เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์รุ่น Edition ช่วยให้คุณเข้าถึงการเชื่อมอาร์คแบบอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น

หุ่นยนต์ "Edition" ของ KUKA ช่วยให้ลูกค้าใหม่ทำงานเชื่อมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดที่ราคาค่อนข้างส่งผลต่อการตัดสินใจ หุ่นยนต์รุ่นนี้มีอัตราส่วนต้นทุนต่อผลประโยชน์ที่เหมาะสม และยังเป็นหุ่นยนต์ในกลุ่มเทคโนโลยีของ KUKA ในปัจจุบัน ในเริ่มแรก KR CYBERTECH nano ARC จะวางจำหน่ายรุ่น "Edition" สองรุ่น โดยมีหุ่นยนต์ KUKA รุ่นอื่นๆ ตามมา

17 เมษายน 2566


ไม่มีใครจะขับรถฟอร์มูล่า 1 บนถนนในชนบท ดังนั้นแล้ว เหตุใดคุณถึงต้องใช้หุ่นยนต์สำหรับงานเฉพาะทางขั้นสูงในงานที่ง่ายที่สุด หุ่นยนต์ KR CYBERTECH nano ARC HW Edition รุ่นใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ โดยมี KUKA เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ หุ่นยนต์ hollow-wrist ถูกสร้างขึ้นเพื่อการเชื่อมอาร์คอย่างง่าย ดังนั้นจึงเป็นหุ่นยนต์ในระดับเริ่มต้นในอุดมคติสำหรับลูกค้าใหม่

ลงทุนน้อยลง ทำงานอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น

สำหรับหุ่นยนต์รุ่น Edition KUKA ใช้เทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งประกอบด้วย ซีรีส์ KR CYBERTECH nano ที่ปรับปรุงล่าสุดและ ชุดควบคุม KR C5 รุ่นล่าสุด ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์การเชื่อมที่เหมาะสม เช่น KUKA.ArcTech Basic Markus Hollfelder-Asam ผู้จัดการพอร์ตของ KUKA อธิบายว่า “แทนที่จะลดขนาดลง เรามุ่งไปที่การปรับขนาดให้เหมาะสม” “ด้วยความหลากหลายของหุ่นยนต์ Edition เรากำลังส่งมอบหุ่นยนต์ที่เชื่อถือได้ในทางเทคนิค - ลดขนาด ตรงความต้องการ แต่ท้ายที่สุดแล้วยังคงความดั้งเดิมของ KUKA” นี่เป็นข้อได้เปรียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าในตลาดที่มีไดนามิกสูง และราคามีผลต่อการตัดสินใจสูง ซึ่งเพิ่งเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติ: การออกแบบที่ปรับให้เหมาะสมของหุ่นยนต์ Edition ทำให้ต้นทุนในการดำเนินการลดลงอย่างเห็นได้ชัด
หุ่นยนต์ Edition ทำงานด้วยชุดควบคุมหุ่นยนต์ KR C5 ล่าสุด
หุ่นยนต์ KR CYBERTECH nano Arc HW Edition ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นเข้าสู่ระบบการเชื่อมอาร์คแบบอัตโนมัติอย่างคุ้มค่า

“คุณภาพสูงเท่ากับหุ่นยนต์ของ KUKA รุ่นทั่วไป”

หุ่นยนต์ KR CYBERTECH nano ARC HW Edition ได้รับการออกแบบสำหรับน้ำหนักบรรทุก 6 กก. และสามารถติดตั้งบนพื้นและเพดานได้ เนื่องจากงานแต่ละประเภทจะมีข้อกำหนดแตกต่างกันไป หุ่นยนต์รุ่น Edition จึงมีจำหน่ายในสองเวอร์ชัน: ด้วยช่วงแขนยาวสูงสุด 1,440 มม. (ตั้งแต่มกราคม 2022) และ 2,010 มม. (จะตามมาในปลายปี 2022) เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นมาตรฐานซึ่ง hollow wrist ขนาด 50 มม. กับ bearings ที่ด้านเดียว หุ่นยนต์ Edition มาพร้อมฟีเจอร์ hollow wrist พร้อมกับ bearings ทั้งสองด้านด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 46 มม. และความสามารถในการทำซ้ำ 0.04 มม. Markus Hollfelder-Asam ยืนยันว่า “นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานระดับเริ่มต้นในด้านการเชื่อมอาร์ค
“สิ่งนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระดับเริ่มต้นในด้านการเชื่อมอาร์ค” Hollfelder-Asam ยืนยัน “เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพระดับสูงตามแบบฉบับของ KUKA ซึ่งหมายความว่า hollow wrist รองรับตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการเชื่อม และหลีกเลี่ยงรูปทรงที่รบกวนเพิ่มเติม นอกจากนี้ หุ่นยนต์ “Edition” ยังมีชุดสายเคเบิลที่ไม่ต้องบำรุงรักษา เช่น KR CYBERTECH nano series”

หุ่นยนต์ "Edition" ได้รวมเอาคุณภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรม ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับข้อกำหนดระดับโลกของงานเชื่อมระดับเริ่มต้น KUKA จะเปิดตัวหุ่นยนต์ KR CYBERTECH nano ARC HW Edition ก่อน ตามด้วยหุ่นยนต์ประเภท "Edition" เพิ่มเติม
็Hollow wrist พร้อมกับ bearings ทั้งสองด้านช่วยหลีกเลี่ยงรูปทรงที่รบกวนเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่น KR CYBERTECH nano ARC

ทำความรู้จักข้อดีและฟังก์ชันทางเทคนิคทั้งหมดของรุ่นหุ่นยนต์

คุณอาจสนใจ