위치를 선택하십시오:

위치

Edition 로봇은 자동화된 아크 용접 공정의 도입을 쉽게 해줍니다.

KUKA의 Edition 로봇 타입은 가격에 민감한 시장의 신규 고객이 용접 작업을 효율적으로 자동화할 수 있도록 지원합니다. 최고의 비용 편익비와 최신 기술 포트폴리오의 적용에 집중합니다. KR CYBERTECH nano ARC는 먼저 Edition 로봇으로 두 가지 버전으로 제공되며, 추후 더 많은 버전이 제공될 예정입니다.

2023년 4월 17일


시골길에서 포뮬러 1 자동차를 운전하는 사람은 아무도 없을 것입니다. 그렇다면 왜 매우 단순한 애플리케이션에 고도로 전문화된 프로세스 로봇을 적용할까요? 새로운 KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 로봇은 신뢰할 수 있는 파트너인 KUKA와 함께 하는 효율적 자동화로 가는 여정의 출발점입니다. 중공축 로봇은 간단한 아크 용접용으로 제작되어 신규 고객에게 이상적인 보급형 로봇입니다.

소규모 투자로 보다 쉽게 자동화

KUKA는 Edition 로봇에서 최신 기술 포트폴리오에 중점을 둡니다. 그것은 새로워진 KR CYBERTECH nano 시리즈최신 컨트롤러 세대 KR C5로 구성되어 있습니다. 또한 여기에는 KUKA.ArcTech 베이직과 같은 상응하는 용접 소프트웨어도 포함됩니다. “다운사이징이 아닌 라이트사이징에 중점을 둡니다.”라고 KUKA의 포트폴리오 관리자인 Markus Hollfelder-Asam은 설명합니다. “우리는 Edition 로봇 버전을 통해 기술적으로 신뢰할 수 있는 로봇을 공급합니다. 즉, 절감하고 집중하여 최종적으로 KUKA 고유의 로봇을 만들어냅니다.” 이것은 매우 역동적이고 가격에 민감한 시장에 있는 고객이 자동화를 시작하고자 할 때 이런 고객에게 이점을 제공합니다. Edition 로봇에 맞춤화된 디자인은 현저히 낮은 취득원가를 구현합니다.
Edition 로봇은 최신 KR C5 로봇 컨트롤러로 작동합니다.
KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 로봇은 자동화된 아크 용접 공정을 낮은 비용으로 도입할 수 있도록 설계되었습니다.

“여전한 최고의 KUKA 품질”

KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 로봇은 6kg의 가반하중을 위해 설계되었으며 바닥과 천장에 설치가 가능합니다. 보급형 세그먼트에도 다양한 요구 사항이 있으므로 Edition 로봇은 두 가지 버전으로 제공됩니다. 최대 1,440mm 도달 범위 버전(2022년 1월부터) 및 최대 2,010mm 도달 범위 버전(2022년 말 공급). 단면 베어링의 50mm 중공 샤프트 손목이 있는 표준 버전에 비해 Edition 로봇은 양면 베어링의 중공 샤프트 손목(직경 46mm 및 0.04mm의 반복 정확도)을 갖추고 있습니다. “이것은 아크 용접 분야의 보급형 애플리케이션에 적임자 로봇입니다.”라고 Markus Hollfelder-Asam은 부언합니다.
“우리에게 특히 중요한 점은 여전한 최고의 KUKA 품질을 제공하는 것입니다. 이것은, 중공 샤프트 손목이 용접 공정을 위한 최적의 포지셔닝을 지원하고 추가적인 간섭 윤곽을 방지한다는 것을 뜻합니다. KR CYBERTECH nano 시리즈와 마찬가지로 Edition 로봇에서는 유지 보수가 필요 없는 케이블 세트를 제공합니다”. 보급형 용접 애플리케이션에 대한 글로벌 요구 사항을 완벽하게 충족하는 업계에서 입증된 품질. Edition 로봇 타입은 이 모든 것을 결합합니다. 먼저 KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 로봇의 출시로 시작해서 그 후 추가적 Edition 로봇 타입이 출시될 예정입니다.
양면 베어링의 중공 샤프트 손목은 추가적인 간섭 윤곽을 방지합니다.

KR CYBERTECH nano ARC 제품군에 대한 추가 정보

로봇 제품군의 모든 이점과 기술적 기능에 대해 알아보십시오.

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다