Seleccione tu localización:

Ubicación

Los robots Edition facilitan la iniciación a la soldadura al arco automatizada

Los tipos Edition de KUKA ayudan a los nuevos clientes a automatizar de forma eficiente las tareas de soldadura en mercados sensibles al precio. Son robots especializados con la mejor relación calidad-precio y acceso a la cartera tecnológica actual. En principio, el KR CYBERTECH nano ARC estará disponible en dos variantes como robot Edition, pero habrá más en un futuro.

17 de abril de 2023


Nadie conduciría un Fórmula 1 por la carretera. Entonces, ¿por qué habría que utilizar un robot de proceso altamente especializado para las aplicaciones más sencillas? El nuevo robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition es el punto de partida hacia una automatización eficiente, un camino que puede recorrer de la mano de KUKA como socio de confianza. Este robot de eje hueco está diseñado para una soldadura al arco sencilla y, por lo tanto, es la solución básica e ideal para los nuevos clientes.

Una inversión más baja, una automatización más sencilla

KUKA toma como base para los robots Edition la cartera tecnológica actual, compuesta por la serie KR CYBERTECH nano recientemente actualizada y por la última generación de unidades de control KR C5. Asimismo, incluye softwares de soldadura apropiados, como el KUKA.ArcTech Basic. «En lugar de eliminar elementos, nos centramos en utilizar los adecuados», explica Markus Hollfelder-Asam, gestor de la cartera de KUKA. «Con el modelo Edition ofrecemos un robot técnicamente fiable. Reducido y especializado, pero siempre original KUKA al fin y al cabo». Esto supone una ventaja para los clientes en los mercados altamente dinámicos y sensibles al precio que aún se están iniciando en la automatización: el diseño adaptado del robot Edition conlleva unos costes de adquisición notablemente más bajos.
Los robots Edition se manejan con la última unidad de control KR C5
Los robots KR CYBERTECH nano ARC HW Edition están diseñados para una iniciación económica en la soldadura al arco automatizada.

«Máxima calidad, como es habitual en KUKA»

El robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition está diseñado para soportar cargas de 6 kg y se puede montar tanto en el suelo como en el techo. Como los requisitos en el segmento de entrada al mercado también varían, el robot Edition estará disponible en dos variantes: una con un alcance de hasta 1440 mm y otra con un alcance de hasta 2010 mm. En comparación con la versión estándar, equipada con una muñeca de eje hueco de 50 milímetros con cojinetes a un lado, el robot Edition cuenta con una muñeca de eje hueco de 46 mm de diámetro con cojinetes a ambos lados y una repetibilidad de 0,04 mm. «Esto es lo ideal para las aplicaciones básicas de soldadura al arco», afirma Markus Hollfelder-Asam.
«Para nosotros era especialmente importante ofrecer la máxima calidad, como es habitual en KUKA. Esto significa que la muñeca de eje hueco contribuye a un posicionamiento óptimo para el proceso de soldadura y evita contornos de interferencia adicionales. Además, el robot Edition, al igual que la serie KR CYBERTECH nano, ofrece un juego de cables que no necesita mantenimiento». Calidad industrial comprobada que se adapta perfectamente a los requisitos globales de las aplicaciones básicas de soldadura: los tipos de robot Edition reúnen todas estas cualidades. De momento, aquellos que estén empezando solo dispondrán del robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition, pero en un futuro habrá más modelos Edition.
La muñeca de eje hueco con cojinetes a ambos lados evita contornos de interferencia adicionales

Más información sobre la familia KR CYBERTECH nano ARC

Descubra todas las ventajas y las funciones técnicas de la familia de robots.

Usted también puede estar interesado en