Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Les robots Edition facilitent l'accès au soudage à l'arc automatisé

Les types de robots Edition de KUKA permettent aux clients d'automatiser efficacement les applications de soudage sur les marchés. Focalisé sur l’éventail actuel de technologies, avec le meilleur rapport qualité-prix. Dans un premier temps, le KR CYBERTECH nano ARC est disponible en deux versions en tant que robot Edition, d'autres suivront.

17 avril 2023


Personne ne conduirait une Formule 1 sur une route de campagne. Pourquoi donc utiliser un robot de processus hautement spécialisé pour les applications les plus simples ? Le nouveau robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition est le point de départ d'un voyage vers une automatisation efficace, avec KUKA comme partenaire fiable. Le robot à arbre creux est fait pour le soudage à l'arc simple et est donc le robot idéal pour l’initier les utilisateurs.

Investir moins, automatiser plus facilement

Pour le robot Edition, KUKA mise sur son éventail actuel de technologies, composé de la série KR CYBERTECH nano, récemment remaniée, et de la dernière génération decontrôleurs KR C5. Le logiciel de soudage approprié, KUKA.ArcTech Basic, par exemple, en fait également partie. « Au lieu de downsizing, nous misons sur le rightsizing », explique Markus Hollfelder-Asam, gestionnaire de produits chez KUKA. « Avec la variante de robots Edition, nous livrons un robot techniquement fiable - réduit, concentré, mais au final un original KUKA. » C'est un avantage, en particulier pour les clients sur des marchés très dynamiques et sensibles aux prix, qui sont aux prémices d'une automatisation : Le design adapté du robot Edition permet de réduire sensiblement les coûts d'acquisition.
Les robots Edition sont exploités avec le tout dernier contrôleur de robot KR C5
Les robots KR CYBERTECH nano Arc HW Edition sont conçus pour une entrée maîtrisée dans le soudage à l'arc automatisé.

« La qualité élevée habituelle de KUKA »

Le robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition est conçu pour des charges de 6 kg et peut être monté au sol ou au plafond. Comme il existe aussi diverses procédés et exigences dans le domaine de l’initiation, le robot Edition est disponible en deux variantes : avec une portée allant jusqu'à 1 440 mm et jusqu’à 2 010 mm. Par rapport à la version standard, qui s'appuie sur un poignet à arbre creux de 50 millimètres à logement unilatéral, le robot Edition est doté d'un poignet à arbre creux à logement bilatéral d'un diamètre de 46 mm et d'une répétabilité de 0,04 mm. « Pour les applications d'initiation dans le domaine du soudage à l'arc, c'est exactement ce qu'il faut », confirme Markus Hollfelder-Asam.
« Dans ce contexte, il était particulièrement important pour nous de fournir la qualité élevée habituelle de KUKA. Cela signifie : Le poignet à arbre creux favorise un positionnement optimal pour le processus de soudage et évite les bords perturbateurs supplémentaires. En outre, le robot Edition propose un jeu de câbles ne nécessitant aucune maintenance, comme c'est habituellement le cas dans la série KR CYBERTECH nano. » Une qualité éprouvée par l'industrie, parfaitement adaptée aux critères requis pour les applications d’initiation au soudage : Les types de robots Edition réunissent tous ces éléments. L'initiation commence par le robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition. Dans le futur, d'autres types de robots Edition verront le jour.
Le poignet à arbre creux à logement bilatéral évite les bords perturbateurs supplémentaires

Plus d’informations sur la famille KR CYBERTECH nano ARC

Découvrez tous les avantages et toutes les fonctions techniques de la famille de robots.