Konumunuzu seçin:

Konum

KUKA.ArcTech

KUKA.ArcTech ailesinin ürünleriyle KUKA robotunuz kaynak uzmanına dönüşüyor. Opsiyonel paketleri kullanarak, kaynak uygulamanızı rahat, sezgisel olarak programlayabilir ve kumanda edebilirsiniz.


Kaynak robotlarının çalıştırılması ve programlanması çok kolay

KUKA.ArcTech, bir KUKA robot sistemine sezgisel komutlar, yapısal menüler ve robotlu gazaltı kaynağına yönelik pratik durum tuşları eklemektedir.  Kolay ve konforlu kullanım için KUKA smartPAD’in standart kullanıcı yüzeyine kaynak prosesini ve güç kaynağını kontrol etmek için çok sayıda pratik durum tuşu dahil edilmektedir. Entegre EasyTeach durum tuşlarının 6D mouse’nin KUKA.ready2_pilot tuşlarına yansıtılması sayesinde, kaynak dikişinden gözünüzü ayırmadan kaynak teknolojisi komutları programlayabilirsiniz.

Kolay güç kaynağı konfigürasyonu

Ön konfigürasyonlu kaynak gücü profilleri tüm standart güç kaynaklarıyla yüksek oranda uyum içindedir ve kolay bir entegrasyon imkanı sağlar. Esnek tasarım sayesinde güç kaynaklarının görev / program işletimi (program numaralarıyla hedef değer tanımı) veya karakteristik eğrisi / kanal işletimi (birden fazla kaynak parametresiyle hedef değer tanımı) üzerinden kontrolü mümkündür.

Robot kumandası, güç kaynağıyla Fieldbus üzerinden, örneğin standart EtherCAT, haberleşmektedir. Kaynak sisteminin komple konfigürasyonu rahatça KUKA.WorkVisual ve örneğin Binzel, ESAB, EWM Fronius, Kemppi, Megmeet, Miller, Lincoln, Lorch ve SKS güç kaynakları için önceden tanımlanan konfigürasyonlarla oluşturulmaktadır. Bireysel parametrelendirme yoluyla konfigürasyonunuzu kendi ihtiyaçlarınıza göre optimize edebilirsiniz.

KUKA.ArcTech: Entegre kolaylık, performans ve kalite

  • Kaynak hatalarında tepki

    • Konfigüre edilebilir hata stratejileri:
      • − Ateşleme hatalarında
      • − Dikiş hatalarında
      • − Dikiş sonunda tel yanma kontrolü
    • Advanced Error Recovery sayesinde robot bir servis pozisyonuna otomatik olarak hareket ettirilebilmektedir
    • PLC arayüzü
  • Torç çarpışması / TCP denetimi

    • Çarpışma denetimi ve otomatik sistem kapatma 
    • TCP’nin kolay ve hızlı bir kontrolü veya düzeltimi için entegre manuel TCP denetimi
    Videoda daha fazlasını öğrenin
  • Mekanik salınım

    • Önceden tanımlanmış 8 salınım şekli
    • 2 bireysel ayarlanabilir salınım örneği
    • Programlanabilir salınım parametresi:
      • Genlik
      • Salınım uzunluğu
      • Salınım seviyesi
      • Salınım gecikmesi
    Videoda daha fazlasını öğrenin
  • Online / Offline optimizasyonu

    • Kaynak parametresi yönetimi
    • Robot TCP hızı
    • Salınım parametresi
    • İlave eksenler üzerinden kaynak programlarının yansıtılması

KUKA.ArcTech kaynak yazılımı modüler yapılıdır ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir

Opsiyon paketi, gazaltı kaynak proseslerini kolayca kullanmak ve ayrıca etkili ve hızlı programlayabilmek için çok sayıda fonksiyon sunmaktadır. Böylelikle ark kaynak proseslerine yönelik en farklı beklentiler bile doğrudan karşılanabilmektedir.

Kaynak robotlarına işlemler kolayca elle öğretilir ve yönetilir 

KUKA ready2_pilot sezgisel kumanda paketi hakkında daha fazla bilgi edinin