Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KR CYBERTECH nano ARC

Rodzina produktów KR CYBERTECH nano ARC jest przeznaczona do zastosowań torowych takich jak spawanie w osłonie gazów ochronnych oraz nakładanie kleju i środka uszczelniającego. Roboty przemysłowe cechuje doskonała wydajność i jednocześnie duża gęstość mocy – dla zapewnienia maksymalnej ekonomiczności przy niskich kosztach.


Niedrogie, elastyczne roboty do zastosowań w procesach spawania w osłonie gazów obojętnych, klejenia i nanoszenia lub cięcia laserowego

Dzięki nowym strukturom regulatorów roboty przemysłowe z rodziny KR CYBERTECH nano ARC cechuje bardzo wysoka dokładność ruchu po torze i prędkość. Wartości przyspieszenia i nowa ergonomia, zapewniona dzięki niewielkiemu zasięgowi krawędzi kolizyjnych, świadczą o tym, że te roboty świetnie nadają się do przemieszczeń torowych na najwyższym poziomie – również głęboko we wnętrzu podzespołów. Dzięki bardzo dokładnemu stopniowaniu udźwigu wyn. 6 i 8 kilogramów jest to idealny robot do Państwa zastosowań.
  • Dowolna pozycja montażowa

    Roboty można zamontować na podłodze, ścianie lub stropie czy pod określonym kątem – w zależności od wymagań.
  • Dodatki do oprogramowania

    Dzięki cyfrowym trybom Motion w prosty sposób dostosują Państwo wydajność robota za pośrednictwem układu sterowania – np. ustawiając zoptymalizowaną dokładność lub prędkość
  • Obniżenie całkowitych kosztów posiadania

    Dzięki długiej żywotności i niewymagającym konserwacji osiom 4-6 obniżą Państwo na stałe całkowite koszty posiadania.

  • Nadaje się do modułów kompaktowych

    Kompaktowa konstrukcja i mała podstawa gwarantują optymalne wykorzystanie miejsca w modułach robotów.

Niezwykle szybki, bezkompromisowo precyzyjny przesuw wstęgi: Robot Hollow-Wrist przekonuje maksymalną wydajnością przy minimalnych kosztach.

6 - 8 Obciążenie w kilogramach

1421 - 1843 Zasięg w milimetrach

Zalety


Maksymalna precyzja

Powtarzalność wynosząca 0,04 mm sprawia, że roboty KR CYBERTECH nano ARC są niezwykle dokładne i precyzyjne również przy dużym tempie pracy.

Ułatwiona integracja

Dzięki jednorodnym powierzchniom montażowym udaje się prosta integracja robota z istniejącymi liniami produkcyjnymi, jak również nieskomplikowany montaż sprzętu spawalniczego.

Nowa kiść drążona KUKA Hollow Wrist

50-milimetrowa kiść drążonego przegubu jest przyszłościową innowacją: Oś drążona przekonuje dzięki redukcji ruchu osi podstawowej z wyjątkowo krótkimi czasami taktowania przy najwyższej precyzji ruchu.

Zabezpieczenie ESD

Robot posiada seryjne zabezpieczenie przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi, a co za tym idzie odpowiednie wyposażenie do bezpiecznej obsługi wrażliwych podzespołów elektronicznych.

Smukła i kompaktowa budowa

Roboty przemysłowe są niezwykle lekkie, smukłe i kompaktowe. Oferują one maksymalną moc przy minimalnych krawędziach kolizyjnych.

Maksymalna swoboda

Roboty KR CYBERTECH nano ARC dysponują dużym obszarem roboczym z tyłu oraz dużym zasięgiem ruchu w dół. Oferują przy tym niespotykane dotąd przestrzenie robocze.

Wysoka elastyczność

Zastosowanie nowoczesnego układu sterowania KUKA umożliwia łatwą integrację osi dodatkowych.

KR CYBERTECH nano ARC jako robot Edition: Ekonomiczny start w dziedzinie automatyki spawalniczej

Proste procesy spawalnicze pozwalają na zastosowanie odpowiednich robotów w sposób zoptymalizowany pod względem kosztów. To właśnie tutaj pojawia się wersja Edition robota KR CYBERTECH nano ARC. Jest on przeznaczony do prostego spawania łukowego na bardzo dynamicznych, wrażliwych cenowo rynkach - i tym samym ułatwia nowym klientom rozpoczęcie pracy z automatyzacją. Robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition jest dostępny w wersjach o dwóch zasięgach 1440 mm, 2010 mm. Jest on wyposażony w dwustronnie łożyskowaną kiść z przegubem drążonym i uzyskuje powtarzalność wynoszącą 0,04 mm. Oferując roboty Edition, firma KUKA stawia i w ich przypadku na najnowszą generację układu sterowania KR C5 oraz odpowiednie pakiety oprogramowania.
Roboty KR CYBERTECH nano ARC HW Edition są przeznaczone do podstawowych zastosowań w dziedzinie spawania łukowego

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR CYBERTECH nano ARC

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano ARC (6 osi) - dane techniczne

6 Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Arkusz danych
KR 6 R1840-2 arc HW
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
1843 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
  • Maks. zasięg 1843 mm
  • Konstrukcja Hollow Wrist
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 8 R1420 arc HW
Znamionowe obciążenie całkowite
8 kg
Maks. zasięg
1421 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 8 kg
  • Maks. zasięg 1421 mm
  • Konstrukcja Hollow Wrist
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 8 R1440-2 arc HW
Znamionowe obciążenie całkowite
8 kg
Maks. zasięg
1441 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 8 kg
  • Maks. zasięg 1441 mm
  • Konstrukcja Hollow Wrist
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 8 R1440-2 arc HW E
Znamionowe obciążenie całkowite
8 kg
Maks. zasięg
1441 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 8 kg
  • Maks. zasięg 1441 mm
  • Konstrukcja Hollow Wrist
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga, Sufit
KR 8 R1620 arc HW
Znamionowe obciążenie całkowite
8 kg
Maks. zasięg
1621 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 8 kg
  • Maks. zasięg 1621 mm
  • Konstrukcja Hollow Wrist
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 8 R1640-2 arc HW
Znamionowe obciążenie całkowite
8 kg
Maks. zasięg
1641 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 8 kg
  • Maks. zasięg 1641 mm
  • Konstrukcja Hollow Wrist
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
6 z 6 widocznych robotów