Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KR CYBERTECH nano ARC

Die Produktfamilie KR CYBERTECH nano ARC ist optimiert für Bahnapplikationen. Die Industrieroboter bieten eine ideale Performance und gleichzeitig eine hohe Leistungsdichte – für maximale Wirtschaftlichkeit bei geringen Kosten.


Kostengünstige, flexible Roboter für Anwendungen wie Schutzgasschweißen, Kleben und Auftragen oder Laserschneiden

Mit den neuen Reglerstrukturen sind die Industrieroboter der KR CYBERTECH nano ARC-Familie extrem bahngenau und schnell. Die Beschleunigungswerte und die neue, störkonturarme Ergonomie gewährleisten Bahnfahren auf allerhöchstem Niveau – auch tief in den Bauteilen. Mit sehr feinen Traglast-Abstufungen von 6 und 8 Kilogramm finden Sie das ideale Robotermodell für Ihre Anwendung.
  • Beliebige Einbaulage

    Der Roboter lässt sich an Boden, Wand, Decke oder Winkel montieren – ganz nach Ihren Anforderungen.
  • Diversity

    Software-Add-Ons

    Durch digitale Motion Modes passen Sie die Performance des Roboters einfach über die Robotersteuerung an – z.B. für optimierte Genauigkeit oder Schnelligkeit
  • Senkung Ihrer TCO

    Dank langer Lebensdauer und wartungsfreier Achsen 4-6 senken Sie Ihre TCO nachhaltig.

  • Geeignet für kompakte Zellen

    Mit kompaktem Design und kleinem Footprint sorgen die Roboter für optimale Platznutzung in Roboterzellen.

Extrem schnell, kompromisslos präzise beim Bahnfahren: Der Hollow-Wrist-Roboter überzeugt mit maximaler Leistung bei minimalen Kosten.

6 - 8 Traglast in kg

1421 - 1843 Reichweite in mm

Vorteile


Maximale Präzision

Mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,04 Millimetern arbeiten die KR CYBERTECH ARC nano-Roboter auch bei hohem Tempo extrem exakt und präzise.

Höchste Flexibilität

Die Roboter lassen sich an der Wand, am Boden, an der Decke oder sogar in einem bestimmten Winkel montieren – ganz nach Ihren Anforderungen.

Neue KUKA Hollow Wrist-Hand

Die 50-Millimeter-Hohlwellenhand ist eine zukunftsweisende Innovation: Die Hohlachse bietet eine reduzierte Grundachsbewegung mit kurzen Taktzeiten bei höchster Bewegungspräzision.

ESD-geschützt

Der Roboter ist standardmäßig geschützt vor unkontrollierter elektrostatischer Auf- oder Entladung und ist damit gerüstet für die sichere Handhabung von empfindlichen Elektronikbauteilen.

Schlanke Kompaktheit

Die Industrieroboter sind besonders leicht, sehr schlank und außergewöhnlich kompakt. Sie bieten maximale Leistung bei minimalen Störkonturen.

Größter Freiraum

Die KR CYBERTECH ARC nanos haben einen großen rückwärtigen Arbeitsbereich und eine hohe Reichweite nach unten. Sie erschließen damit bisher unerreichte Arbeitsräume.

Hohe Flexibilität

Der Einsatz von moderner KUKA Steuerung ermöglicht die einfache Integration von Zusatzachsen.

KR CYBERTECH nano ARC als Edition Roboter: Kostengünstiger Einstieg in die Schweißautomation

Einfache Schweißprozesse bieten die Möglichkeit, entsprechende Roboter kostenoptimal einzusetzen. Genau an diesem Punkt setzt die Edition Variante des KR CYBERTECH nano ARC an. Edition Roboter ist konzipiert für einfaches Lichtbogenschweißen in hochdynamischen, preissensitiven Märkten – und erleichtert Neukunden damit den Einstieg in die Automatisierung. Der KR CYBERTECH nano ARC HW Edition Roboter ist in zwei Reichweiten 1.440 mm und 2.010 mm erhältlich. Er bietet eine doppelseitig gelagerte Hohlwellenhand und eine Wiederholgenauigkeit von 0,04 mm. KUKA setzt auch beim Edition Roboter auf die neueste Steuerungsgeneration KR C5 sowie auf passende Softwarepakete.
Die KR CYBERTECH nano ARC HW Edition Roboter sind für Einstiegsapplikationen im Lichtbogenschweißen ausgelegt

Angebot für KR CYBERTECH nano ARC anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano ARC (6 Achsen) - technische Daten

Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Downloads
KR 6 R1840-2 arc HW
Nenn-Gesamtlast
6 kg
Max. Reichweite
1843 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
  • Nenn-Gesamtlast 6 kg
  • Max. Reichweite 1843 mm
  • Bauform Hollow Wrist
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 8 R1420 arc HW
Nenn-Gesamtlast
8 kg
Max. Reichweite
1421 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
  • Nenn-Gesamtlast 8 kg
  • Max. Reichweite 1421 mm
  • Bauform Hollow Wrist
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 8 R1440-2 arc HW
Nenn-Gesamtlast
8 kg
Max. Reichweite
1441 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
  • Nenn-Gesamtlast 8 kg
  • Max. Reichweite 1441 mm
  • Bauform Hollow Wrist
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 8 R1440-2 arc HW E
Nenn-Gesamtlast
8 kg
Max. Reichweite
1441 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
  • Nenn-Gesamtlast 8 kg
  • Max. Reichweite 1441 mm
  • Bauform Hollow Wrist
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke
KR 8 R1620 arc HW
Nenn-Gesamtlast
8 kg
Max. Reichweite
1621 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
  • Nenn-Gesamtlast 8 kg
  • Max. Reichweite 1621 mm
  • Bauform Hollow Wrist
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 8 R1640-2 arc HW
Nenn-Gesamtlast
8 kg
Max. Reichweite
1641 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
  • Nenn-Gesamtlast 8 kg
  • Max. Reichweite 1641 mm
  • Bauform Hollow Wrist
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
%x von %y Roboter sichtbar