自分の現在地を選択してください:

場所

KR CYBERTECH nano ARC

KR CYBERTECH nano ARCシリーズは、炭酸ガスアーク溶接、接着剤やシーラント塗布などの経路アプリケーションに最適化されています。この産業用ロボットは理想的なパフォーマンスと共に高い出力密度を提供するため、低コストで最大の経済性を得られます。


炭酸ガスアーク溶接、接着や塗布またはレーザー切断といった用途に対費用効果に優れ、フレキシブルなロボット

新しいコントローラ構造を持つKR CYBERTECH nano ARCファミリーの産業用ロボットは、 超高速で経路の正確性に優れています。加速度値および新しいすっきりとしたエルゴノミックデザインが、最高レベルの経路移動を保証します。部品の奥深くまでも問題ありません。可搬重量を6キログラムと8キログラムと細かく段階を付けているために、ご利用になるのに理想的なロボットモデルとなっています。
  • 任意の取付場所

    ロボットは壁、床、天井、または角度に取付け可能で、お客様の要求に完璧に対応します。
  • ソフトウェアアドオン

    例えば、最適化された正確性または迅速性のためのロボットコントローラーでデジタルモーションモードによってロボットのパフォーマンスを簡単に適合
  • お客様のTCOの低減

    長い寿命とメインテナンスフリーの 4~ 6 軸のおかげでお客様の TCO を持続的に低減することができます。

  • コンパクトなセルに最適

    コンパクトな設計と小さいフットプリントによってロボットはロボットセルにおけるスペースの最適な利用に配慮しています。

超高速で、妥協のない正確なウェブ走行。Hollow-Wristロボットは、最小限のコストで最大のパフォーマンスを発揮し、人々を魅了します。

6 - 8 可搬重量(kg)

1421 - 1843 リーチ(mm)

メリット


最大の精度

0.04ミリメートルの繰り返し精度で作業するKR CYBERTECH nano ARCロボットは、高速時も非常に正確で精密です。

簡略化された統合

組立て面が統一されているために、ロボットを既存の生産ラインに簡単に統合でき、溶接設備を簡単な方法で組み立てることができます。

新しいKUKAの中空リストハンド

50ミリメートルの中空軸ハンドは未来志向のイノベーションです。この中空軸は短いタクトタイム、最高の動作精度で基本軸の動作を減らします。

ESD保護

本ロボットは標準で、非制御の静電気の帯電または放電から保護されているため、精密電子部品を安全に取り扱うことができます。

スリムでコンパクト

この産業用ロボットは特に軽量であり、非常にスリムで極めてコンパクトです。すっきりとしたシルエットで、最大出力を実現します。

最大の自由空間

KR CYBERTECH nano ARCは、後方に大きな作業範囲および下方に長いリーチを有しています。それにより、これまで不可能であった作業領域を生み出します。

高いフレキシビリティ

現代的な KUKA のコントロールの使用によって軸の追加を容易に統合できるようになりました。

溶接オートメーション化へ低コストで参入:EditionロボットとしてのKR CYBERTECH nano ARC

簡単な溶接工程には、相応のロボットをコスト面で最適に導入する余地があります。まさにこの点にKR CYBERTECH nano ARCのEditionバリエーションがアプローチします。このバリアントは、非常にダイナミックで価格に敏感な市場において簡単なアーク溶接を実現するのために作られており、これによりオートメーション化への新規参入を容易にします。KR CYBERTECH nano ARC HW Editionロボット は、二通りのリーチ 1,440 mm、2,010 mm。このロボットには両側で支承された中空軸ハンド0.04 mmの繰り返し精度が備わっています。KUKAは、Editionロボットにおいても最新世代のコントローラKR C5と適切なソフトウェアパッケージを採用しています。
Die KR CYBERTECH nano ARC HW Editionロボットは、アーク溶接のスターターアプリケーションとして設計されています。

KR CYBERTECH nano ARC についてのお問合せ

お見積はこちらから my.KUKA Marketplaceはこちらから

KR CYBERTECH nano ARC (6 軸) - 技術データ

6 ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
データシート
KR 6 R1840-2 arc HW
定格総負荷
6 kg
最大リーチ
1843 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 6 kg
  • 最大リーチ 1843 mm
  • 形状 中空リスト
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 8 R1420 arc HW
定格総負荷
8 kg
最大リーチ
1421 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 8 kg
  • 最大リーチ 1421 mm
  • 形状 中空リスト
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 8 R1440-2 arc HW
定格総負荷
8 kg
最大リーチ
1441 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 8 kg
  • 最大リーチ 1441 mm
  • 形状 中空リスト
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 8 R1440-2 arc HW E
定格総負荷
8 kg
最大リーチ
1441 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 8 kg
  • 最大リーチ 1441 mm
  • 形状 中空リスト
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 天井, 床
KR 8 R1620 arc HW
定格総負荷
8 kg
最大リーチ
1621 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 8 kg
  • 最大リーチ 1621 mm
  • 形状 中空リスト
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 8 R1640-2 arc HW
定格総負荷
8 kg
最大リーチ
1641 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 8 kg
  • 最大リーチ 1641 mm
  • 形状 中空リスト
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
y%のロボットのうちx%が見える