Válassza ki a helyét:

Helyszín

KR CYBERTECH nano ARC

A KR CYBERTECH nano ARC termékcsaládot pályaalkalmazásokhoz, pl. védőgázas hegesztéshez, ragasztó- és tömítőanyag felviteléhez optimalizáltuk. Az ipari robotok ideális teljesítményt nyújtanak, egyúttal pedig nagy teljesítmény-sűrűséget – az alacsony költségek mellett a maximális gazdaságossá érdekében.


Költségkímélő, rugalmas robot különböző alkalmazásokhoz (védőgázas hegesztés, ragasztás, felhordás vagy lézersugaras vágás)

Új szabályozóstruktúrájuknak köszönhetően a KR CYBERTECH nano ARC termékcsaládhoz tartozó ipari robotokat rendkívüli pályakövetési pontosság és gyorsaság jellemzi. A gyorsulási értékek és az új, zavarkontúrokban szegény ergonómia a lehető legmagasabb színvonalú pályakövetést biztosítja – akár mélyen a munkadarabokban is. A nagyon finom, 6 és 8 kilós teherbírási lépcsők segítségével megtalálhatja az Ön alkalmazásához illő robotmodellt.
  • Tetszőleges beszerelési helyzet

    A robot padlóra, falra, mennyezetre vagy egy bizonyos szögben is szerelhető – teljesen az Ön igényei szerint.
  • Szoftveres bővítmények

    A digitális Motion Mode-oknak köszönhetően a robot teljesítménye egyszerűen a robotvezérlés segítségével igazítható – pl. az optimális pontossághoz vagy sebességhez.
  • A teljes életút-költség csökkentése

    A hosszú élettartam és a karbantartást nem igénylő 4-6. tengelyek tartósan csökkentik a teljes életút-költséget.

  • Ideális kompakt cellákhoz

    A kompakt kialakításnak és a kisméretű lábnyomnak köszönhetően a robot gondoskodik az optimális helykihasználásról a robotcellában.

Rendkívül gyors, kompromisszumok nélküli precíz webes utazás: A Hollow-Wrist robot minimális költség mellett maximális teljesítménnyel győz meg.

6 - 8 Teherbírás kg-ban

1421 - 1843 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Maximális precizitás

Mintegy 0,04 milliméteres ismétlési pontosságuk révén a KR CYBERTECH nano ARC robotok nagy sebesség mellett is rendkívül precízen dolgoznak.

Egyszerűbb integráció

Az egységes szerelési felületeknek köszönhetően a robot egyszerűen integrálható a meglévő gyártósorokba, valamint problémamentesen elvégezhető a hegesztési kiegészítők felszerelése is.

Új KUKA Hollow Wrist kéz

Az 50 milliméteres üreges tengelyű kéz egy jövőbe mutató innováció: az üreges tengelyt csökkentett alaptengelymozás, rövid ütemidő és ugyanakkor a legnagyobb fokú mozgási pontosság is jellemzi.

ESD-védett

A robotok alapkivitelben védettek az ellenőrizetlen elektrosztatikus feltöltődéstől és kisüléstől és így fel vannak szerelve az érzékeny elektronikai alkatrészek biztonságos kezeléséhez.

Karcsú kompaktság

Az ipari robotok különösen könnyűek, nagyon karcsúak és szokatlanul kompaktak. Maximális teljesítményt nyújtanak minimális zavarkontúr mellett.

Óriási szabadtér

A KR CYBERTECH nano ARC-k nagy hatótávolsággal rendelkeznek hátrafelé és lefelé is. Ezáltal korábban elérhetetlen munkaterekhez férnek hozzá.

Magas fokú rugalmasság

A modern KUKA-vezérlés alkalmazása lehetővé teszi a kiegészítő tengelyek egyszerű integrációját.

KR CYBERTECH nano ARC, Edition robot változatban: A hegesztés automatizálásának költséghatékony elindítása

Az egyszerű hegesztési folyamatok lehetővé teszik a megfelelő robotok költségoptimalizált használatát. Pontosan itt jön a képbe a KR CYBERTECH nano ARC Edition változata. A rendkívül dinamikus, árérzékeny piacokon könnyű ívhegesztést tesz lehetővé – így megkönnyíti az új ügyfelek számára az automatizálás megkezdését. A KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robot két hatótávolságú változatban kapható 1440 mm és 2010 mm. Kétoldalra szerelt üreges tengelyű kézzel rendelkezik, ismételhetőségi pontossága 0,04 mm. A KUKA az Edition robotokat is a legújabb generációs KR C5 vezérlésre és a hozzá tartozó szoftvercsomagokra alapozva alkotta meg.
A KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robotokat belépő szintű ívhegesztési alkalmazásokhoz tervezték

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR CYBERTECH nano ARC

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt

KR CYBERTECH nano ARC (6 tengelyek) - műszaki adatok

6 Robotok
Névleges összterhelés
Max. hatótávolság
Verzió a környezet függvényében
Adatlap
KR 6 R1840-2 arc HW
Névleges összterhelés
6 kg
Max. hatótávolság
1843 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 6 kg
  • Max. hatótávolság 1843 mm
  • Építési mód Hollow Wrist
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 8 R1420 arc HW
Névleges összterhelés
8 kg
Max. hatótávolság
1421 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 8 kg
  • Max. hatótávolság 1421 mm
  • Építési mód Hollow Wrist
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 8 R1440-2 arc HW
Névleges összterhelés
8 kg
Max. hatótávolság
1441 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 8 kg
  • Max. hatótávolság 1441 mm
  • Építési mód Hollow Wrist
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 8 R1440-2 arc HW E
Névleges összterhelés
8 kg
Max. hatótávolság
1441 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 8 kg
  • Max. hatótávolság 1441 mm
  • Építési mód Hollow Wrist
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Mennyezet, Padló
KR 8 R1620 arc HW
Névleges összterhelés
8 kg
Max. hatótávolság
1621 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 8 kg
  • Max. hatótávolság 1621 mm
  • Építési mód Hollow Wrist
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 8 R1640-2 arc HW
Névleges összterhelés
8 kg
Max. hatótávolság
1641 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 8 kg
  • Max. hatótávolság 1641 mm
  • Építési mód Hollow Wrist
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
6 a 6 robotokból látható