
Automatizált védőgázas hegesztés
A védőgázas hegesztés a legelterjedtebb illesztési eljárás. A KUKA az automatizálási komponensek, funkciócsomagok, robotok és cellák egész sorát kínálja gyorsan elérhető standard termékként. A MIG hegesztéstől a MAG hegesztésen át a TIG hegesztésig.
Ismerje meg a védőgázas hegesztés különböző eljárásait!
A védőgázas hegesztés egy olyan ívhegesztési eljárás, melynek során ívfény jön létre egy elektróda és az alkatrész között, amely felolvasztja a munkadarabot és adott esetben egy hozzáadott szerkezeti anyagot. Többféle eljárást különböztetünk meg. Ezek közül a MIG/MAG hegesztés és a TIG hegesztés a leggyakrabban használt eljárások. A gázok alkalmazásában és az anyagválasztásban különböznek. A maximális minőségű hegesztési varrattal és nagy hegesztési sebességgel nyűgöznek le.
MIG/MAG hegesztés
A MIG/MAG hegesztés egy olyan ívhegesztési eljárás, amelynek során villamos ívfény jön létre egy hegesztőhuzal és az alkatrész között, amely felolvasztja a munkadarabot és adott esetben egy kiegészítő huzalt. A hegesztőhuzalhoz védőgázt vezetnek, hogy megvédjék a hegesztési fürdőt a környezetben található reaktív oxigéntől. Ez kiszorítja az oxigént a hegesztési ponton és így megakadályozza a hegfürdő oxidációját.
MAG (Metal Active Gas) hegesztés esetén aktív gázt, például CO2-t vagy CO2-val kevert gázt használnak. Az aktív gáz reakcióba lép a hegfürdővel és stabilizálja az ívfényt.
MIG (Metal Inert Gas) hegesztés esetén inert, azaz reakciómentes gázt, például argont vagy nitrogént használnak.
Előnyök
-
Nagy hegesztési sebesség
-
Nagy leolvasztási teljesítmény
-
Költséghatékony
Alkalmazás
-
MIG: ötvözött és ötvözetlen acél
-
MAG: nemesfémek, például rozsdamentes acél, alumínium, titán vagy réz
TIG-hegesztés
A TIG hegesztés (Tungsten Inert Gas) esetén a hegesztőáramot egy hőálló és nem olvadó volfrámelektróda szolgáltatja. A MIG hegesztéshez hasonlóan itt is inert védőgázokat, például argont vagy héliumot használnak, hogy megakadályozzák a légköri oxigénnel való reakciót. Ha alkalmazásspecifikus adalékanyagra van szükség, azt külön kell adagolni egy külső huzal előtolóval.
Előnyök
-
Kiváló varratminőség és megjelenés
-
Minden hegesztési pozícióban használható
Alkalmazás
-
Minden hegeszthető fém
-
Vékonyfalú munkadarabok
Plazmahegesztés
A plazmahegesztés a TIG-hegesztés egyik változata, ilyenkor a fényívet egy vízhűtéses fúvóka szűkíti. Ezen kívül egy plazmagázt, általában argont vezetnek be és így plazmát állítanak elő, amelynek nagyobb a teljesítménysűrűsége, mint a puszta ívfénynek.
Előnyök
-
Nagyobb teljesítménysűrűség
-
Nagyobb hegesztési sebesség
-
Kisebb deformáció
-
Külső huzaladagolóval kombinálható
Alkalmazás
-
Mikroplazmahegesztés (0,1 - 1 mm vastagságú munkadarab)
-
Plazmahegesztés kifolyási lyukkal (3 - 9 mm)
-
Plazma-MIG hegesztés (3 - >10 mm)
Hegesztőrobotok, pozicionálók és hegesztőcellák:
a moduláris, szabványosított komponensek ideálisan kombinálhatók
Szoftver és érzékelőrendszer akár a legbonyolultabb hegesztési feladatokhoz
- KUKA.ArcTech: Sok funkcióval rendelkező hegesztőszoftver a hegesztési alkalmazás egyszerű és gyors kezeléséhez és programozásához
- KUKA.TouchSense: Varratkereső és a fém-munkadarabok alaki és elhelyezkedési eltéréseit felismerő szoftver
- KUKA.Sim: noch effizientere Erstellung von Offline-Programmen mit dem KUKA.Sim ArcWelding AddOn für Schweißapplikationen
- KUKA.ProcessScreen: A folyamatparaméterek felügyeletét és dokumentációját végző szoftver
- KUKA.SeamTech: Érzékelők csatlakoztatására szolgáló szoftver a varratkereséshez és varratkövetéshez, valamint a robotmozgás korrekciójához a hegesztési művelet során
- KUKA.TRACC TCP: szoftver-technológiacsomag az égő-TCP automatikus vezérléséhez és kalibrálásához a gyártási ciklus során
- A KUKA.iiQoT egy központi IIoT-platform az adatalapú automatizáláshoz
- A KUKA.AppTech előre meghatározott struktúrákat és programsorozatokat kínál a hegesztési alkalmazás gyors üzembe helyezéséhez és modulokat biztosít az ipari robot és a programozható logikai vezérlő (PLC) közötti strukturált kommunikációhoz
Együttműködés a hegesztési technológia neves gyártóival
A KUKA robotok a legjobb hegesztési minőséget az erős háttérrel rendelkező partnereink (Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller vagy SKS) megfelelő hegesztési felszereléseivel biztosítják.
A hegesztőkészülék egyszerűen és gyorsan összekapcsolható a robotvezérléssel a terepibusz-interfésszel (pl. EtherCAT). Ezáltal a kezelőnek az összes funkció folyamatosan a rendelkezésére áll.

