Válassza ki a helyét:

Helyszín

KUKA AppTech software offline Programming

KUKA.AppTech

Bevált vezérlési koncepciók segítségével a gyakorlatban fejlesztve, kiegészítve a sokéves szaktudással: A KUKA.AppTech programozási koncepció hatékony, de leginkább egyszerű robotprogramozást tesz lehetővé a legrövidebb idő alatt. A könyvtár moduláris felépítésének köszönhetően a szoftver nem csak kezdők, hanem tapasztalt programozók számára is megfelelő.


A KUKA.AppTech lerövidíti az üzembe helyezési időt

A robot csak az tudja elvégezni, amit korábban szoftverparancsokkal betanítottak neki. Ez a betanítási időszak a KUKA.AppTech szoftverrel lerövidíthető. A programozási koncepció építődoboz-elven alapul, mely előre definiált struktúrákból és programfolyamatokból áll. Ezek használatával nincsen szükség átfogó programozási ismeretekre. Ily módon kezdők is egyszerűen hozzáférhetnek a robotikához és az automatizáláshoz. A moduláris programozás révén a robot rekordidő alatt üzembe helyezhető – ez akár 30 százalék időmegtakarítást jelent a KUKA.AppTech nélkül végzett hagyományos végrehajtáshoz képest.

Az online és offline programozás tökéletesen illeszkedik egymáshoz: 
A KUKA.AppTech előnyei

Rugalmas váltás az online és az offline programozás között: A KUKA.AppTech megkönnyíti a munkavállalóknak a mozgásfolyamatok létrehozását és tesztelését. Ily módon egy digitális iker jön létre, amely alkalmazható a valódi robotra – a programozási koncepció további előnyöket kínál.
  • Gyors

    Optimalizált projektelőkészítés, szimuláció és gyors üzembe helyezés
  • Szabványosított

    Újrahasznosítható programok a szabványosított sablonok alapján
    (egyedileg testreszabható)
  • Egyszerű

    Összetett robotalkalmazások offline és online programozása egyszerűen
  • Hatékony

    Ideális robothasználat az integrátorok és végfelhasználók számára

A könyvtár megkönnyíti a programozást, terjedelmesebb berendezéseknél is

Az ipari robot és a programozható logikai vezérlő (PLC) közti kapocsként a KUKA.AppTech technológiacsomagja tartalmaz egy programkönyvtárat, amellyel az integrátorok és a haladó programozók önállóan képesek összetett alkalmazásokat strukturált és szabványosított módon implementálni. A modulok tetszőlegesen bővíthetők és átírhatók. A könyvtárban elmentett mozgásrutinok és -folyamatok a programozás igényt minimumra csökkentik – legyen szó mozgatásról, hegesztésről, ragasztásról vagy mérésről. A KUKA.AppTech növeli a hatékonyságot, mivel a programstruktúrákat és a mozgásfolyamatokat nem kell minden alkalommal újraprogramozni, azok egyszerűen újrahasznosíthatók. Az időmegtakarítás révén több lehetőség marad az ügyfélspecifikus testreszabásra és optimalizálásra.

 

Ipari robotok offline programozása: az előnyök 


Egyszerűen kezelhető

Az érthető programstruktúrák és a visszatérő parancsok miatt a KUKA.AppTech könnyen kezelhető. Az építődoboz-elven és előre létrehozott elemeken alapuló robotprogramozás csökkenti a kezdők oktatásának költségeit.

Rugalmas és biztonságos

A KUKA.AppTech rögzített I/O-interfészeket használ a különböző PLC-típusokhoz és KR C vezérlésekhez. A kapcsolódó PLC-elemek a KUKA robotok egyszerű vezérlését teszik lehetővé. 

Maximálisan hatékony és kényelmes

A beágyazott űrlapokkal és a párbeszédablakos súgóval végzett hatékony és egyszerű offline programozással a robot gyorsan üzembe helyezhető és a ráfordítás összességében akár 30 százalékkal csökken.

Ügyfélspecifikus testreszabás

Az állomás- és alkatrészprogramok elemei rugalmasan illeszthetők az ügyfélspecifikus igényekhez. Az előprogramozott modulok egyedi módon bővíthetők vagy testreszabhatók a felhasználó által definiált funkciókkal.

Az offline programozási rendszer időt takarít meg

A KUKA.AppTech segítségével a robotprogramozás nagyobbrészt offline történik az asztali számítógépen. Ez időt és pénzt takarít meg.

A gyakorlat alapján fejlesztve

A KUKA.AppTech fejlesztése a gyakorlatban hosszú évek során kipróbált vezérlési koncepciók segítségével történt. Így a szoftver pontosan illeszkedik a felhasználók igényeihez és kiemelkedő minőséget biztosít.

KUKA.AppTech: Alkalmazás- és bázismodulok

A KUKA.AppTech technológiacsomag különböző modulokkal rendelkezik, melyek a használhatók a robotprogramozás során: A bázismodulok programozása már készen van, azok egyszerűen egy kattintással hozzáadhatók a robothoz. Az alkalmazásmodulok telepítése igény szerint történik, így illeszthető az egyedi követelményekhez. A felhasználók ezáltal például az alábbi modulok előnyeit élvezhetik:

Mindig kéznél lévő kezelési és programozási útmutató 

A KUKA.AppTech specifikációihoz és dokumentációjához keresse fel digitális tudásbázisunkat, a KUKA Xpert-et. 
A sikeres regisztráció után azonnal elér sokféle funkciót. Fiókjának visszaigazolása után cégspecifikus információkat és ajánlatokat kaphat. Ez a folyamat egyedi bejelentkezési azonosítójának biztonságát szolgálja és eltarthat néhány napig.

College oktatás

A teljes KUKA.AppTech építődoboz-rendszer telepítése, konfigurációja és használata a robotprogramozáshoz.

További információk a mérnöki tervezés és a robotprogramozás területéről