Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KUKA AppTech software offline Programming

KUKA.AppTech

Développé à l’aide de concepts de commande éprouvés dans la pratique et complété par des années de savoir-faire : le concept de programmation KUKA.AppTech permet une programmation de robots efficiente et surtout facile très rapidement. Grâce à la structure modulaire de la bibliothèque, le logiciel est approprié pour les débutants comme pour les programmeurs expérimentés.


KUKA.AppTech réduit la durée de mise en service

Un robot ne peut effectuer que ce qu’on lui a appris auparavant par une instruction logicielle. Cette durée d’apprentissage peut être réduite à l’aide du logiciel KUKA.AppTech. Le concept de programmation est basé sur un principe modulaire composé de structures et de déroulements de programmes. Lorsque l’on a recours à ces éléments, des connaissances approfondies en programmation ne sont pas nécessaires. Il est ainsi possible pour les débutants de bénéficier d’un accès facile à la robotique et à l’automatisation. Grâce à la programmation modulaire, le robot peut être mis en service en un temps record. On bénéficie donc d’un gain de temps pouvant atteindre 30 pour cent par rapport à la mise en œuvre classique sans KUKA.AppTech.

La programmation en ligne et hors ligne s’accordent parfaitement l’une à l’autre : les avantages de KUKA.AppTech

Passer de façon flexible de la programmation en ligne à la programmation hors ligne et vice versa : KUKA.AppTech facilite la tâche des collaborateurs quand il s’agit de créer et de tester des séquences de déplacements. Un jumeau numérique pouvant être transféré sur le robot réel voit le jour. Le concept de programmation propose encore bien d’autres avantages.
  • Rapide

    Préparation de projet optimisée, simulation et mise en service rapide
  • Standardisé

    Programmes réutilisables grâce à des modèles standardisés
    (adaptation individuelle possible)
  • Simple

    Programmation hors ligne et en ligne facile pour les applications robotisées complexes
  • Efficient

    Utilisation idéale des robots pour l’intégrateur et le client final

La bibliothèque facilite la programmation, même pour les installations de grande taille

Le progiciel technologique KUKA.AppTech fait office de lien entre le robot industriel et l’Automate Programmable Industriel (API). Il contient une bibliothèque de programmes permettant aux intégrateurs et aux programmeurs expérimentés de structurer et d’implémenter des applications, même complexes, de façon standardisée. Les modules peuvent être élargis ou réécrits selon les souhaits. Les routines et séquences de déplacements sauvegardées dans la bibliothèque réduisent le travail de programmation à un minimum, qu’il s’agisse de manutention, de soudage, de collage ou de mesure. KUKA.AppTech augmente l’efficience car les structures de programmes et les séquences de déplacements ne doivent pas être programmées à nouveau chaque fois mais peuvent être simplement réutilisées. Ce gain de temps permet de disposer de plus de marge pour les adaptations et les optimisations spécifiques au client.

 

Programmation hors ligne de robots industriels : les avantages 


Facile à utiliser

Grâce à des structures de programme claires et des instructions répétitives, KUKA.AppTech est facile à utiliser. La programmation de robots à l’aide d’un système modulaire dotés d’éléments préfabriqués réduit la durée de formation des débutants.

Flexible et sûr

KUKA.AppTech utilise des interfaces E/S fixes pour divers types d’API et de contrôleurs KR C. Les modules API correspondants permettent une commande facile du robot KUKA. 

Un maximum d’efficience et de confort

Grâce à une programmation hors ligne efficiente et simplifiée avec des formulaires en ligne et une aide guidée par dialogues, le robot peut être rapidement mis en service et permet de bénéficier d’une réduction de travail pouvant atteindre 30 pour cent au total.

Adaptations spécifiques au client

Les éléments pour les programmes de stations et de composants peuvent être adaptés avec flexibilité à des exigences spécifiques aux clients. Il est possible d’ajouter individuellement des fonctions définies par l’utilisateur aux modules préprogrammés ou d’adapter ces derniers.

Gagner du temps avec le système de programmation hors ligne

Avec KUKA.AppTech, la plus grande partie de la programmation de robots a lieu hors ligne sur l’ordinateur. Ceci permet d’économiser du temps et de l’argent.

Développé avec la pratique

KUKA.AppTech a été développé à l’aide de concepts de commande éprouvés dans la pratique durant de nombreuses années. Le logiciel peut donc s’adapter avec précision aux besoins des utilisateurs et fournit une qualité élevée.

KUKA.AppTech : Modules d’applications et modules de base

Le progiciel technologique KUKA.AppTech dispose de différents modules pouvant être utilisés lors de la programmation de robots. Les modules de base sont déjà programmés et peuvent être ajoutés au robot par un simple clic. Les modules d’applications sont installés en fonction des besoins et sont adaptés aux demandes individuelles. Ce faisant, les utilisateurs profitent par exemple des modules suivants :

Manuels de service et de programmation toujours à votre disposition 

Pour obtenir des spécifications et des documentations de KUKA.AppTech, consultez notre banque de connaissances numérique KUKA Xpert. 
Immédiatement après avoir effectué votre enregistrement avec succès, vous avez accès à de nombreuses fonctions. De plus, en vérifiant votre compte, vous obtenez des informations et avantages spécifiques à votre entreprise. Ce processus sert à la sécurité de votre connexion individuelle et peut durer quelques jours.

Formation au College

Installation, configuration et utilisation de l’ensemble du système modulaire KUKA.AppTech pour la programmation de robots.