KR CYBERTECH nano ARC, Edition robot változatban: A hegesztés automatizálásának költséghatékony elindítása
Az egyszerű hegesztési folyamatok lehetővé teszik a megfelelő robotok költségoptimalizált használatát. Pontosan itt jön a képbe a KR CYBERTECH nano ARC Edition változata. A rendkívül dinamikus, árérzékeny piacokon könnyű ívhegesztést tesz lehetővé – így megkönnyíti az új ügyfelek számára az automatizálás megkezdését. A KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robot két hatótávolságú változatban kapható 1440 mm és 2010 mm. Kétoldalra szerelt üreges tengelyű kézzel rendelkezik, ismételhetőségi pontossága 0,04 mm. A KUKA az Edition robotokat is a legújabb generációs KR C5 vezérlésre és a hozzá tartozó szoftvercsomagokra alapozva alkotta meg.