溶接オートメーション化へ低コストで参入:EditionロボットとしてのKR CYBERTECH nano ARC
簡単な溶接工程には、相応のロボットをコスト面で最適に導入する余地があります。まさにこの点にKR CYBERTECH nano ARCのEditionバリエーションがアプローチします。このバリアントは、非常にダイナミックで価格に敏感な市場において簡単なアーク溶接を実現するのために作られており、これによりオートメーション化への新規参入を容易にします。KR CYBERTECH nano ARC HW Editionロボット は、二通りのリーチ 1,440 mm、2,010 mm。このロボットには両側で支承された中空軸ハンドと0.04 mmの繰り返し精度が備わっています。KUKAは、Editionロボットにおいても最新世代のコントローラKR C5と適切なソフトウェアパッケージを採用しています。