自分の現在地を選択してください:

場所

言語を選択してください:

KP5-V2S2V 5軸型ポジショナー 

2つの加工ステーションを備えた5軸型ポジショナーKP5-V2S2V、可搬重量500 kgと1,000 kgのものをお求めいただけます。このポジショナーを使用すれば、部品を回転・旋回させることができます。要求の高い作業の際に、このポジショナーは一貫して理想的な位置決めとアクセス性を実現します。


5軸型ワークピースポジショナー
KP5-V2S2Vのメリット:

  • 選択可能なツール半径による高い柔軟性:ポジショナーのサイズは、お客様のニーズにぴったり合わせることができます。そのために、3つのツール半径からお選びいただけます:600 mm、800 mm、1,000 mm。
  • シンプルな設計:KP5-V2S2Vファミリーのポジショナーはすべて、可搬重量とは無関係に、ツール半径が同じであれば寸法も同じで、ドリルパターンも同じです。
  • エルゴノミックな挿入高さ:700 mmの面板の高さにより、エルゴノミックな挿入高さが実現され、快適です。
  • 確実な位置検出:オプション装備の位置検出装置により、主回転軸の所定の作業位置を確かな技術で検出することができます。これは、安全度水準SIL 3、カテゴリー4またはパフォーマンスレベルEまでご使用いただけます。
  • 電気的に絶縁された面板:面板は、標準仕様で電気的に絶縁されています。特にイナートガス溶接の場合、統合が非常に容易で、ポジショナーの耐用年数が長くなります。
  • 高い溶接能力:100 %のデューティサイクルで最大1,000 Aで溶接します。
Robot Cell Welding Gigantic Fans

5軸型ポジショナーKP5-V2S2Vの
データおよび仕様の比較:

ポジショナー KP5-V2S2V500 KP5-V2S2V1000
定格可搬重量、各側500 kg1,000 kg
ツール可動半径600 mm
800 mm
1,000 mm
600 mm
800 mm
1,000 mm
装填高700 mm700 mm
主回転軸の繰り返し位置決め精度0.0023°0.0023°
旋回軸の繰り返し位置決め精度0.0023°0.0023°
面板の繰り返し位置決め精度0.009°0.009°
主回転軸の回転範囲± 185° ± 185°
旋回軸の回転範囲± 185° ± 185°
面板の回転範囲(エネルギー供給あり)± 210° ± 210°
面板の回転範囲(エネルギー供給なし)無限無限
主回転軸の回転時間(180°)4.0秒3.4秒
旋回軸の回転時間(180°)2.8秒3.0秒
面板の回転時間(180° / 360°)1.6 秒 / 2.8 秒 3.2 秒 / 5.5 秒
オプション:定格溶接電流 (100 % ED)、無限回転500 A / 1,000 A500 A / 1,000 A
オプション:定格溶接電流 (60 % ED)、無限回転590 A / 1,180 A
590 A / 1,180 A

あなたは下記にもご興味がおありかもしれません