Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Wählen Sie eine Sprache:

KUKA Positionierer_KP5_V252V500

KP5-V2S2V Fünf-Achs-Positionierer 

Der Fünf-Achs-Positionierer KP5-V2S2V mit zwei Bearbeitungsstationen ist erhältlich in den Traglasten 500 und 1.000 Kilogramm. Bauteile können mit ihm gedreht und geschwenkt werden. Gerade bei anspruchsvolleren Aufgaben ermöglicht er so eine durchgehend ideale Positionierung und Zugänglichkeit.


Vorteile des Fünf-Achs-Werkstückpositionierers
KP5-V2S2V:

  • Große Flexibilität durch wählbare Werkzeugradien: Die Größe des Positionierers kann exakt auf Ihre Erfordernisse ausgelegt werden. Wählen Sie hierfür aus den drei verfügbaren Werkzeugradien: 600 mm, 800 mm und 1000 mm.
  • Einfache Planung: Alle Positionierer der KP5-V2S2V-Familie haben, unabhängig von der Traglast, identische Maße bei gleichem Werkzeugradius und besitzen das gleiche Bohrbild.
  • Ergonomische Einlegehöhe: Mit einer Höhe der Planscheibe von 700 mm lassen sich ergonomische Einlegehöhen bequem realisieren.
  • Sichere Positionsabfrage: Mit der optional erhältlichen Positionsabfrage können Sie die vorgesehene Arbeitsposition der Hauptdrehachse in sicherer Technik erfassen. Diese ist einsetzbar bis Sicherheitslevel SIL3, Kat 4 oder Performance Level e.
  • Elektrisch isolierte Planscheiben: Die Planscheiben sind standardmäßig elektrisch isoliert. Vor allem beim Schutzgasschweißen wird so die Integration vereinfacht und die Langlebigkeit des Positionierers erhöht.
  • Hohe Schweißleistung: Schweißen Sie mit bis zu 1.000 A bei 100 % Einschaltdauer.

Daten und Varianten des Fünf-Achs-Positionierers
KP5-V2S2V im Vergleich:

Positionierer KP5-V2S2V500 KP5-V2S2V1000
Nenn-Traglast, je Seite 500 kg 1.000 kg
Werkzeugradius 600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Einlegehöhe 700 mm 700 mm
Positionswiederholgenauigkeit Hauptdrehachse 0,0023° 0,0023°
Positionswiederholgenauigkeit Schwenkachse 0,0023° 0,0023°
Positionswiederholgenauigkeit Planscheibe 0,009° 0,009°
Drehbereich Hauptdrehachse ± 185°              ± 185°             
Drehbereich Schwenkachse ± 185°              ± 185°             
Drehbereich Planscheibe mit Energiezuführung ± 210°              ± 210°             
Drehbereich Planscheibe ohne Energiezuführung endlos endlos
Drehzeit (180°) Hauptdrehachse 4,0 s 3,4 s
Drehzeit (180°) Schwenkachse 2,8 s 3,0 s
Drehzeit (180° / 360°) Planscheibe 1,6 s / 2,8 s     3,2 s / 5,5 s        
Optional: Nenn-Schweißstrom (100 % ED), endlos drehend 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
Optional: Nenn-Schweißstrom (60 % ED), endlos drehend 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A

Das könnte Sie auch interessieren