Eski sürüm Internet Explorer tarayıcısı kullanmaktasınız. En iyi gösterim için lütfen tarayıcınızı güncelleyin
KP5-V2S2V beş eksenli konumlandırıcı
İki işlem istasyonuna sahip beş eksenli konumlandırıcı KP5-V2S2V, 500 ve 1000 taşıma yükü özelliğiyle sunulmaktadır. Parçalar bu cihazla döndürülebilmekte ve çevrilebilmektedir. Özellikle zorlayıcı görevlere kesintisiz şekilde ideal konumlandırma ve erişim imkanı sağlamaktadır.
Beş eksenli KP5-V2S2V parça konumlandırıcınin avantajları:
Seçilebilir alet eğimi sayesinde büyük esneklik: Konumlandırıcının boyutu, ihtiyaca göre tam olarak seçilebilmektedir. Mevcut üç alet eğimi arasında seçim yapın: 600 mm, 800 mm ve 1000 mm.
Kolay planlama: KP5-V2S2V serisine ait tüm konumlandırıcılar, taşıma yüklerinden bağımsız olarak, aynı alet eğiminde aynı ölçülere sahiptir ve delik şablonları da aynıdır.
Ergonomik yerleştirme boyutu Düz diskin 700 mm’lik yüksekliği sayesinde rahatlıkla ergonomik yerleştirme boyutları elde edilebilmektedir.
Güvenli konum sorgulama: Opsiyonel olarak sunulan pozisyon sorgulama sayesinde ana döner eksenin belirlenen çalışma pozisyonunu güvenli bir teknolojiyle öğrenebilirsiniz. Bu özellik, emniyet seviyesi SIL3, Kat 4 veya Performance Level e için kullanılabilmektedir.
Elektriksel olarak izole edilmiş düz diskler: Düz diskler standart olarak elektrik izolasyonludur. Bu sayede özellikle gazaltı kaynağında entegrasyon daha kolay hale gelmekte ve konumlandırıcının kullanım ömrü uzatılmaktadır.
Yüksek kaynak gücü: %100 görev döngüsünde 1000 A’e kadar kaynak yapın.
Beş eksenli KP5-V2S2V Konumlandırıcının veri ve modellerinin karşılaştırması:
Konumlandırıcılar
KP5-V2S2V500
KP5-V2S2V1000
Nominal taşıma kapasitesi, her yönde
500 kg
1.000 kg
Alet yarıçapı
600 mm 800 mm 1.000 mm
600 mm 800 mm 1.000 mm
Yükleme yüksekliği
700 mm
700 mm
Ana döner eksenin konum tekrarlama hassasiyeti
0,0023°
0,0023°
Döner eksenin konum tekrarlama hassasiyeti
0,0023°
0,0023°
Düz diskin konum tekrarlama hassasiyeti
0,009°
0,009°
Ana döner eksenin dönme aralığı
± 185°
± 185°
Döner eksenin dönme aralığı
± 185°
± 185°
Enerji beslemeli düz diskin dönme aralığı
± 210°
± 210°
Enerji beslemesiz düz diskin dönme aralığı
sonsuz
sonsuz
Dönme süresi (180°) ana döner eksen
4,0 saniye
3,4 saniye
Dönme süresi (180°) döndürme ekseni
2,8 saniye
3,0 saniye
Dönme süresi (180°/360°) düz disk
1,6 s / 2,8 s
3,2 s / 5,5 s
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı (%100 ED), sonsuz dönme
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı (%60 ED), sonsuz dönme
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
KUKA konumlandırıcılar ve lineer üniteler için ürün broşürlerini buradan indirin: