Kies uw locatie:

Land

Selecteer een taal:

KP5-V2S2V vijf-assige-positioneerder 

De vijf-assige-positioneerder KP5-V2S2V met twee bewerkingsstations is verkrijgbaar met een payload tussen 500 en 1.000 kilogram. Hij kan gebruikt worden om onderdelen te roteren en te draaien. Op die manier maakt hij een ideale positionering en bereikbaarheid op elk moment mogelijk, zelfs bij veeleisende taken.


Voordelen van de vijf-assige-werkstukpositioneerder
KP5-V2S2V:

  • Grote flexibiliteit door selecteerbare werktuigradii: De grootte van de positioneerder kan exact aan uw eisen worden aangepast. Kies hierbij uit drie beschikbare werktuigradii: 600 mm, 800 mm en 1.000 mm.
  • Eenvoudige planning: Alle positioneerders van de KP5-V2S2V-familie hebben, onafhankelijk van de payload, identieke afmetingen bij dezelfde werktuigradius en hebben hetzelfde boorpatroon.
  • Ergonomische inleghoogte: Doordat de frontplaat 700 mm hoog is, is het eenvoudig om ergonomische laadhoogtes in te stellen.
  • Betrouwbare positiebepaling: Met de optioneel verkrijgbare positiebepaling kunt u de beoogde werkpositie van de hoofddraaias in veilige technologie categoriseren. Hij kan worden gebruikt tot veiligheidsniveau SIL3, cat 4 of performance level e.
  • Elektrisch geïsoleerde frontplaten: De frontplaten zijn standaard elektrisch geïsoleerd. Vooral bij booglassen wordt zo de integratie vereenvoudigd en de levensduur van de positioneerder verlengd.
  • Hoog lasvermogen: Las met tot 1.000 A bij 100 % inschakelduur.
Robot Cell Welding Gigantic Fans

Gegevens en varianten van de vijf-assen-positioneerder
KP5-V2S2V in vergelijking:

Positioneerinrichting KP5-V2S2V500 KP5-V2S2V1000
Nominale payload, per zijde 500 kg 1.000 kg
Werktuigradius 600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Laadhoogte 700 mm 700 mm
Positieherhalingsnauwkeurigheid hoofddraai-as 0,0023° 0,0023°
Positieherhalingsnauwkeurigheid zwenkas 0,0023° 0,0023°
Positieherhalingsnauwkeurigheid frontplaat 0,009° 0,009°
Draaibereik hoofddraai-as ± 185° ± 185°
Draaibereik zwenkas ± 185° ± 185°
Draaibereik van het frontpaneel met energietoevoer ± 210° ± 210°
Draaibereik frontpaneel zonder energietoevoer eindeloos eindeloos
Draaitijd (180°) hoofddraai-as 4,0 s 3,4 s
Draaitijd (180°) zwenkas 2,8 s 3,0 s
Draaitijd (180°/360°) frontplaat 1,6 s / 2,8 s 3,2 s / 5,5 s
Optioneel: Nominale lasstroom (100% ID), eindeloos draaiend 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
Optioneel: Nominale lasstroom (60 % ID), eindeloos draaiend 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A

Misschien ben je ook geïnteresseerd in