Scegli la tua località:

Paese

Selezionare una lingua:

KP5-V2S2V posizionatore a cinque assi 

Il posizionatore a cinque assi KP5-V2S2V con due stazioni di lavorazione è disponibile con portata da 500 e 1.000 kg. Esso consente di ruotare e inclinare i componenti. Anche in compiti impegnativi, garantisce costantemente un posizionamento e un’accessibilità ideali.


Vantaggi del posizionatore KP5-V2S2V a cinque assi:

  • Elevata flessibilità grazie alla possibilità di scegliere i raggi degli utensili: la dimensione del posizionatore può essere adattata specificamente alle vostre esigenze. È possibile scegliere tra tre raggi di utensili disponibili: 600 mm, 800 mm e 1.000 mm.
  • Progettazione semplice: Tutti i posizionatori della famiglia KP5-V2S2V hanno, indipendentemente dalla portata, le stesse dimensioni a parità di raggio dell’utensile e presentano lo stesso schema di foratura.
  • Altezza di carico ergonomica: con un’altezza della tavola circolare di 700 mm è possibile comodamente creare delle altezze di carico ergonomiche.
  • Rilevazione sicura della posizione: grazie alla rilevazione della posizione opzionale, è possibile rilevare con sicurezza la posizione di lavoro prevista dell’asse di rotazione principale. È possibile impiegarla fino al livello di sicurezza SIL3, Kat 4 o Performance Level E.
  • Tavola circolare elettricamente isolata: le tavole circolari sono elettricamente isolate di default. Prima di qualunque operazione di saldatura con gas di protezione, viene così semplificata l’integrazione e migliorata la durabilità del posizionatore.
  • Elevata saldatura: Saldate con un fattore di marcia del 100 % fino a 1.000 A.

Dati e varianti del posizionatore a cinque assi
KP5-V2S2V a confronto:

Posizionatore KP5-V2S2V500 KP5-V2S2V1000
Portata nominale per lato 500 kg 1.000 kg
Raggio dell’utensile 600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Altezza di carico 700 mm 700 mm
Precisione ripetizione posizione asse di rotazione principale 0,0023° 0,0023°
Precisione ripetizione posizione asse autosterzante 0,0023° 0,0023°
Precisione ripetizione posizione tavola circolare 0,009° 0,009°
Campo di rotazione asse di rotazione principale ± 185° ± 185°
Campo di rotazione asse autosterzante ± 185° ± 185°
Campo di rotazione tavola circolare con alimentazione di energia ± 210° ± 210°
Campo di rotazione tavola circolare senza alimentazione di energia senza fine senza fine
Tempo di rotazione (180°) asse di rotazione principale 4,0 s 3,4 s
Tempo di rotazione (180°) asse autosterzante 2,8 s 3,0 s
Tempo di rotazione (180° / 360°) tavola circolare 1,6 s / 2,8 s 3,2 s / 5,5 s
Opzionale: Corrente di saldatura nominale (100 % ED), a rotazione continua 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
Opzionale: Corrente di saldatura nominale (60 % ED), a rotazione continua 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A