自分の現在地を選択してください:

場所

1軸型モジュール式駆動ユニットKP1-MD

1軸型モジュール式駆動ユニットKP1-MDは、お客様特有のソリューションの簡単かつフレキシブルな実現を可能にします。これは、可搬重量500、750、1,000、1,500および2,000キログラムのものをお求めいただけます。


モジュール式駆動ユニットKP1-MDのメリット:

  • シンプルな計画:
    KP1-MDは、1,500kgまでのすべてのKP1-MD用の同一の挿入高さとホールパターンにより、さらに簡単な計画を実現します。
  • モジュール式の設計:
    ポジショナーのモジュール式の構造により、個々の顧客のソリューション実現の際に最大のフレキシビリティを保証します。
  • コンパクトな構造:
    1軸式ポジショナーKP1-MDの省スペースのモジュール式ユニットは、狭い構造でも場所が見つかります。
  • 無限回転式:
    無限回転する設計により、KP1-MDはあらゆる軸位置で最適な位置に配置され、無制限に使用できます。
  • 任意の取り付け場所:
    KP1-MDは、機能または精度の制限なしに、床、壁、ブラケットまたは天井への取り付けにも使用いただけます。
  • 内蔵型の中空軸:
    KP1-MD HW仕様では、駆動ユニットに媒体を通すための中空軸が装備されています。
  • 電気的に絶縁された面板:
    面板は、標準仕様で電気的に絶縁されています。特にイナートガス溶接の場合、統合が非常に容易で、ポジショナーの耐用年数が長くなります。
  • 高い溶接能力:
    100%のデューティサイクルで最大500 Aで溶接します。

駆動ユニットKP1-MDのデータおよびバリエーション:


KP1-MD500-2
KP1-MD750-2
KP1-MD1000-2
KP1-MD1500-2
KP1-MD2000
KP1-MD250 HW KP1-MD500 HW KP1-MD750 HW
定格可搬重量 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg            2.000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
位置反復精度
0,009°  

0,009°  

0,009°  

0,009°   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

回転範囲 電力供給あり +/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

回転範囲 電力供給なし 無限

無限

無限

無限

無限

無限

無限

無限

180°/360°回転時間


2,5 s / 4,2s

2,6 s / 4,3 s


2,3 s / 3,9 s


2,5 s / 4,1 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


オプション:定格溶接電流
(100 % ED)、無限回転
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



オプション:定格溶接電流
(60 % ED)、無限回転
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



あなたは下記にもご興味がおありかもしれません