Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Einachsige, modulare Antriebseinheit KP1-MD

Die einachsige, modulare Antriebseinheit KP1-MD ermöglicht die einfache und flexible Realisierung kundenspezifischer Lösungen. Sie ist erhältlich in den Traglasten 500, 750, 1.000, 1.500 und 2.000 Kilogramm.


Vorteile der modularen Antriebseinheit KP1-MD:

  • Simple Planung:
    Der KP1-MD sorgt für eine noch leichtere Planung – mit identischer Einlegehöhe und Bohrbild für alle KP1-MD bis 1.500 kg.
  • Modulares Design:
    Der modulare Aufbau der Positionierer sorgt für maximale Flexibilität bei der Realisierung individueller Kundenlösungen.
  • Kompakte Bauart:
    Die raumsparenden, modularen Einheiten des 1-Achs-Positionierers KP1-MD finden selbst in engen Aufbauten Platz.
  • Endlos drehend:
    Dank seiner endlos drehenden Konstruktion ist der KP1-MD in jeder Achsstellung optimal positioniert und uneingeschränkt nutzbar.
  • Beliebige Einbaulage:
    Nutzen Sie den KP1-MD in Boden-, Wand-, Winkel- oder auch Deckenmontage ohne jede Funktions- oder Präzisionseinschränkung.
  • Integrierte Hohlwelle:
    In der Ausführung KP1-MD HW verfügt die Antriebseinheit über eine Hohlwelle zur Mediendurchführung.
  • Elektrisch isolierte Planscheibe:
    Die Planscheibe ist standardmäßig elektrisch isoliert. Vor allem beim Schutzgasschweißen wird so die Integration vereinfacht und die Langlebigkeit des Positionierers erhöht.
  • Hohe Schweißleistung:
    Schweißen Sie mit bis zu 500 A bei 100% Einschaltdauer.

Daten und Varianten der Antriebseinheit KP1-MD:


KP1-MD500-2
KP1-MD750-2
KP1-MD1000-2
KP1-MD1500-2
KP1-MD2000
KP1-MD250 HW KP1-MD500 HW KP1-MD750 HW
Nenn-Traglast 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg            2.000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
Positions-wiederholgenauigkeit
0,009°  

0,009°  

0,009°  

0,009°   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

Drehbereich mit Energiezuführung +/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

Drehbereich ohne Energiezuführung endlos  

endlos  

endlos  

endlos  

endlos  

endlos  

endlos  

endlos  

Drehzeit (180°/360°)


2,5 s / 4,2s

2,6 s / 4,3 s


2,3 s / 3,9 s


2,5 s / 4,1 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


Optional: Nenn-Schweißstrom
(100 % ED), endlos drehend
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



Optional: Nenn-Schweißstrom
(60 % ED), endlos drehend
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



Das könnte Sie auch interessieren