Konumunuzu seçin:

Konum

Tek eksenli, modüler tahrik birimi KP1-MD

KP1-MD tek eksenli, modüler tahrik ünitesi müşteriye özel çözümlerin basit ve esnek biçimde uygulanmasını sağlar. 500, 750, 1000, 1500 ve 2.000 kilogram taşıma kapasiteleri halinde mevcuttur.


Modüler tahrik birimi KP1-MD'nin avantajları:

  • Kolay planlama:
    KP1-MD, tüm KP1-MD'ler için 1.500 kg’ye kadar benzer yerleştirme yüksekliği ve delik düzeni ile daha kolay planlama sağlar.
  • Modüler tasarım:
    Konumlandırıcının modüler tasarımı kişiye özel müşteri çözümlerinin gerçekleştirilmesinde maksimum esneklik sağlar.
  • Kompakt model:
    1 eksenli konumlandırıcı KP1-MD'nin yer tasarrufu sağlayan, modüler üniteleri dar yapılara bile sığar.
  • Sonsuz dönme:
    KP1-MD, sonsuz dönen yapısı sayesinde her eksen ayarına optimum şekilde konumlandırılır ve sınırsız şekilde kullanılabilir.
  • Herhangi bir montaj konumu:
    KP1-MD'yi zemin, duvar, köşe ya da tavan montajlarında herhangi bir fonksiyon ya da hassasiyet kısıtlaması olmadan kullanın.
  • Entegre içi boş mil:
    KP1-MD HW modelinde tahrik birimi, enerji besleme ve akışkan geçişi için içi boş bir mile sahiptir.
  • Elektriksel olarak izole edilmiş düz diskler:
    Düz diskler standart olarak elektrik izolasyonludur. Bu sayede özellikle gazaltı kaynağında entegrasyon daha kolay hale gelmekte ve konumlandırıcının kullanım ömrü uzatılmaktadır.
  • Yüksek kaynak gücü:
    %100 görev döngüsünde 500 A’e kadar kaynak yapın.

Tahrik birimi KP1-MD'nin verileri ve modelleri:


KP1-MD500-2
KP1-MD750-2
KP1-MD1000-2
KP1-MD1500-2
KP1-MD2000
KP1-MD250 HW KP1-MD500 HW KP1-MD750 HW
Nominal taşıma kapasitesi 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg            2.000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
Konum tekrarlama hassasiyeti
0,009°  

0,009°  

0,009°  

0,009°   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

Enerji beslemeli dönme aralığı +/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

Enerji beslemesiz dönme aralığı sonsuz

sonsuz

sonsuz
sonsuz

sonsuz

sonsuz

sonsuz

sonsuz

Dönme süresi (180°/360°)


2,5 s / 4,2s

2,6 s / 4,3 s


2,3 s / 3,9 s


2,5 s / 4,1 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%100 ED), sonsuz dönme
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%60 ED), sonsuz dönme
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



Ayrıca ilginizi çekebilir