Kies uw locatie:

Land

Eénassige, modulaire aandrijvingseenheid KP1-MD

De éénassige, modulaire aandrijvingseenheid KP1-MD maakt een eenvoudige en flexibele realisering van klantspecifieke oplossingen mogelijk. Ze is verkrijgbaar met de draaglasten 500, 750, 1.000, 1.500 en 2.000 kilogram.


Voordelen van de modulaire aandrijvingseenheid KP1-MD:

  • Simpele planning:
    De KP1-MD zorgt voor een nog makkelijkere planning – met identieke invoeghoogte en boorbeeld voor alle KP1-MD tot 1.500 kg.
  • Modulair design:
    De modulaire opbouw van de draaitafel zorgt voor een maximale flexibiliteit bij de realisatie van individuele klantoplossingen.
  • Compacte bouwwijze:
    De ruimtebesparende, modulaire eenheden van de 1-as-draaitafel KP1-MD passen zelfs in krappe opbouwplaatsen.
  • Eindeloos draaiend:
    Dankzij zijn eindeloos draaiende constructie is de KP1-MD in iedere asstand optimaal gepositioneerd en onbeperkt bruikbaar.
  • Montagepositie naar keuze:
    Gebruik de KP1-MD in vloer-, wand-, hoek- of ook plafondmontage zonder enige beperking van functie of nauwkeurigheid.
  • Geïntegreerde holle as:
    In de uitvoering KP1-MD HW beschikt de aandrijvingseenheid over een holle as waardoor media wordt getransporteerd.
  • Elektrisch geïsoleerde frontplaten:
    De frontplaten zijn standaard elektrisch geïsoleerd. Vooral bij booglassen wordt zo de integratie vereenvoudigd en de levensduur van de positioneerder verlengd.
  • Hoog lasvermogen:
    Las met tot 500 A bij 100% inschakelduur.

Gegevens en varianten van de aandrijvingseenheid KP1-MD:


KP1-MD500-2
KP1-MD750-2
KP1-MD1000-2
KP1-MD1500-2
KP1-MD2000
KP1-MD250 HW KP1-MD500 HW KP1-MD750 HW
nominale draaglast
500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg            2.000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
Positieherhalingsnauwkeurigheid
0,009°  

0,009°  

0,009°  

0,009°   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

Draaibereik met energietoevoer
+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

Draaibereik zonder energietoevoer
eindeloos

eindeloos

eindeloos

eindeloos

eindeloos

eindeloos

eindeloos

eindeloos

Draaitijd (180°/360°)

2,5 s / 4,2s

2,6 s / 4,3 s


2,3 s / 3,9 s


2,5 s / 4,1 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


Optioneel: Nominale lasstroom
(100% ED), eindeloos draaiend
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



Optioneel: Nominale lasstroom
(60 % ED), eindeloos draaiend
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



Misschien ben je ook geïnteresseerd in