Scegli la tua località:

Posizione

Unità di azionamento a un asse, modulare KP1-MD

L’unità di azionamento a un asse, modulare KP1-MD consente la realizzazione facile e flessibile di soluzioni specifiche per il cliente. È disponibile nelle portate da 500, 750, 1.000, 1.500 e 2.000 chilogrammi.


Vantaggi dell'unità di azionamento modulare KP1-MD:

  • Progettazione semplice:
    Il KP1-MD fornisce una progettazione ancora più leggera: con altezza di carico identica e stessa maschera di foratura per tutti i KP1-MD fino a 1500 kg.
  • Design modulare:
    Il montaggio modulare del posizionatore fornisce la massima flessibilità per la realizzazione di soluzioni per i clienti personalizzate.
  • Struttura compatta:
    Le unità modulari dall'ingombro ridotto del posizionatore a 1 asse KP1-MD trovano spazio anche in allestimenti stretti.
  • A rotazione continua:
    Grazie alla sua progettazione a rotazione continua, il KP1-MD si posiziona in modo ottimale in ogni posizione assiale ed è utilizzabile in modo illimitato.
  • Posizione di montaggio a piacere:
    Utilizzate il KP1-MD nel montaggio di pavimenti, pareti, angoli o anche soffitti, senza alcuna limitazione in termini di funzionalità o precisione.
  • Albero cavo integrato:
    Nella versione KP1-MD HW, l’unità di azionamento dispone di un albero cavo per la condotta di mezzi di esercizio.
  • Tavola circolare elettricamente isolata:
    le tavole circolari sono elettricamente isolate di default. Prima di qualunque operazione di saldatura con gas di protezione, viene così semplificata l’integrazione e migliorata la durabilità del posizionatore.
  • Elevata saldatura:
    Saldate con un fattore di marcia del 100% fino a 500 A.

Dati e varianti dell'unità di azionamento KP1-MD:


KP1-MD500-2
KP1-MD750-2
KP1-MD1000-2
KP1-MD1500-2
KP1-MD2000
KP1-MD250 HW KP1-MD500 HW KP1-MD750 HW
carico nominale 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg            2.000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
Precisione di ripetizione della posizione
0,009°  

0,009°  

0,009°  

0,009°   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

Campo di rotazione con alimentazione di energia +/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

Campo di rotazione senza alimentazione di energia senza fine

senza fine

senza fine

senza fine

senza fine

senza fine

senza fine

senza fine

Tempo di rotazione (180°/360°)


2,5 s / 4,2s

2,6 s / 4,3 s


2,3 s / 3,9 s


2,5 s / 4,1 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


Opzionale: Corrente di saldatura nominale
(100 % ED), a rotazione continua
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



Opzionale: Corrente di saldatura nominale
(60 % ED), a rotazione continua
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



Potrebbe anche interessarti