自分の現在地を選択してください:

場所

1軸型モジュール式カウンターベアリング KP1-MC

1軸型モジュール式カウンターベアリング KP1-MCは、最大1,500 kgまでのワークに対応するカスタマイズ可能な駆動カウンターベアリングソリューションをシンプルかつフレキシブルに実現します。


モジュール式カウンターベアリング KP1-MCのメリット:

  • 自由度の高い組み合わせ:
    最大1,500 kgまでの積載重量に対応し、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた駆動カウンターベアリングソリューションを実現してください。

  • カスタマイズ可能な積載高さ:
    コンパクトなカウンターベアリング KP1-MCでは、積載高さをお客様の要件に合わせたカスタマイズが可能です。

  • フレキシブルな取り付け場所:
    カウンターベアリング KP1-MCは、機能を制限することなく、床、壁、ブラケットまたは天井への取り付けにも対応します。

  • 中空軸内蔵:
    カウンターベアリングに装備された中空軸によって、メディア供給を容易かつ省スペースで行えます。

  • ツールキャリア公差の補整:
    カウンターベアリングに内蔵された+/ 5 mmの長さ補整により、ツールキャリア公差の補整を簡単に行えます。

  • 電気的に絶縁された面板:
    面板は、標準仕様で電気的に絶縁されています。特にイナートガス溶接の場合、統合が非常に容易で、ポジショナーの耐用年数が長くなります。
  • 高い溶接能力:
    カスタマイズされた駆動カウンターベアリングソリューションで、溶接能力を100%のデューティサイクルで最大500 Aまで拡大してください。

カウンターベアリング KP1-MCのデータとバリエーション:

KP1-MC1500-2
定格可搬重量(駆動ユニットとの組み合わせでのみ可能)1,500 kg
回転範囲 電力供給あり+/– 190°
回転範囲 電力供給なし無限
オプション:定格溶接電流 (100% ED)、無限回転500 A
オプション:定格溶接電流 (60% ED)、無限回転590 A

あなたは下記にもご興味がおありかもしれません