Scegli la tua località:

Posizione

Controsupporto monoasse e modulare KP1-MC

Il controsupporto monoasse e modulare KP1-MC consente la realizzazione facile e flessibile di soluzioni azionamento-controsupporto specifiche per il cliente per pezzi fino a 1.500 chilogrammi.


Vantaggi del controsupporto modulare KP1-MC:

  • Combinazione libera:
    realizzate soluzioni personalizzate azionamento-controsupporto esattamente in base alle vostre esigenze e con un carico utile fino a 1.500 chilogrammi.

  • Altezze di carico su misura:
    il controsupporto compatto KP1-MC consente di adattare con precisione le altezze di carico in base alle vostre esigenze.

  • Posizione di montaggio flessibile:
    utilizzate il controsupporto KP1-MC nel montaggio di pavimenti, pareti, angoli o anche soffitti, senza alcuna limitazione in termini di funzionalità.

  • Albero cavo integrato:
    l'albero cavo integrato nel controsupporto consente di alimentare i fluidi in modo semplice e con il minimo ingombro.

  • Compensazione delle tolleranze dei portautensili:
    la compensazione longitudinale di +/ 5 mm integrata nel controsupporto permette una compensazione intuitiva delle tolleranze dei portautensili.

  • Tavola circolare elettricamente isolata:
    le tavole circolari sono elettricamente isolate di default. Prima di qualunque operazione di saldatura con gas di protezione, viene così semplificata l’integrazione e migliorata la durabilità del posizionatore.
  • Elevata saldatura:
    ampliate la vostra soluzione azionamento-controsupporto personalizzata per una saldatura fino a 500 A con un fattore di marcia del 100%.

Dati e varianti del controsupporto KP1-MC:

KP1-MC1500-2
Carico nominale (solo insieme a un'unità di azionamento) 1.500 kg
Campo di rotazione con alimentazione di energia +/– 190°
Campo di rotazione senza alimentazione di energia senza fine
Opzionale: Corrente di saldatura nominale (100% ED), a rotazione continua 500 A
Opzionale: Corrente di saldatura nominale (60% ED), a rotazione continua 590 A