Kies uw locatie:

Land

Eénassig, modulair tegenlager KP1-MC

Het éénassige, modulaire tegenlager KP1-MC maakt een eenvoudige en flexibele realisering van klantspecifieke oplossingen voor aandrijving en tegenlager voor werkstukken tot 1.500 kilogram mogelijk.


Voordelen van het modulaire tegenlager KP1-MC:

  • Vrije te combineren:
    realiseer individuele oplossingen voor aandrijving en tegenlager volledig afgestemd op uw behoeften en met tot 1.500 kilogram draagvermogen.

  • Inleghoogten op maat:
    dankzij het compacte tegenlager KP1-MC zijn exact aangepaste inleghoogten naargelang uw vereisten mogelijk.

  • Flexibele inbouwpositie:
    gebruik het tegenlager KP1-MC in vloer-, wand- ,hoek- of ook plafondmontage – zonder enige functiebeperkingen.

  • Geïntegreerde holle as:
    dankzij de geïntegreerde holle as in het tegenlager verloopt de mediatoevoer eenvoudig en ruimtebesparend.

  • Aanpassing van werktuigdragertoleranties:
    de in het tegenlager geïntegreerde lengteaanpassing van +/ 5 mm maakt een gebruiksvriendelijke aanpassing van werktuigdragertoleranties mogelijk.

  • Elektrisch geïsoleerde frontplaten:
    De frontplaten zijn standaard elektrisch geïsoleerd. Vooral bij booglassen wordt zo de integratie vereenvoudigd en de levensduur van de positioneerder verlengd.
  • Hoog lasvermogen:
    breid uw individuele oplossing voor aandrijving en tegenlager uit met een lasvermogen van maar liefst 500 A bij 100% inschakelduur.

Gegevens en varianten van het tegenlager KP1-MC:

KP1-MC1500-2
Nominaal draagvermogen (alleen in combinatie met een aandrijfeenheid) 1.500 kg
Draaibereik met energietoevoer +/– 190°
Draaibereik zonder energietoevoer eindeloos
Optioneel: Nominale lasstroom (100% ID), eindeloos draaiend 500 A
Optioneel: Nominale lasstroom (60% ID), eindeloos draaiend 590 A