Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Einachsiges, modulares Gegenlager KP1-MC

Das einachsige, modulare Gegenlager KP1-MC ermöglicht eine einfache und flexible Realisierung kundenspezifischer Antrieb-Gegenlager-Lösungen für Werkstücke bis 1.500 Kilogramm.


Vorteile des modularen Gegenlagers KP1-MC:

  • Freie Kombination:
    Realisieren Sie individuelle Antrieb-Gegenlager-Lösungen genau nach Ihrem Bedarf und bis zu 1.500 Kilogramm Traglast.

  • Einlegehöhen nach Maß:
    Das kompakte Gegenlager KP1-MC erlaubt exakt angepasste Einlegehöhen nach Ihren Anforderungen.

  • Flexible Einbaulage:
    Nutzen Sie das Gegenlager KP1-MC in Boden-, Wand- , Winkel- oder auch Deckenmontage – ohne jede Funktionseinschränkung.

  • Integrierte Hohlwelle:
    Dank der integrierten Hohlwelle im Gegenlager erfolgt die Medienzuführung einfach und platzsparend.

  • Ausgleich von Werkzeugträgertoleranzen:
    Der im Gegenlager integrierte Längenausgleich von +/ 5 mm ermöglicht einen anwenderfreundlichen Ausgleich von Werkzeugträgertoleranzen.

  • Elektrisch isolierte Planscheibe:
    Die Planscheibe ist standardmäßig elektrisch isoliert. Vor allem beim Schutzgasschweißen wird so die Integration vereinfacht und die Langlebigkeit des Positionierers erhöht.
  • Hohe Schweißleistung:
    Erweitern Sie Ihre individuelle Antrieb-Gegenlager-Lösung um eine Schweißleistung von bis zu 500 A bei 100% Einschaltdauer.

Daten und Varianten des Gegenlagers KP1-MC:

KP1-MC1500-2
Nenn-Traglast (nur zusammen mit einer Antriebseinheit) 1.500 kg
Drehbereich mit Energiezuführung +/– 190°
Drehbereich ohne Energiezuführung endlos
Optional: Nenn-Schweißstrom (100 % ED), endlos drehend 500 A
Optional: Nenn-Schweißstrom (60% ED), endlos drehend 590 A