自分の現在地を選択してください:

場所

KMP 1500P

自律移動型プラットフォーム KMP 1500Pは、イントラロジスティクス、生産ラインでの材料供給、プロセスリンクにその性能を発揮します。最先端のスラムナビゲーション、高位置決め精度、高度な荷重検出、3Dカメラ、革新的な積載技術により、このAMRは自動輸送に柔軟で安全なソリューションを提供します。


スマートなAMRプラットフォームは、製造棟や配送センターの効率を最大化します

イントラロジスティクスシステムの最適化において、自律移動型ロボット(AMR)は常にリードしています。KMP 1500Pは、あらゆる種類の商品を持ち上げ、あらゆるプロセスに簡単に統合できます。柔軟なAMRソリューションとして、保管プロセスの最適化、組立ラインの柔軟性の向上、複雑な産業環境にでのマテリアルフローの改善などを実現します。

上部のQRコードリーダーにより、AMRプラットフォームは貨物を識別することができ、商品のトレーサビリティと運用効率を大幅に向上させます。3Dカメラは、3次元空間の障害物を確実に検出することで、プラットフォーム、貨物、および機器をさらに保護します。

移動型 KMP 1500Pは、オペレーターがワークフローを素早く調整し、最適化できる簡単なプログラミングを提供します。これにより、必要な時間やリソースが削減され運用効率と柔軟性の向上につながります。 

KMP 1500Pについて知っておくべきこと:技術データ、仕様、可能な用途

自律型ロボットは、材料供給の移動型オートメーションのための完璧なエンドツーエンドソリューションです。中小企業のイントラロジスティクスにおいても、移動型ロボットの活用により、運用コストの削減と高い柔軟性が実現されます。 

物流4.0時代の移動型ロボティクスに求められるもの

KMP 1500P移動型プラットフォームは、工場や物流センターにおける重量物の安全かつ自律的な輸送ソリューションを提供します。KMP 1500Pは、その動作の柔軟性により、複雑でダイナミックな環境を移動し、変化する要件に適応し、マテリアルフローを最適化することができます。これにより、運用時に俊敏性と多様性をもたらし、企業が変化する市場の需要に迅速に対応し、より高い生産性を達成することができます。

AMRプラットフォームは、産業オートメーションに必要とされるテクノロジーと柔軟性を提供します。


自動ナビゲーション

  • フリーナビゲーション:スラム方式
  • 移動型プラットフォーム下のカメラでQRコードを読み取り、高位置決め精度 ± 5 mmを実現しています
  • AI機能搭載のノーコードプラットフォーム(KUKA.AMR Fleetソフトウェア)による簡単な統合、操作、メンテナンス
  • Wi-Fiによる接続、5G対応

最高水準の安全性

  • 障害物を安全に検知するレーザースキャナー
  • レーザースキャナーによる障害物検知用3Dカメラが、AMRや輸送物の損傷を防止します
  • 安全を高めるバンパー/セーフティーバー
  • 音声アラーム、光アラーム、および非常停止(x 4)

インテリジェントな充電管理

  • デジタルタッチスクリーン搭載の導電性充電用ドッキングステーション
  • バッテリーレベルが低くなると、KMP 1500Pは自動的にフリー充電ステーションに誘導されます
  • 単相のため専用電源の設置が不要
  • 2時間の充電時間で8時間運用。20~80 %の容量で1時間の充電時間
  • 2024年より、誘導充電が利用可能

柔軟に使用可能な追加機能

  • 機械加工された穴グリッド付きリフト(ピンなどに使用)
  • 揚程:60 mm
  • 最大 1.5 tの高可搬重量
  • 最大速度:1.8 m/s (可搬重量なし)、
    1.5 m/s (可搬重量あり)
  • QR荷重検出用プラットフォーム上のカメラ
  • メッセージ、アラーム、音楽用のサウンドモジュール

国際認証

  • 保護等級IP 54:水しぶき、粉塵、切粉からの保護
  • IoTデバイスのICE、およびFCC認証

イントラロジスティクスにおけるAMRロボットの多彩な活用法

移動型プラットフォームは、必要な商品と原料を適時適所に全自動で運びます。差動駆動技術により、移動型ロボットは生産および社内物流での作業に最適な装備を備えています。これにより、数多くの業界やアプリケーションに対応可能です。 


  • ステーションおよび生産ラインへの材料供給

    倉庫やスーパーマーケットからステーション、組立ライン、予備組立ラインへの効率的なジャストインタイムの材料供給を可能にします
  • プロセスリンク

    移動型ロボットによるステーションからステーションへの商品やワークの自律的な輸送は、生産の柔軟性を高め、柔軟性のないコンベアベルトを不要にします
  • ピッキング

    移動型ピッキングプロセス、商品から個人への個別アイテムの自律的なピッキングまたは柔軟な仕分け
  • 倉庫保管とポイント・ツー・ポイント輸送

    移動型ロボットとその強力なフリートマネージャー KUKA.AMR Fleetによる確実な倉庫管理および在庫管理

当社のAMRをお客様のビジネスに取り入れることにご興味がありますか?

自動化された移動型ソリューションの選択について、当社のロボットエキスパートがアドバイスさせていただきます。さらに、進行中の自動化プロセスの計画、実装、最適化についてもサポートします。

自律移動型ロボットのポートフォリオ全体

移動型プラットフォームとロボットの豊富なポートフォリオから、ペイロードと駆動技術に基づき、お客様のアプリケーションに適したAMRをお探しください。

物流プロセスに統合する自律移動型ロボット(AMR)の詳細情報