Scegli la tua località:

Posizione

Selezionare una lingua:

KMP 1500P

Il robot mobile autonomo KMP 1500P è perfetto per l'intralogistica, per l’approvvigionamento dei materiali alle linee di produzione e per unire i processi. Grazie all'innovativa navigazione SLAM, all'elevata precisione di posizionamento, al rilevamento avanzato del carico, alle telecamere 3D e all'innovativa tecnologia di carico, questo AMR rappresenta una soluzione flessibile e sicura per la movimentazione automatizzata.


La piattaforma intelligente AMR massimizza l'efficienza nei capannoni di produzione e nei centri di imballaggio

Il robot mobile autonomo (AMR) è all'avanguardia nell'ottimizzazione dell'intralogistica. Il KMP 1500P solleva tutti i tipi di merci e può essere facilmente integrato in qualsiasi processo. Come soluzione AMR flessibile, ottimizza i processi di stoccaggio, aumenta la flessibilità delle linee di assemblaggio e migliora il flusso di materiali in ambienti industriali complessi.

Grazie al lettore di codici QR posto sulla parte superiore, la piattaforma AMR è in grado di identificare il carico, migliorando notevolmente la tracciabilità delle merci e l'efficienza operativa. Le telecamere 3D proteggono la piattaforma, il carico e le attrezzature, rilevando in modo affidabile gli ostacoli nello spazio tridimensionale.

Il KMP 1500P mobile permette una programmazione semplice, che consente agli operatori di modificare e ottimizzare rapidamente i flussi di lavoro. Ciò riduce il tempo e le risorse necessarie e aumenta l’efficienza operativa e la flessibilità.

KMP 1500P: dati tecnici, specifiche, possibilità applicative

Il robot autonomo è la perfetta soluzione end-to-end per l'automazione mobile dell’approvvigionamento di materiali. Nell'ambito dell’intralogistica, anche le piccole e medie imprese possono beneficiare di costi operativi inferiori e di un'elevata flessibilità, grazie all'impiego della robotica mobile. 

La robotica mobile nell'era della logistica 4.0

La piattaforma mobile KMP 1500P è una soluzione di trasporto sicura e autonoma per carichi pesanti, nelle fabbriche e nei centri logistici. Grazie alla sua flessibilità di movimento, il KMP 1500P è in grado di muoversi in ambienti complessi e dinamici, di adattarsi alle mutevoli esigenze e di ottimizzare il flusso dei materiali. Questo garantisce una grande agilità e versatilità durante l’esercizio, aiutando le aziende a rispondere rapidamente alle mutevoli richieste di mercato e a migliorare la produttività.

La piattaforma AMR offre la tecnologia e la flessibilità necessarie per l'automazione industriale.


Navigazione autonoma

  • Navigazione libera: metodo Slam
  • La telecamera sopra la piattaforma mobile legge i codici QR, consentendo un'elevata precisione di posizionamento di ± 5 mm
  • Integrazione semplice, funzionamento e manutenzione grazie alla piattaforma no-code con funzionalità AI (software KUKA.AMR Fleet)
  • Connessione via Wi-Fi, capacità 5G

Massimi standard di sicurezza

  • Scanner laser per il rilevamento sicuro degli ostacoli
  • Le telecamere 3D per il rilevamento degli ostacoli e gli scanner laser evitano danni all'AMR e alle merci trasportate.
  • Paraurti/barra di sicurezza per una maggiore sicurezza
  • Allarme vocale, allarme luminoso ed E-stop (x 4)

Gestione intelligente della ricarica

  • Docking station per la ricarica conduttiva con schermo digitale touchscreen
  • Il KMP 1500P si dirige automaticamente verso una stazione di ricarica libera.
  • Non è necessario un allacciamento elettrico speciale, in quanto monofase.
  • 2 ore di ricarica per 8 ore di funzionamento. 1 ora di ricarica per una capacità del 20-80 %.
  • Ricarica induttiva disponibile dal 2024

Accessori per flessibilità di utilizzo

  • Elevatore con griglia di fori adattati 
  • Altezza di sollevamento: 60 mm
  • Elevata capacità di carico fino a 1,5 t
  • Velocità max: 
    1,8 m/s senza carico, 1,5 m/s con carico
  • Telecamera sulla piattaforma per il rilevamento del carico con codice QR
  • Modulo audio per messaggi, allarmi e musica

Certificazione internazionale

  • Grado di protezione IP 54: Protezione da spruzzi d'acqua, polvere e schegge
  • Omologazione ICE e FCC per i dispositivi IoT

Uso versatile dei robot AMR nell'intralogistica

La piattaforma mobile trasporta le merci e le materie prime necessarie in modo completamente automatico, nel posto giusto e al momento giusto. Grazie alla sua tecnologia di trasmissione differenziale, questo robot mobile è equipaggiato in modo ottimale per le attività di produzione e di logistica all’interno dell’azienda. Ciò permette di supportare numerosi settori e applicazioni. 


  • Approvvigionamento 

    Consente un'efficiente fornitura di materiale just-in-time dal magazzino o dal supermercato alle stazioni, alle linee di assemblaggio e alle linee di preassemblaggio.
  • Integrazione dei processi

    Il trasporto autonomo di merci da una stazione all'altra con la robotica mobile aumenta la flessibilità della produzione, rendendo superfluo il sistema dei nastri trasportatori.
  • Composizione dell’ordine

    Processi di picking mobile, goods-to-person, prelievo autonomo di singoli articoli o smistamento flessibile
  • Stoccaggio e trasporto

    Gestione affidabile del magazzino e controllo dell'inventario attraverso il robot mobile e il suo potente gestore di flotte KUKA.AMR Fleet

Sei interessato a integrare il nostro AMR nella tua azienda?

I nostri esperti di robotica saranno lieti di consigliarti nella scelta di una soluzione mobile e automatizzata. Ti accompagneremo anche nella pianificazione, nell'implementazione e nell'ottimizzazione dei processi di automazione già esistenti.

Tutta la gamma di robot mobili autonomi

Nel nostro ampio portafoglio di piattaforme mobili e robot troverai l'AMR giusto per la tua applicazione, in base al carico utile e alla tecnologia di azionamento.

Ulteriori informazioni sui robot mobili autonomi (AMR) per l’integrazione nei tuoi processi logistici