Scegli la tua località:

Posizione

KMP 600P

Il KMP 600P è una soluzione versatile, in grado di trasportare fino a 600 chilogrammi e particolarmente adatto in ambienti di produzione con corsie strette. Questo robot mobile autonomo (AMR) offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e consente un funzionamento 24/7, nonché una maggiore durata della batteria grazie alla ricarica induttiva.


Facile integrazione in qualsiasi processo produttivo

Il KMP 600P è la soluzione perfetta per ottimizzare l'intralogistica. Migliora i processi di stoccaggio, aumenta la flessibilità delle linee di assemblaggio e rende più efficiente il flusso di materiali in ambienti industriali complessi. Poiché la piattaforma è compatibile con VDA 5050, può essere integrata facilmente e rapidamente in qualsiasi produzione esistente. I suoi punti di forza sono le dimensioni compatte di 980 x 686 x 270 mm e la flessibilità di movimentazione grazie alla tecnologia di trazione differenziale: non solo si muove in avanti e indietro, ma può anche girare sul posto e affrontare curve con un raggio definito. Il controllo remoto consente di scegliere tra la navigazione SLAM e i codici QR sul pavimento. Quest’ultima soluzione è particolarmente vantaggiosa per gli ambienti di produzione che vengono modificati frequentemente.

Un utilizzo versatile dei KMP 600P nell’intralogistica

  • Approvvigionamento di materiale alle stazioni / linee di produzione

    Consente una fornitura efficiente just in time del materiale, dal magazzino alle postazioni, alle linee di assemblaggio e alle linee di preassemblaggio.

  • Integrazione dei processi

    Il trasporto autonomo di merci e pezzi da una stazione all’altra aumenta la flessibilità della produzione.
  • Trasporto da punto a punto

    Il trasporto convenzionale da punto a punto viene eseguito in modo affidabile dall’AMR.

Massima sicurezza, certificata a livello internazionale

Grazie al grado di protezione IP54, il KMP 600P è protetto da spruzzi d’acqua e polvere. Inoltre, un lettore di codici QR sulla parte superiore identifica il carico. Di conseguenza, la piattaforma mobile evita spedizioni errate e migliora la tracciabilità delle merci. Durante gli spostamenti nell'area, due telecamere 3D proteggono la piattaforma, il carico e l’attrezzatura: gli ostacoli vengono riconosciuti ed evitati in modo affidabile.

Anche le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza. Queste ultime possono anche facilitare il lavoro degli integratori. In questo caso si è dimostrata utile la collaborazione di KUKA con il TÜV Rheinland in qualità di 3rd partner.

Connubio tra efficienza e facilità di utilizzo

Ricarica induttiva per un funzionamento 24/7 e un TCO ridotto

Il KMP 600P viene caricato presso le stazioni di ricarica conduttive, che raggiunge in modo autonomo. Tuttavia, la nuova opzione di ricarica induttiva durante il processo di produzione permette un significativo aumento dell’efficienza. L’AMR si posiziona su una piastra di ricarica induttiva, che può essere integrata in modo flessibile. Grazie a tempi di ricarica brevi e alla ricarica senza contatto, i periodi di fermo, in cui l’AMR non è in movimento, possono essere utilizzati per la ricarica. In questo modo è possibile un funzionamento continuo. Inoltre, questa modalità prolunga notevolmente la durata della batteria. Questo ha un impatto positivo sui costi totali di produzione.

La ricarica induttiva aumenta l’efficienza degli AMR (robot mobili autonomi) garantendo un’alimentazione di energia continua.

Manutenzione più semplice: accesso rapido a tutti i componenti

Grazie al concetto di Easy Maintenance, l’AMR è facile da mantenere. Grazie al design modulare, tutti i componenti sono facilmente accessibili e possono essere sostituiti in modo rapido ed economico. La piastra di sollevamento  può essere facilmente rimossa, allentando semplicemente alcune viti. Anche la bobina per la ricarica induttiva è facile da smontare.

Il concetto di Easy Maintenance contribuisce a ridurre il TCO, semplificando e velocizzando le operazioni di manutenzione.

Configurazione semplice e intuitiva – nessuna programmazione

Grazie al software intuitivo e facile da usare KUKA.AMR Fleet, per la messa in funzione non serve scrivere nemmeno una riga di codice di programmazione. In particolare, grazie alla funzione drag-and-drop intuitiva e a un’ampia libreria di funzioni, è possibile ottimizzare rapidamente i flussi di lavoro. Ad esempio, i percorsi AMR possono essere riprogrammati o modificati in modo rapido sulla mappa. Non è necessaria alcuna programmazione speciale per configurare la piattaforma, il che consente di risparmiare tempo e risorse.

Il KMP 600P soddisfa tutti i requisiti dell’intralogistica in modo flessibile, efficiente e sicuro 


Navigazione autonoma

    • Navigazione libera: metodo SLAM
    • La telecamera sotto la piattaforma mobile legge i codici QR, consentendo un’elevata precisione di posizionamento di ± 5 mm
    • Integrazione, funzionamento e manutenzione semplici, grazie alla piattaforma no-code con funzionalità AI (software KUKA.AMR Fleet)
    • Connessione via Wi-Fi, capacità 5G

Massimi standard di sicurezza 

  • Laser scanner per rilevare ed evitare gli ostacoli
  • Due telecamere 3D riconoscono gli ostacoli per proteggere l’AMR ed i materiali
  • Safety Bumper  per una maggiore sicurezza della piattaforma
  • Segnali acustici e visivi e 4 interruttori per l’arresto di emergenza (ad ogni angolo della piattaforma)

Gestione intelligente della ricarica 

  • Batteria al litio-ferro-fosfato per un funzionamento fino a 8 ore
  • La ricarica induttiva per il funzionamento 24/7 e maggiore durata della batteria.
  • Non è richiesta nessuna installazione di un’alimentazione elettrica speciale (è monofase)
  • Ricarica dal 10% al 100% in sole due ore

Accessori per un uso flessibile 

  • Modulo opzionale di sollevamento con piastra versatile; altezza di sollevamento: 80 mm
  • Velocità max.: 2 m/s senza carico, 1,5 m/s con carico utile
  • Telecamera sulla piattaforma per il rilevamento del carico con codice QR
  • Modulo audio per messaggi, allarmi e musica

Siete interessati a integrare i robot mobili autonomi nei vostri processi?

I nostri esperti nel campo della robotica mobile sono sempre pronti a consigliarvi sia nella scelta dei robot che nella loro integrazione. Inoltre, offriamo un’assistenza post-vendita di ottimo livello.

Ulteriori informazioni sui robot mobili autonomi: