Sie verwenden den veralteten Browser Internet Explorer. Für eine optimale Darstellung unserer Website wechseln Sie bitte Ihren Browser
KMP 600P
Die KMP 600P ist ein kompakter Allrounder, der bis zu 600 Kilogramm transportieren kann und besonders für enge Produktionsumgebungen geeignet ist. Der autonome mobile Roboter (AMR) bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglicht durch induktives Laden den 24/7-Betrieb sowie eine verlängerte Batterielebenszeit.
Leichte Integration in jeden Produktionsprozess
Die KMP 600P ist die perfekte Lösung, um intralogistische Systeme zu optimieren. Sie verbessert Lagerprozesse, erhöht die Flexibilität der Montagelinien und macht den Materialfluss in komplexen Industrieumgebungen effizienter. Da die Plattform VDA 5050-kompatibel ist, lässt sie sich einfach und schnell in jede bestehende Produktion integrieren. Dabei zeigt sie ihre Stärken durch ihre kompakten Maße von 980 x 686 x 270 mm und flexible Beweglichkeit dank Differential-Antriebstechnologie: Sie kann nicht nur vorwärts und rückwärts fahren, sondern auch auf der Stelle drehen sowie Kurven mit einem definierten Radius nehmen. Die Steuerung per Fernbedienung ermöglicht die Wahl zwischen SLAM-Navigation und QR-Codes am Boden, wobei letztere für sich oft ändernde Produktionsumgebungen vorteilhaft ist.
Vielfältiger Einsatz der KMP 600P in der Intralogistik
Materialversorgung zu Stationen / Fertigungslinien
Ermöglicht eine effiziente Just-in-Time-Materialversorgung vom Lager zu Stationen, Fließband- und Vormontagelinien.
Prozessverkettung
Der autonome Transport von Gütern und Werkstücken von Station zu Station erhöht die Flexibilität in der Produktion.
Punkt-zu-Punkt-Transporte
Konventionelle Punkt-zu-Punk-Transporte werden zuverlässig durch den AMR ausgeführt.
Höchste Sicherheit, international zertifiziert
Durch IP54 Protection ist die KMP 600P vor Spritzwasser und Staub geschützt. Zudem identifiziert ein QR-Code-Lesegerät an der Oberseite die Ladung. Dadurch vermeidet die mobile Plattform Falschladungen und verbessert die Rückverfolgbarkeit von Gütern. Bei Bewegung im Raum schützen zwei 3D-Kameras Plattform, Ladung und Ausrüstung: Hindernisse werden zuverlässig erkannt und umfahren.
Für maximale Sicherheit sorgen unter anderen die internationalen CE- und UL-Zertifizierungen. Diese können zudem den Integratoren die Arbeit erleichtern, hier hat sich die Zusammenarbeit von KUKA mit dem TÜV Rheinland als 3rd Partner bewährt.
Effizienz trifft Benutzerfreundlichkeit
Induktives Laden für 24/7-Betrieb und niedrigere TCO
Geladen wird die KMP 600P zum einen an konduktiven Ladestationen, die sie eigenständig ansteuert. Ein wesentliches Plus an Effizienz bringen aber vor allem die neuen induktiven Lademöglichkeitenwährend des laufenden Produktionsprozesses: Hierbei steht der AMR auf einem induktiven Ladepad, das flexibel in den Prozess integriert werden kann. Aufgrund der kurzen Ladezeiten und des kontaktfreien Ladens können Ruhephasen, in denen sich der AMR nicht bewegt, zum Laden genutzt werden. Auf diese Weise ist ein ununterbrochener Betrieb möglich. Zudem verlängert es die Lebenszeit der Batterie erheblich. Das schlägt sich positiv auf die Gesamtbetriebskosten nieder.
Wartung leicht gemacht: Schneller Zugriff auf alle Komponenten
Durch das Easy-Maintenance-Konzept ist der AMR einfach zu warten. Dank modularer Bauweise sind alle Komponenten leicht zugänglich und können ebenso schnell wie kostengünstig ausgetauscht werden. So lässt sich die schwarze Liftplatte unkompliziert durch das Lösen einiger Schrauben entfernen. Auch die induktive Ladespule ist leicht demontierbar. Und kritische Teile lassen sich über die Wartungsluke innerhalb weniger Minuten auswechseln.
Einfaches und intuitives Konfigurieren – keine Programmierung
Mit der nutzerfreundlichen und intuitiven Software KUKA.AMR Fleet gelingt die mühelose Inbetriebnahme ganz ohne Programmcode-Zeilen. Insbesondere dank der leicht verständlichen Drag-and-Drop-Funktion und einer umfangreichen Funktionsbibliothek lassen sich Arbeitsabläufe schnell optimieren. So können etwa in einer Karte AMR-Routen intuitiv neu geplant oder geändert werden. Eine spezielle Programmierung ist für die Konfiguration der Plattform nicht notwendig, was Zeit und Ressourcen spart.
Die KMP 600P erfüllt alle Anforderungen der Intralogistik – flexibel, effizient und sicher
Autonome Navigation
Freie Navigation: SLAM-Methode
Kamera unter der mobilen Plattform liest QR-Codes für hohe Positioniergenauigkeit ± 5 mm
Einfache Integration, Bedienung und Wartung durch die No-Code-Plattform mit AI-Funktionalität (KUKA.AMR Fleet Software)
Verbindung über Wi-Fi, 5G-fähig
Höchste Sicherheitsstandards
Laserscanner zur sicheren Hinderniserkennung
Zwei 3D-Kameras erkennen Hindernisse und Personen und schützen so AMR, Ladung und Mitarbeiter
Sicherheitsleiste für verbesserte Plattformsicherheit
Akustische und optische Signale sowie 4 Notausschalter (an jeder Ecke der Plattform)
Intelligentes Lademanagement
Lithium-Eisenphosphat-Batterie für bis zu 8h Betrieb
Induktives Laden ermöglicht 24/7-Betrieb und erhöht Lebenszeit der Batterie erheblich
Keine Installation einer speziellen Stromversorgung erforderlich, da einphasig
innerhalb 1 h Ladezeit Erhöhung der Kapazität von 20 auf 80 %
Extras für flexiblen Einsatz
Lift mit bearbeitetem Lochraster (für Stifte usw.)
Hubhöhe: 80 mm
Max. Geschwindigkeit: 2 m/s ohne Traglast, 1,5 m/s mit Traglast
Kamera auf der Plattform für QR-Lastenerkennung
Soundmodul für Mitteilungen, Alarme, Musik
Sind Sie daran interessiert, autonome mobile Roboter in Ihre Prozesse zu integrieren?
Unsere Experten im Bereich mobiler Robotik stehen Ihnen gerne beratend zur Seite, sowohl bei der Auswahl der Roboter als auch bei der Entwicklung und Umsetzung. Darüber hinaus bieten wir herausragenden After-Sales-Support.