U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
KMP 600P
De KMP 600P is een compacte allrounder die tot wel 600 kilogram kan transporteren en bijzonder geschikt is voor krappe productieomgevingen. De autonome mobiele robot (AMR) biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en maakt dankzij inductief laden een 24/7-bedrijf en een langere levensduur van de accu mogelijk.
Eenvoudige integratie in elk productieproces
De KMP 600P is de perfecte oplossing om intralogistieke systemen te optimaliseren. Het mobiele platform verbetert de processen in magazijnen, verhoogt de flexibiliteit van montagelijnen en maakt de doorstroom van materiaal in complexe industriële omgevingen efficiënter. Aangezien het platform compatibel is met VDA 5050, kan het eenvoudig en snel in elke bestaande productie worden geïntegreerd. Daarbij weet het platform te overtuigen met de compacte afmetingen van 980 x 686 x 270 mm evenals met een hoge mate van flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de differentiële aandrijvingstechnologie: Het platform kan niet alleen voorwaarts en achterwaarts bewegen, maar ook op de plaats draaien en bochten met een gedefinieerde radius nemen. De bediening met de afstandsbediening maakt de keuze tussen SLAM-navigatie en QR-codes op de grond mogelijk, die aanbeveling verdienen bij vaak veranderende productieomgevingen.
Veelzijdig gebruik van de KMP 600P in de intralogistiek
Materiaaltoevoer naar stations en productielijnen
Maakt een efficiënte "just-in-time" materiaalvoorziening van magazijn naar stations, lopende band- en voormontagelijnen mogelijk.
Proceskoppeling
Het autonome transport van goederen en werkstukken van station naar station verhoogt de flexibiliteit in de productie.
Punt-tot-punt-transporten
Conventionele punt-tot-punt-transporten worden betrouwbaar door de AMR uitgevoerd.
Dankzij de IP54 Protection is de KMP 600P beschermd tegen spatwater en stof. Bovendien identificeert een QR-codelezer de lading aan de bovenkant. Hierdoor voorkomt het mobiele platform verkeerde ladingen en verbetert het de traceerbaarheid van goederen. Bij bewegingen in de ruimte beschermen twee 3D-camera's het platform, de lading én de uitrusting: hindernissen worden betrouwbaar gedetecteerd en omzeild.
Voor een maximum aan veiligheid zorgen onder andere de internationale CE-certificeringen. Aanvullend kunnen de mobiele platforms het werk van de integratoren vereenvoudigen. Hier heeft de samenwerking van KUKA met TÜV Rheinland als 3rd partner zijn waarde bewezen.
Efficiëntie ontmoet gebruiksvriendelijkheid
Inductief laden voor 24/7-bedrijf en lagere TCO
De KMP 600P wordt opgeladen met behulp van conductieve laadstations, die het mobiele platform zelfstandig aanstuurt. Maar vooral biedt de nieuwe inductieve laadoptie tijdens het lopende productieproces een aanzienlijke efficiëntieverbetering. Hierbij bevindt de AMR zich op een inductief laadpad dat flexibel in het proces kan worden geïntegreerd. Voor de korte laadtijden en het contactvrije laden kunnen rustfasen, waarin de AMR zich niet beweegt, worden gebruikt om op te laden. Hierdoor is een ononderbroken bedrijf mogelijk. Aanvullend wordt de levensduur van de accu aanzienlijk verlengd. Dit heeft een positief effect op de totale bedrijfskosten.
Inductief laden verhoogt de efficiëntie van AMR's (autonome mobiele robots) dankzij een gegarandeerde continue energievoorziening.
Eenvoudig in onderhoud: snelle toegang tot alle componenten
Het Easy Maintenance-concept zorgt ervoor dat de AMR gemakkelijk te onderhouden is. Door het modulaire ontwerp zijn alle componenten goed toegankelijk en kunnen ze snel en kostenefficiënt worden vervangen. Zo kan de zwarte liftplaat eenvoudig worden verwijderd door slechts een paar schroeven los te draaien, en ook de inductieve laadspoel is moeiteloos te verwijderen.
Het Easy-Maintenance-concept draagt bij aan een verlaging van de TCO door een snellere en eenvoudigere uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.
Eenvoudig en intuïtief configureren - zonder programmering
Met de gebruiksvriendelijke en intuïtieve software KUKA.AMR Fleet is een moeiteloze inbedrijfstelling zonder programmacode-regels mogelijk. Met name dankzij de eenvoudig te begrijpen Drag & Drop-functie en een uitgebreide functiebibliotheek kunnen werkprocessen snel worden geoptimaliseerd. Zo kunnen bijvoorbeeld in een kaart AMR-routes intuïtief opnieuw gepland of gewijzigd worden. Een speciale programmering is voor de configuratie van het platform niet nodig, wat tijd en hulpbronnen bespaart.
De KMP 600P voldoet aan alle intralogistieke eisen – flexibel, efficiënt en veilig
Autonome navigatie
Vrije navigatie: SLAM-methode
Camera onder het mobiele platform leest QR-codes voor een hoge positienauwkeurigheid ± 5 mm
Eenvoudige integratie, bediening en onderhoud door het No-Code-platform met AI-functionaliteit (KUKA.AMR Fleet software)
Verbinding via Wi-Fi, 5G-compatibel
Hoogste veiligheidsnormen
Laserscanner voor veilige obstakeldetectie en -vermijding.
Twee 3D-camera's detecteren obstakels en beschermen zo de AMR en de lading
Veiligheidsbumper voor verbeterde platformveiligheid
Akoestische en optische signalen en 4 noodstopschakelaars (op elke hoek van het platform)
Intelligent laadmanagement
Lithium-ijzerfosfaataccu voor een bedrijfsduur van tot wel 8 uur
Inductief laden maakt een 24/7-bedrijf mogelijk en verhoogt de levensduur van de accu aanzienlijk
Geen installatie van een speciale stroomvoorziening vereist
Opgeladen van 10% naar 100% binnen 2 uur
Extra's voor flexibel gebruik
Optionele liftmodule met flexibele plaat; Hefhoogte: 80 mm
Max. snelheid: 2 m/s zonder draaglast, 1,5 m/s met draaglast
Camera op het platform voor QR-lastdetectie
Soundmodule voor berichten, alarmen, muziek
Bent u geïnteresseerd in de integratie van autonome mobiele robots in uw processen?
Onze experts op het gebied van mobiele robotica adviseren u graag, zowel bij de keuze van de robots als bij de ontwikkeling en realisatie. Bovendien bieden wij uitstekende after-sales-ondersteuning.