Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KMP 600P

La KMP 600P est une plateforme mobile qui peut transporter jusqu’à 600 kg de marchandises et qui est particulièrement adaptée aux environnements de production étroits. Le robot mobile autonome (AMR) offre un excellent rapport qualité/prix et permet un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 grâce à la charge inductive ainsi qu’une durée de vie prolongée de la batterie.


Intégration facile dans n’importe quel processus de production

La KMP 600P est la solution parfaite pour optimiser les systèmes intralogistiques. Elle améliore les processus de stockage, augmente la flexibilité des lignes de montage et rend le flux de matériel plus efficace dans des environnements industriels complexes. La plate-forme étant compatible avec la VDA 5050, elle peut être intégrée facilement et rapidement dans n’importe quelle production existante. Ses atouts sont illustrés par ses dimensions compactes de 980 x 686 x 270 mm et sa mobilité flexible grâce à une technologie d’entraînement différentiel : Elle peut non seulement avancer et reculer, mais aussi tourner sur place et prendre des virages avec un rayon défini. Le contrôle à distance permet de choisir entre la navigation SLAM et les QR-codes au sol, cette dernière option étant avantageuse pour les environnements de production qui changent souvent.

Utilisation polyvalente de la KMP 600P dans l’intralogistique

  • Approvisionnement en matériel des stations / lignes de production

    Permet un approvisionnement en matériel efficace de l’entrepôt vers les stations, les chaînes et les lignes de montage préliminaire.

  • Chaînage de processus

    Le transport autonome de marchandises et de pièces d’une station à l’autre augmente la flexibilité de la production.
  • Transports d’un point à un autre

    Les transports conventionnels d’un point à un autre sont effectués de manière fiable par l’AMR.

Sécurité maximale, certifiée au niveau international

Grâce à la protection IP54, la KMP 600P est protégée contre les projections d’eau et la poussière. De plus, un lecteur de QR code situé sur la partie supérieure identifie la charge. La plate-forme mobile évite ainsi les erreurs de chargement et améliore la traçabilité des marchandises. Lors des déplacements dans l’espace, deux caméras 3D protègent la plate-forme, le chargement et l’équipement : les obstacles sont détectés et contournés de manière fiable.

Une sécurité maximale est assurée par les certifications internationales. Celles-ci peuvent en outre faciliter le travail des intégrateurs ; à cet égard, la collaboration de KUKA avec le TÜV Rheinland en tant que 3ème partenaire a fait ses preuves.

L’efficacité rencontre la convivialité

Charge inductive pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 et un TCO plus faible

La KMP 600P se charge d’une part sur des stations de charge conductrices vers lesquelles elle se dirige de manière autonome. Mais ce sont surtout les nouvelles possibilités de charge inductive pendant le processus de production en cours qui apportent un plus essentiel en termes d’efficacité : en l’occurrence, l’AMR repose sur un chargeur inductif qui peut être intégré de manière flexible dans le processus. En raison des brèves durées de charge et de la charge sans contact, les phases de repos, pendant lesquelles l’AMR ne bouge pas, peuvent être utilisées pour la charge. De cette manière, un fonctionnement ininterrompu est possible. De plus, cela prolonge considérablement la durée de vie de la batterie. Cela se répercute positivement sur les frais globaux d’exploitation.

La charge inductive augmente l’efficacité des AMR (robots mobiles autonomes) en assurant une alimentation continue en énergie.

La maintenance en toute simplicité : accès rapide à tous les composants

Grâce au concept Easy Maintenance, la maintenance de l’AMR est facile. Grâce à la construction modulaire, tous les composants sont facilement accessibles et peuvent être remplacés rapidement et à moindre coût. Ainsi, la plaque d’élévation noire peut être retirée facilement en dévissant quelques vis. La bobine de charge inductive est également facilement démontable, les pièces critiques peuvent être remplacées en quelques minutes par la trappe de maintenance.

Le concept Easy Maintenance contribue à réduire le TCO en simplifiant et en accélérant les opérations de maintenance.

Configuration simple et intuitive - pas de programmation

Grâce au logiciel convivial et intuitif KUKA.AMR Fleet, la mise en service se fait sans effort et sans lignes de code. Grâce notamment à la fonction glisser et déplacer facile à comprendre et à une vaste bibliothèque de fonctions, il est possible d’optimiser rapidement les séquences de travail. Ainsi, les itinéraires AMR peuvent être planifiés ou modifiés de manière intuitive sur une carte. Une programmation spéciale n’est pas nécessaire pour la configuration de la plate-forme, ce qui permet d’économiser du temps et des ressources.

La KMP 600P répond à toutes les exigences de l’intralogistique - flexibilité, efficacité et sécurité 


Navigation autonome

    • Navigation libre : méthode SLAM
    • La caméra sous la plate-forme mobile lit les QR codes pour une grande précision de positionnement de ± 5 mm
    • Intégration, utilisation et maintenance faciles grâce à la plate-forme No-Code avec fonctionnalité IA (logiciel KUKA.AMR Fleet)
    • Connexion via Wi-Fi, compatible à la 5G

Les normes de sécurité les plus élevées 

  • Scanners laser pour une détection sûre des obstacles
  • Deux caméras 3D détectent les obstacles et les personnes, protégeant ainsi l’AMR, le chargement et les employés
  • Réglette de sécurité pour une meilleure sécurité de la plate-forme
  • Signaux acoustiques et optiques ainsi que 4 interrupteurs d’arrêt d’urgence (à chaque coin de la plate-forme)

Gestion intelligente de la charge 

  • Batterie lithium-phosphate de fer pour jusqu’à 8h de fonctionnement
  • La charge inductive permet un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 et augmente considérablement la durée de vie de la batterie
  • Pas besoin d’installer une alimentation en courant spéciale, car elle est monophasée
  • en 1 h de charge, augmentation de la capacité de 20 à 80 %

Des extras pour une utilisation flexible 

  • Élévateur avec plaque perforée (pour les goupilles, etc.)
  • Hauteur d’élévation : 80 mm
  • Vitesse max. : 2 m/s sans chargement ; 1,5 m/s avec chargement
  • Caméra sur la plate-forme pour la détection de charge QR
  • Module sonore pour les messages, les alarmes, la musique

Vous êtes intéressé par l’intégration de robots mobiles autonomes dans vos processus ?

Nos experts en robotique mobile sont à votre disposition pour vous conseiller, tant dans le choix des robots que dans leur développement et leur mise en œuvre. De plus, nous offrons une assistance après-vente exceptionnelle.