Scegli la tua località:

Posizione

KUKA omniMove

KUKA omniMove è la nostra piattaforma di trasporto per carichi pesanti. Spostatela con estrema facilità nella posizione desiderata, nello spazio più ristretto e con precisione millimetrica. KUKA omniMove offre inoltre eccellente mobilità e facilità di controllo con un telecomando.


KUKA omniMove: autonoma ed estremamente flessibile

Abbassare e sollevare senza difficoltà: la piattaforma mobile per carichi pesanti KUKA omniMove può trasportare senza difficoltà i vostri carichi XXL. KUKA omniMove può essere controllata manualmente, ma è anche in grado di muoversi autonomamente. Nonostante dimensioni e capacità di carico enormi, naviga in sicurezza e si muove quasi in modo autonomo. Si può anche decidere di ampliarla con un’alimentazione autosufficiente di energia.

Ruote studiate in modo specifico consentono alla piattaforma mobile per carichi pesanti di muoversi in qualsiasi direzione, anche con un avvio da ferma. Il sofisticato sistema di navigazione KUKA NavigationSolution garantisce lo spostamento autonomo senza pericolo di collisione e senza marcature artificiali sul pavimento. KUKA omniMove è liberamente scalabile in dimensioni, larghezza e lunghezza all’interno di un sistema modulare, per rispondere al meglio alle vostre singole esigenze.

Ruota Mecanum per la massima mobilità

La tecnologia di azionamento KUKA omniMove basata sulla ruota Mecanum sviluppata appositamente, consente a KUKA omniMove di avere un movimento omnidirezionale. Le ruote dotate di singoli rulli a forma di barile possono muoversi in modo indipendente tra loro. Questo consente a KUKA omniMove di muoversi partendo da una posizione da ferma e di eseguire spostamenti traslatori e rotatori nello spazio più ristretto. Può così muoversi in tutte le direzioni risparmiando tempo e spazio.

Vantaggi di KUKA omniMove

Potenza

A seconda della variante del veicolo, KUKA omniMove può spostare in modo sicuro e comodo anche i componenti più pesanti nel formato XXL. Ha una portata fino a 90 tonnellate e, nella versione più completa, fino a 30 metri di lunghezza.

Precisione

KUKA omniMove può trasportare anche i carichi più pesanti senza contatto con una precisione di +/- 3 mm.

Modularità

Sviluppiamo la vostra soluzione ideale. Potete scegliere da dieci diverse varianti di veicolo e poi noi personalizzeremo la vostra scelta con pacchetti opzionali e moduli individuali, tutto in base alle vostre esigenze e i vostri desideri.

KUKA omniMove trasporta i componenti di aeroplani presso la Premium Aerotec di Augusta. Fonte dell’immagine: Premium Aerotec

KUKA omniMove in azione

Scoprite qui tutte le funzioni e le caratteristiche della piattaforma mobile per carichi pesanti KUKA omniMove.

KUKA omniMove in uso presso di voi

Il nostro sistema modulare offre un’ampia gamma di opzioni per impiegare KUKA omniMove.

  • KUKA omniMove in formato extra lungo e taglia XL

I vostri componenti sono estremamente lunghi e particolarmente larghi? La piattaforma mobile per carichi pesanti offre anche la possibilità di accoppiare più veicoli a un omniMove. Il trasporto di componenti con oltre 30 metri di lunghezza non costituisce alcun problema. È possibile anche installare una compressione aggiuntiva della molla e fari a LED.

  • KUKA omniMove con viti motrici di elevazione

La piattaforma può essere dotata, come opzione, di viti motrici elettriche di elevazione o di tavole elevatrici a pantografo. Questo consente a KUKA omniMove di sollevare autonomamente il carico.

  • Alimentazione di energia 

Un'alimentazione autosufficiente di energia grazie ad accumulatori ad alto rendimento e una tecnologia wireless di ultima generazione consentono a KUKA omniMove di muoversi liberamente.

KUKA omniMove può essere adattata individualmente alle esigenze della vostra produzione. Figura: KUKA

KUKA omniMove può essere ampliata con funzioni aggiuntive:

  • Opzioni di navigazione
  • Gestione batterie
  • Opzioni di carico
  • Opzioni di sicurezza

 

Per maggiori informazioni, contattateci direttamente e insieme possiamo trovare la soluzione perfetta per voi.

Potrebbe anche interessarti