Seleccione tu localización:

País

KUKA omniMove

Desplazamiento y elevación sencilla: la plataforma para cargas pesadas. KUKA omniMove, transporta sus cargas XXL sin problemas. Se controla manualmente pero también puede moverse de forma autónoma. A pesar de sus grandes dimensiones y pesos, se desplaza de forma segura y se mueve de forma casi autónoma.


KUKA omniMove: autónoma y muy flexible

Desplazamiento y elevación sencillas: la plataforma móvil para cargas pesadas, KUKA omniMove, transporta sus cargas XXL sin problemas. KUKA omniMove se controla manualmente pero también puede moverse de forma autónoma. A pesar de sus grandes dimensiones y pesos, se desplaza de forma segura y se mueve de forma casi autónoma. De forma opcional, puede ampliar la instalación con un abastecimiento autónomo de energía.

Gracias a sus ruedas especialmente desarrolladas, la plataforma para cargas pesadas se desplaza en todas las direcciones desde su posición. El sistema de navegación inteligente KUKA Navigation Solution se encarga de realizar maniobras autónomas sin peligro de choque ni marcas artificiales en el suelo. En un tipo de sistema modular, puede ajustarse el tamaño, el ancho y la longitud de KUKA omniMove para satisfacer las exigencias individuales.

Rueda Mecanum para la máxima movilidad

La tecnología de accionamiento KUKA omniMove basada en la rueda Mecanum se encarga de que KUKA omniMove pueda moverse en todas las direcciones. Las ruedas con rodillos en forma de tonel puede moverse de forma independiente entre sí. De esta forma, KUKA omniMove se desplaza desde su posición y realiza movimientos de traslación y rotación en espacios reducidos. De esta manera, la plataforma se desplaza en todas las direcciones ahorrando tiempo y espacio.

Ventajas de KUKA omniMove

Gran fuerza

En función de la variante de los vehículos, KUKA omniMove desplaza componentes pesados en formato XXL. La plataforma soporta hasta 90 toneladas y, en su versión más grande, hasta 30 metros de longitud.

Precisión

KUKA omniMove mueve grandes cargas pesadas sin contacto con una precisión de +/-3 mm.

Modularidad

Diseñamos su solución ideal. Elija de entre las diez variantes de vehículos diferentes y nosotros la personalizamos con módulos y paquetes de opciones personalizadas. Siempre conforme a sus exigencias y peticiones.

KUKA omnimove transporta las piezas de los aviones en Premium Aerotec con sede en Augsburgo. Fuente de las imágenes: Premium Aerotec

KUKA omniMove en acción

Aquí puede ver todas las funciones y funcionalidades de la plataforma móvil para cargas pesadas KUKA omniMove.

KUKA omniMove en acción

Con nuestro sistema modular, dispondrá de diversas opciones para utilizar KUKA omniMove.

  • KUKA omniMove tamañop extralargo y XL

¿Sus componentes son extremadamente largos y especialmente anchos? La plataforma móvil para cargas pesadas le brinda la posibilidad de acoplar varios vehículos a una omniMove. El transporte de componentes de más de 30 metros de largo ya no suponen ningún problema. También pueden montarse fácilmente un recorrido de resorte adicional o faros LED.

  • KUKA omniMove con husillos de elevación

Opcionalmente, puede recibir su plataforma para cargas pesadas con husillos de elevación eléctricos o mesas elevadoras de corte. De esta forma, KUKA omniMove eleva las cargas de forma autónoma.

  • Alimentación de energía 

El abastecimiento autónomo de energía mediante baterías de alto rendimiento y la tecnología inalámbrica más innovadora permite que KUKA omniMove pueda moverse libremente.

KUKA omniMove puede ajustarse individualmente a las necesidades de la producción. Imagen: KUKA

KUKA omniMove puede ampliarse con funciones adicionales:

  • Opciones de navegación
  • Gestión de batería
  • Opciones de carga
  • Opciones de seguridad

 

Para obtener más información, póngase en contacto directamente con nosotros. Juntos encontraremos la solución perfecta para usted.