Scegli la tua località:

Paese

Gestione della flotta AMR: l’IA come motore dell’efficienza

Soluzione software intelligente KUKA.AMR permette la gestione e il monitoraggio di una flotta AMR eterogenea in tempo reale. Approfittate della pianificazione e dell’ottimizzazione dei processi basate sull’IA e della semplice messa in funzione, tutto in uno, senza alcuna programmazione. Garanzia di una perfetta integrazione nei sistemi esistenti del cliente.


Gestione della flotta AMR semplificata

Il software di gestione della flotta basato sull’IA KUKA.AMR consente la rappresentazione di numerosi scenari industriali, in cui vengono gestiti con abilità ambienti produttivi complessi con ostacoli dinamici, persone, aperture di porte e ascensori. L’intera flotta AMR viene controllata autonomamente, evitando gli ostacoli e riprogrammando i percorsi in tempo reale in base al traffico, per garantire operazioni fluide ed efficienti.

Indipendentemente dal produttore del robot e dal tipo di veicolo, è possibile gestire il traffico e gli ordini di tutti i robot mobili autonomi in un unico ambiente. È sufficiente configurare i processi logistici con il drag-and-drop e mettere rapidamente in funzione l’AMR.

Controllo e coordinamento efficienti nei magazzini e nei capannoni di produzione

  • Messa in funzione rapida e semplice grazie alla programmazione senza codice 

  • Integrazione perfetta degli AMR e dei dispositivi periferici nell’ambiente di sistema esistente

  • Pianificazione efficiente degli ordini e dei percorsi di trasporto con algoritmi di IA

  • Rilevamento affidabile e sicuro degli ostacoli in un ambiente dinamico

KUKA.AMR: flusso di materie ottimizzato, massima sicurezza, controllo operativo automatizzato

Software di gestione della flotta indipendentemente dal costruttore: oltre ai robot mobili autonomi di KUKA, il software KUKA.AMR controlla anche veicoli di terzi che possono essere integrati tramite l’interfaccia VDA-5050. 

Scoprite il software di gestione completo per la vostra flotta AMR

Con KUKA.AMR Fleet potete collegare in rete e gestire i vostri robot mobili in modo estremamente efficiente. Per la pianificazione dei compiti e la messa in funzione, viene utilizzato KUKA.AMR Studio come interfaccia di facile utilizzo. La combinazione dei due software offre la massima flessibilità e scalabilità.

Messa in funzione attraverso la programmazione no-code

Lo strumento di messa in funzione KUKA.AMR Studio viene utilizzato per configurare e distribuire la flotta di robot mobili, nonché per organizzare tutte le attività e la manutenzione. Grazie all’intuitiva funzione drag-and-drop e all’ampia libreria di funzioni, è particolarmente facile da usare: non è necessaria alcuna programmazione per la configurazione. Ad esempio, i percorsi AMR possono essere ripianificati o modificati in modo intuitivo su una mappa. Gli aggiornamenti dei grafici in tempo reale consentono inoltre di apportare modifiche durante la produzione.

Integrazione completa nei sistemi esistenti del cliente

Il manager di flotte KUKA.AMR Fleet può essere integrato senza problemi nei sistemi IT e di automazione esistenti grazie a una piattaforma API standard. Con l’interfaccia VDA-5050 è possibile integrare una flotta eterogenea di robot mobili autonomi (AMR), compresi gli AMR di KUKA e i veicoli di altri produttori, nonché i tradizionali veicoli di trasporto senza conducente (AGV) e i tradizionali carrelli industriali. Inoltre, questa interfaccia consente anche di collegarsi facilmente ai controlli PLC di macchine industriali, sistemi di allarme antincendio, tecnologia degli edifici e dispositivi periferici, garantendo una gestione efficiente dell’intera flotta. La piena interoperabilità AMR nella produzione di semiconduttori, fotovoltaico ed elettronica è resa possibile dalle interfacce SECS/GEM.

Inoltre, KUKA.AMR Fleet può essere integrato senza problemi nei sistemi WMS e ERP/MES circostanti. La gestione della flotta è l’aggiornamento digitale che apre la strada alla Smart Factory.

Il flusso flessibile di materiali, sull'esempio della produzione di auto elettriche, è realizzato attraverso l'orchestrazione supportata dall'intelligenza artificiale di AGV e AMR in tutti i processi pertinenti.

Gestione dei flussi di lavoro grazie all’intelligenza artificiale

Il software di gestione della flotta ottimizza l’uso degli AMR distribuendo in modo intelligente gli ordini di trasporto e riducendo così al minimo i costi. Utilizzando algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, il software analizza in tempo reale gli ordini di trasporto, le posizioni e gli stati di carico attuali. L’obiettivo è ridurre al minimo il numero di AMR necessari e aumentare l’efficienza operativa. Ciò comporta una riduzione dei costi di approvvigionamento e di gestione, rendendo la soluzione più interessante per i clienti.

Diversi AMR, compresi i tradizionali veicoli di trasporto senza conducente (AGV), sono gestiti dall’IA per creare un flusso di lavoro ottimizzato. 

Evitamento sicuro degli ostacoli in ambienti reali

Il manager di flotte KUKA.AMR Fleet, basato sull’IA, offre la funzione per la quale gli AMR possono reagire a tutti gli ostacoli in tempo reale. In base ai dati del software del veicolo, adatta dinamicamente i percorsi dei robot per evitare le collisioni. Se vengono eseguiti lavori di trasformazione o di manutenzione negli impianti di produzione, le aree corrispondenti possono essere semplicemente bloccate nella mappa di gestione della flotta. Gli AMR cercano quindi automaticamente percorsi alternativi. 

Navigare verso una maggiore efficienza con una gestione intelligente della flotta

Avete bisogno di ulteriori informazioni sulla gestione della flotta? Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza sull’utilizzo dei sistemi di trasporto autonomo nella vostra azienda.

Webinar

Scoprite il vero potenziale della robotica mobile autonoma per la vostra azienda!