Utilizați o versiune veche de Internet Explorer. Actualizați browser-ul pentru o prezentare optimă a site-ului web.
Gestionarea flotei AMR: AI ca promotor al eficienței
Soluție software inteligentă KUKA.AMR pentru gestionarea și monitorizarea centrală a unei flote AMR eterogene în timp real. Beneficiați de planificarea și optimizarea proceselor bazate pe AI, precum și de punerea simplă în funcțiune – fără programare. Este garantată integrarea perfectă în sistemele existente ale clientului.
Gestionarea flotei AMR a devenit ușoară
Software-ul de gestionare a flotei KUKA.AMR, bazat pe AI, permite cartografierea a numeroase scenarii industriale în care mediile de producție complexe cu obstacole dinamice, persoane, deschideri de uși și ascensoare sunt gestionate cu măiestrie. Comanda întregii flote AMR se realizează autonom, ocolind obstacolele și replanificând rutele în timp real, în funcție de trafic, pentru a asigura funcționarea fără probleme și eficientă.
Indiferent de producătorul robotului și de tipul de vehicul, puteți gestiona autonom traficul și comenzile tuturor roboților mobili autonomi într-un singur mediu. Configurați cu ușurință procesele logistice prin tragere și plasare și, astfel, puneți AMR-ul rapid în funcțiune.
Comandă și coordonare eficiente în depozite și în hale de producție
Punere în funcțiune simplă și rapidă datorită programării fără cod
KUKA.AMR: flux de materiale optimizat, siguranță maximă, control automat al funcționării
Software de gestionare a flotei independent de producătorul de vehicule: Pe lângă roboții mobili autonomi de la KUKA, software-ul KUKA.AMR controlează și vehiculele de la alți producători, care pot fi integrate prin intermediul interfeței VDA-5050.
Descoperiți software-ul complet de gestionare a flotei pentru flota dvs. AMR
Cu ajutorul KUKA.AMR Fleet interconectați și orchestrați foarte eficient roboții mobili. Pentru planificarea comenzilor și punerea în funcțiune, KUKA.AMR Studio este folosit ca interfață ușor de utilizat. Prin combinarea celor două software-uri, veți obține flexibilitate și scalare maxime.
Configurarea și pregătirea flotei de roboți mobili, precum și organizarea tuturor sarcinilor și a întreținerii se realizează prin intermediul instrumentului de punere în funcțiune KUKA.AMR Studio. Datorită funcției intuitive de tragere și plasare și a unei biblioteci cuprinzătoare de funcții, utilizarea este deosebit de ușoară – pentru configurare nu este necesară programarea. Toate traseele AMR-urilor pot fi reproiectate sau modificate intuitiv pe o hartă a mediului de producție. Actualizările grafice în timp real permit ajustări și atunci când producția este în desfășurare.
00:00
00:00
Funcții:
Crearea, gestionarea, prelucrarea și încărcarea căilor de transport
Cu editorul grafic se pot crea foarte simplu hărți ale mediului AMR. Traseele și nodurile se introduc direct.
Cu funcția Quick Add, nodurile pot fi dispuse fără probleme la distanțe egale.
Numeroase funcții grafice auxiliare permit o proiectare mai ușoară a traseului (de ex. direcția de deplasare).
Planificarea și gestionarea sarcinilor în tabloul de bord personalizat
Sarcinile și procesele sunt create și configurate în tabloul de bord prin funcția simplă de tragere și plasare.
Biblioteca de funcții oferă procese standard care pot fi adăugate cu ușurință.
La punctele de nod planificate pot fi configurate evenimente.
În editor sunt monitorizate nodurile.
Pentru fiecare sarcină este afișată starea procesului.
Mesajele de eroare și propunerile de soluții sunt vizibile direct.
Este posibilă adaptarea rapidă la sarcini noi.
Inteligență artificială: Metoda SLAM pentru evitarea obstacolelor crește disponibilitatea sistemului și productivitatea în depozit.
Comanda și configurarea roboților mobili și a perifericelor
AMR-urile sunt configurate fără cod în instrumentul de punere în funcțiune.
De asemenea se pot calibra senzorii.
Parametrii pot fi comparați și restaurați.
Pe lângă AMR-uri, sunt integrate, configurate și monitorizate și perifericele (porți electrice, brațe robotizate, benzi transportoare, ascensoare, dispozitive de ridicare și altele).
Software-ul permite accesul la semnalele aparatelor periferice și facilitează o posibilă remediere a erorilor.
Navigație de înaltă precizie a AMR-urilor
Navigația multimodală de fuziune permite utilizarea metodei SLAM, a codurilor QR și a altor sisteme de localizare și dispune de detectarea pistei de deplasare, menținerea pistei de deplasare și semnale de avertizare în caz de abatere.
Precizia milimetrică de navigare și de poziționare este dată, printre altele, de un indicator de stare a suprafeței solului.
Funcționarea stabilă este asigurată chiar și în medii dinamice, în schimbare, de exemplu, prin planificarea autonomă a căilor de deplasare și ocolirea obstacolelor.
Gestionarea suprafețelor pentru diferite tipuri de zone
Cu ajutorul KUKA.AMR Fleet, numeroase procese logistice pot fi elaborate cu ușurință și în pachet:
Strategii pentru depozit
Gestionare autonomă conform principiului FIFO
Depozitare compactă
Control al zonelor
Integrare deplină în sistemele existente ale clientului
Managerul de flotă KUKA.AMR poate fi integrat perfect în sistemele IT și de automatizare existente, datorită unei platforme API standard. Cu ajutorul interfeței VDA-5050 este posibilă integrarea unei flote eterogene de roboți mobili autonomi (AMR), inclusiv AMR-uri de la KUKA și vehicule de la alți producători, precum și vehicule convenționale de transport fără șofer (AGV) și motostivuitoare convenționale. În plus, această interfață permite, de asemenea, conectarea fără probleme la modulele de comandă PLC ale utilajelor industriale, sisteme antiincendiu, sisteme de gestionare a clădirii și dispozitive periferice, asigurând o gestionare eficientă a întregii flote. Interoperabilitatea deplină a AMR-urilor în producția de semiconductori, fotovoltaice și electronice este facilitată de interfețele SECS/GEM.
În plus, KUKA.AMR Fleet poate fi integrat fără probleme în sistemele WMS și ERP/MES. Gestionarea flotei este upgrade-ul digital care pregătește tranziția către Smart Factory.
Fluxul flexibil de materiale folosind exemplul producției de automobile electronice este realizat prin orchestrarea susținută de AI a AGV-urilor și AMR în toate procesele relevante.
Gestionarea fluxului de lucru prin inteligența artificială
Software-ul de gestionare a flotei optimizează utilizarea AMR-urilor prin distribuirea inteligentă a comenzilor de transport, minimizând astfel costurile. Cu ajutorul algoritmilor AI avansați, software-ul analizează în timp real comenzile de transport actuale, pozițiile și stările de încărcare. Scopul este de a diminua numărul de AMR-uri necesare și de a crește eficiența operațională. Acest lucru duce la o reducere a costurilor de achiziție și de operare, ceea ce face soluția mai atractivă pentru clienți.
Diferite AMR-uri, inclusiv sisteme convenționale de transport fără șofer (AGV), sunt gestionate prin AI pentru obținerea unui flux de lucru optim.
Funcții:
Alocarea și gestionarea comenzilor
Sistemul de gestionare a flotei evaluează starea tuturor vehiculelor disponibile în ceea ce privește stațiile de încărcare a bateriei, tipul de AMR, viteza și poziția și le atribuie sarcini.
Tabloul de bord permite, în același timp, o prezentare generală a tuturor comenzilor în curs. Urmărirea erorilor este cât se poate de simplă.
Coregrafie de proces și monitorizarea procesului
Pentru a menține cu adevărat eficiența rutelor și proceselor din producție și logistică, managerul flotei ghidează fiecare vehicul astfel încât acestea să nu se blocheze sau să nu se împiedice reciproc. Pentru toate sarcinile, se activează întotdeauna doar numărul minim necesar de vehicule.
Interfața web a KUKA.AMR Fleet oferă o imagine de ansamblu, în timp real a traseelor și a proceselor create. Se diagnostichează defecțiunile AMR-urilor, precum și ale dispozitivelor conectate și se propun soluții.
Evitarea în condiții de siguranță a obstacolelor în medii reale
Managerul de flotă KUKA.AMR, bazat pe AI, oferă funcția prin care AMR-urile pot reacționa în timp real la toate obstacolele. Pe baza datelor software-ului vehiculului, acesta adaptează dinamic rutele robotului pentru a evita coliziunile. În cazul modernizărilor sau al lucrărilor de întreținere la instalațiile de producție, zonele respective pot fi pur și simplu blocate pe harta de gestionare a flotei. Apoi, AMR-urile caută automat căi alternative.
Navigați spre mai multă eficiență cu gestionarea inteligentă a flotei
Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la gestionarea flotei? Vă consiliem cu plăcere cu privire la utilizarea sistemelor de transport fără șofer în compania dvs.