Alegeți locația:

Štát

Manevrarea cu robotul 

Cu ajutorul roboților noștri de manevrare, a pachetelor software adecvate și a unei game cuprinzătoare de servicii, oferim soluții de manevrare asistată de roboți adaptate în mod optim pentru aproape toate industriile: De la asamblare, preluare și plasare până la transportul materialelor.


Ce înseamnă manevrarea cu KUKA?

Manevrarea automatizată oferă avantaje enorme

Portofoliul nostru larg de robotică vă permite să automatizați manevrarea unei mari varietăți de mărfuri. Roboții noștri de manevrare cu o sarcină utilă de până la 1,3 tone pot fi utilizați pentru o gamă largă de aplicații pentru a ușura personalul de producție și pentru a maximiza eficiența companiei dumneavoastră. Cu o rețea de parteneri de sistem și de asistență la nivel mondial, oferim și servicii de înaltă calitate pentru clienți. Bucurați-vă de toate avantajele automatizării cu KUKA - de la planificarea sistemului până la punerea în funcțiune, inclusiv service complet:
  • Portofoliu puternic de roboți

    • Roboți de manevrare pentru fiecare aplicație
    • Sarcini de la 3 kg până la 1300 kg 
    • Raza de acțiune lungă de până la 3904 mm
    • Actualizare ușoară pentru o capacitate portantă mai mare
    • Robot de mare viteză
    • Exactitate maximă
    • Roboți pentru condiții de mediu speciale
  • Flexibilitate maximă

    • Spectru de gamă largă, extensibil prin axe liniare
    • O gamă largă de opțiuni de montare
    • Amprenta la sol mică
    • Produse standardizate cu termene de livrare scurte
  • Conectivitate

    • Conectare flexibilă la periferice prin intermediul diferitelor interfețe și sisteme bus
    • Conectarea la diverse dispozitive de prindere și senzori, cum ar fi scanere laser, senzori de moment de forță, sisteme de procesare a imaginilor etc.
    • Monitorizarea flotei de roboți prin intermediul programului software KUKA iiQoT Cloud
  • Consum redus de energie

    • Proiectarea eficientă din punct de vedere energetic a robotului și a modulului de comandă
    • Model energetic optimizat
    • Sistem general de economisire a energiei
    • Amprenta globală redusă
    • Reducerea emisiilor de CO2

Roboții mobili autonomi sunt perfect potriviți pentru manevrarea automată

Robotul mobil KMR CYBERTECH permite automatizarea mașinilor-unelte cu flexibilitate maximă în cele mai mici spații.

Portofoliu amplu de sisteme robotizate pentru manevrare automată

Oferim roboți cu o gamă largă de sarcini utile, rază de acțiune și variante pentru a face față operațiunilor de manevrare. Cu sistemul nostru robotizat mobil, sunteți și mai flexibil în ceea ce privește designul producției dumneavoastră.

 

Coboți și roboți de preluare și plasare

Roboți de manevrare pentru capacități portante mici și medii

Multifuncțional pentru operațiuni de manevrare dificile 

Cu ajutorul unităților liniare KUKA se mai adaugă o axă la robot, spațiul său de lucru mărindu-se considerabil. Modulele noastre de comandă pentru sisteme robotizate mari (KR C5) și mici (KR C5 micro) completează pachetul.

Manevrare automatizată cu robotică mobilă

Alegeți unul dintre roboții noștri mobili pentru a face aplicația și mai flexibilă.

Doriți să vă automatizați sarcinile de manevrare?

Trimiteți-ne cererea dumneavoastră. Experții noștri vă consiliază cu plăcere.

Roboți de manevrare pentru sectoarele industriale solicitante

Cerințele în industriile solicitante, cum ar fi producția primară și secundară sunt enorme. Cu KUKA, aceste cerințe sunt îndeplinite în timpul manipulării. Oferim diferite variante de sisteme robotizate pentru industrii cu grad ridicat de igienă, cum ar fi medicina, industria farmaceutică și industria alimentară, precum și pentru medii de producție sensibile și de înaltă puritate din industria electronică și producția de celule de baterii. Puteți utiliza cu ușurință roboții noștri pentru manevrarea în zone de producție strict reglementate:

Portofoliu pentru sectoare industriale solicitante:


Portofoliu Hygienic Oil (HO)

  • Lubrifianți compatibili cu industria alimentară pe toate axele
  • Certificare DIN ISO 14159: Îndeplinește toate cerințele de igienă pentru sectorul secundar
  • Detectarea ușoară a contaminării datorită designului cu culori deschise
  • Ideal pentru ambalare și paletizare

 

Roboți KUKA Hygienic Oil

 Portofoliu Hygienic Machine (HM) 

  • Sistem robotizat cu „Hygienic Design”
  • Cel mai înalt standard de igienă pentru mediul de igienă strict reglementat în sectorul primar
  • Curățare ușoară datorită suprafeței netede și deosebit de rezistente
  • Lubrifianți compatibili cu industria alimentară pe toate axele

 

Roboți KUKA Hygienic Machine

Portofoliu de camere curate (CR)

  • Roboți cu emisii reduse de particule, coboți și platforme
  • Suprafețe speciale ușor de curățat, grunduiri, etanșări și lacuri speciale
  • Manevrarea în siguranță a sistemelor microelectronice foarte sensibile, cum ar fi plachetele
  • Cameră pură Fraunhofer IPA - certificat conform standardului DIN EN ISO 14644-14
  • Compatibil ESD și certificat ESD, în versiunea standard

 

Roboți pentru camere pure pentru producția de semiconductori

Soluții pentru camere de uscare

  • Manevrare la umiditate foarte scăzută sau la un punct de rouă foarte scăzut
  • Suprafață netedă și tehnologie de conectare internă
  • Testat în cameră de uscare
  • Certificat de Fraunhofer IPA
  • Compatibil ESD și certificat ESD, în versiunea standard

 

KR AGILUS 2 pentru manevrare în cameră de uscare

Portofoliu ESD (descărcare electrostatică)

  • Protejat împotriva încărcării sau descărcării electrostatice necontrolate
  • Manevrarea în condiții de siguranță a componentelor electronice sensibile, de exemplu plăcile de circuite electronice
  • Îndeplinește toate cerințele industriei electronice
  • Compatibil ESD și certificat ESD, în versiunea standard

Robot ESD

Roboți Foundry

  • Straturi de vopsea rezistente la căldură, coroziune, alcali și acizi
  • Mâini pentru operațiuni de turnătorie ale roboților, cu vopsea specială pentru o rezistență și mai mare la căldură
  • Optim pentru mediul dur din activități industriale de turnătorie și forjare
  • Certificat conform clasei de protecție IP67

 

Roboți în turnătorie

Găsiți un integrator în apropierea dvs.

Robotul de manevrare KUKA în acțiune