Alegeți locația:

Locație

KR DELTA

Roboții de mare viteză special concepuți pentru sarcini de preluare și plasare îndeplinesc cele mai înalte cerințe de igienă și siguranță. Roboții Delta oferă costuri reduse de operare pentru ambalare, manipulare și asamblare într-o serie de industrii exigente, cum ar fi industria alimentară, farmaceutică și electronică.


Precizie de preluare și plasare, viteză și sarcină utilă de până la 6 kg

Extrem de rapid, precis și flexibil: Toți roboții KR DELTA au fost dezvoltați pentru funcționare de mare viteză. Viteza maximă a acestora corespunde unui timp de ciclu de până la 0,32 secunde. Bineînțeles, cu o repetabilitate a punctelor și o repetabilitate unghiulară ridicată. Aceștia sunt printre cei mai puternici roboți Delta de pe piață, deoarece pot muta și ambala până la 6 kg. Având un corp din oțel inoxidabil sau fibră de carbon, aceștia sunt certificați pentru zonele care necesită o igienă maximă: Fie că este vorba de manipularea alimentelor crude, a medicamentelor sau a componentelor electronice. În plus, roboții noștri Delta au o rază mare de acțiune și sunt potriviți pentru automatizare într-o gamă largă de industrii.

De ce KR DELTA oferă o rentabilitate de primă clasă

Companiile care doresc să-și automatizeze procesele de lucru caută roboți accesibili și rezistenți. Roboții compacți Delta de la KUKA nu sunt economici doar din punct de vedere al prețului de achiziție, ci și în exploatare. Cu angrenaje încapsulate și articulații cu bilă din material autolubrifiant, aceștia aproape că nu necesită întreținere. Motoarele robotului Delta sunt atașate direct la bază. Interacțiunea cu modulul de comandă KR C5 micro asigură o funcționare deosebit de convenabilă și economică. Modulul de comandă flexibil necesită foarte puțin spațiu, are un consum de energie foarte redus și oferă cel mai înalt nivel de siguranță.
  • Performanță ridicată 

    • durata minimă a ciclului sub 0,32 sec.
    • aplicații precise de preluare și plasare pe mai multe benzi transportoare
    • repetabilitate ridicată a punctelor
    • repetabilitate unghiulară ridicată
  • Funcționare economică

    • Consum redus de energie
    • Sarcini de preluare și plasare în cele mai mici spații
    • Costuri reduse de întreţinere
    • curățare ușoară
  • Igienic 

    • Versiunea Hygenic Machine complet din oțel inoxidabil
    • lubrifiere continuă H1
    • Clasă de protecție ridicată IP67 și IP65
  • Siguranţă certificată

    • Robotul îndeplinește cerințele diferitelor standarde naționale și internaționale
    • DIN ISO 14159/Utilizarea grăsimilor alimentare
    • Cameră curată ISO 14644 clasa 4 pentru axa 4

3 - 3 Sarcină utilă [kg]

1200 - 1200 Rază de acțiune [mm]

Robot de preluare și plasare DELTA_proiectat pentru performanță


Design testat în industrie

  • Rază mare de acțiune: Rază de acțiune de 1.200 mm, rază de lucru verticală de 350 mm
  • Interval de temperatură de funcționare de la 0 °C la 45 °C
  • Amprentă mică: ∅ 350mm

Întreținere extrem de redusă

  • Nu necesită lubrifiere suplimentară în timpul duratei de viață
  • Cutie de viteze cu lubrifiere pe viață
  • Capete cu bilă autolubrifiante

Gamă largă de utilizări

 Ideal pentru automatizarea aplicațiilor de preluare, ambalare și plasare pentru toate tipurile de bunuri de consum cu mișcare rapidă.

Flanşă flexibilă

Flanșa este potrivită pentru montarea rapidă și ușoară a diverselor dispozitive de prindere cu funcții și dimensiuni diferite.

Integrabil fără probleme

Integrare ușoară în linia de producție datorită software-ului opțional pentru recunoașterea obiectelor, urmărirea optimă a benzilor transportoare și coordonarea roboților și a benzilor transportoare.

Igiena ca standard

Versiunea Hygienic Machine a robotului industrial este potrivită pentru zona primară cu materii prime, iar versiunea HO cu Hygienic Oil pentru zona secundară, de exemplu pentru ambalarea finală a alimentelor.

Manipulare de mare viteză de-a lungul întregului lanț de ambalare

Zona primară, care trebuie să fie deosebit de igienică, impune cerințe speciale pentru roboți. Aceasta implică contactul direct cu alimente deschise, proteine și medicamente sau cu cele mai sensibile componente electronice. Cu toate acestea, cerințele de igienă sunt stricte și în zona secundară, iar lubrifianții NSF H1 sunt obligatorii pentru produsele alimentare. Acest lucru previne contaminarea alimentelor, produselor cosmetice sau farmaceutice în timpul ambalării finale. Am dezvoltat robotul Delta potrivit pentru fiecare zonă.

Cele mai sensibile mărfuri sunt ținute sub control: Roboți Delta pentru zona primară

Fabricat în întregime din oțel inoxidabil, curățare perfectă și viteză mare: Acestea sunt beneficiile pe care le oferă KR DELTA în versiunea Hygienic Machine. Acidul, leșia și apa fierbinte nu îl afectează datorită carcasei din oțel inoxidabil rezistent la coroziune. Aceasta aduce clasa de protecție IP 67 pentru întregul robot și IP 69K pentru axa 4. Robotul cu braț paralel, protejat împotriva prafului și a umidității, poate fi curățat cu un aparat de curățare de înaltă presiune de până la 100 kPA. Construcția DELTA este proiectată în conformitate cu standardele alimentare germane LFGB, FDA din SUA și EHEDG. Aflați mai multe despre roboții DELTA cu design igienic

Se caută: Un robot pentru carne crudă, brânză sau dulciuri. Găsit: KR DELTA, versiunea Hygienic Machine.

Sortare și ambalare rapidă: Roboți Delta pentru zona secundară

Construcție ușoară, viteză impresionantă și, în același timp, extrem de precis: Așa convinge robotul KR DELTA în versiunea HO (Hygienic Oil). În plus, este dotat cu lubrifianți H1, siguri pentru alimente, pe toate axele. Datorită corpului său din fibră de carbon și a unei plăci mobile A4 din aluminiu, robotul poate accelera extrem de rapid. Atunci când este utilizat pentru sarcini de preluare și plasare, precum și de ambalare și sortare, brațul Delta atinge un timp de ciclu mai mic de 0,32 secunde în ciclul mic Adept.

Dorința: Preluare, plasare și ambalare, totul foarte rapid și precis. Realitatea: KR DELTA în versiunea HO.

Căutați robotul Delta potrivit?

Suntem bucuroși să vă ajutăm să găsiți robotul ideal, adaptat afacerii dumneavoastră. 

KR DELTA (4 axe) - date tehnice

2 Roboți
Sarcină totală
Rază de acțiune maximă [mm]
Versiunea mediului
Foi de date
KR 3 D1200
Sarcină totală
3 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
1200 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 3 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 1200 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Tavan
KR 3 D1200 HM
Sarcină totală
3 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
1200 mm
Versiunea mediului
Hygienic Machine
Foi de date
  • Sarcină totală 3 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 1200 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Hygienic Machine
  • Poziții de montare Tavan
6 din 2 roboți vizibili

Request a quote or get more technical details for Robot KR DELTA

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

Și mai eficienți împreună: Roboți Delta de mare viteză și pachete software KUKA

Fie că este vorba de coordonarea mai multor roboți, de urmărirea producției sau de controlul calității cu ajutorul unui sistem de viziune puternic și al procesării integrate a imaginilor: KUKA dispune de software-ul necesar pentru acest lucru. KR DELTA atinge performanțe maxime cu modulul de comandă KR C5 micro și software-ul de aplicație pentru toate aplicațiile cu mișcare rapidă.

Simulați în avans procesele de producție

Vedeți dinainte ce poate face soluția dvs. de automatizare în viitor. Datorită software-ului de simulare KUKA.Sim și a corespondentului digital.

Vedeți roboții Delta în acțiune