Alegeți locația:

Locație

KR DELTA

KR DELTA Roboți cu design igienic

Robot Highspeed în variantă de execuție ca mașină pentru igienă pentru aplicații de preluare și plasare de mare viteză într-o serie de industrii exigente, cum ar fi cea alimentară, farmaceutică și electronică.


Igienă la cel mai înalt nivel.
Roboţii KUKA DELTA sunt concepuţi pentru utilizare în condiţii dintre cele mai sensibile.

Graţie structurii din oţel inoxidabil, KR DELTA este optim echipat pentru domenii sensibile de igienă, cum ar fi la contactul direct cu produse alimentare, medicamente sau componente electronice. 

Manșonul din oțel inoxidabil al robotului, rezistent la coroziune, este conceput în conformitate cu standardul pentru alimente european LFGB și american FDA și îndeplinește și criteriile de certificare europeană CE și certificarea germană TÜV privind funcționarea. Robotul este protejat împotriva prafului și a umidității în conformitate cu clasa de protecție IP 67 și poate fi curățat și sub presiune și cu agenți de curățare alcalini sau acizi.

Acest tip de robot este perfect adecvat pentru sarcini de preluare și plasare în domeniul de viteză ridicată, între altele în domeniul produselor alimentare

Cu viteză ridicată şi precizie, sistemul cinematic DELTA este adecvat, în mod special, pentru domenii sensibile, precum produsele alimentare, electronice şi cele din industria farmaceutică.

Valori de primă clasă pentru o automatizare în siguranţă şi un randament durabil

Robotul este comandat cu noul nostru modul de comandă a robotului KR C5 micro, care, în comparație cu generația anterioară, economisește energie în proporție de aproape 35 % și necesită mai puțin loc și prezintă mai multă siguranță. Acest lucru are, de asemenea, un impact asupra performanței: Cu un ciclu de până la 0,5 secunde, combinația dintre KR C5 micro și KR DELTA este perfect adecvată pentru operațiuni de manipulare, de exemplu în industria alimentară. Cu angrenaje capsulate și articulații cu bilă din material autolubrifiant, acesta necesită o întreținere redusă. Motoarele sale sunt atașate direct la bază. 

  • Igienic 

    • Realizat complet din oţel inoxidabil
    • Uşor de curăţat şi de dezinfectat
    • Clasă de protecţie IP 67 ridicată pentru întregul robot şi IP 69K pentru axa 4
    • Rezistent la temperatură şi la coroziune
  • Siguranţă certificată

    Compatibilitate certificată a materialelor pentru domeniul alimentar, în conformitate cu directivele internaţionale

    • GER LFGB
    • FDA SUA
    • EHEDG
  • Precizie înaltă

    Precizie la prinderea și așezarea obiectelor, ca robot Pick-and-Place cu trei brațe
  • Funcţionare economică

    • Consum mic de energie
    • Întreţinere redusă

3 - 3 Sarcină utilă [kg]

1200 - 1200 Rază de acțiune [mm]

Robot Delta ca maşină pentru igienă Construcţie, funcţii, avantaje


Flexibilitate ridicată 

Robotul KR DELTA, cu o sarcină utilă de până la 6 kg, este potrivit pentru o multitudine de domenii, inclusiv pentru industrii precum cea farmaceutică, electronică și altele.

Spaţiu de lucru generos

Robotul industrial lucrează fiabil într-un spaţiu de lucru cilindric, cu o înălţime de 250 mm şi un diametru de 1 200 mm.

Flanşă flexibilă

Flanșa este adecvată pentru montajul simplu al celor mai diferite scule.

Viteză mare

Cicluri extrem de scurte, de până la 0,5 secunde.

Amprentă mică

Robotul montat pe plafon, cu patru axe, are un domeniu de instalare cu un diametru de 350 mm.

Întreţinere extrem de simplă

Cu angrenaj capsulat și articulații cu bilă din material autolubrifiant, acesta necesită o întreținere redusă.

KUKA is a member of the EHEDG organization (European Hygienic Engineering & Design Group).

Request a quote or get more technical details for Robot KR DELTA HM

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

Software și hardware ca o completare perfectă

Prin intermediul roboților DELTA flexibili și al dispozitivelor hardware și al programelor software adecvate, vă punem la dispoziție soluții cu costuri reduse pentru prelucrarea automatizată a comenzilor. De asemenea, roboții pot fi integrați pe deplin în toate pachetele software cunoscute - de la KUKA.PickControl până la KUKA.VisionTech. Cu ajutorul unei comenzi de selecție speciale, un număr de până la 10 roboți pot executa simultan operațiuni identice sau chiar complet diferite. Cerințe, precum sortarea materialului, ambalarea, paletizarea și montajul reprezintă doar o mică parte din posibilitățile roboților DELTA.

Pachet de aplicaţii cu roboţi KR DELTA pentru operaţiuni de picking, packing, palletizing, special pentru industria alimentară

KR DELTA atinge cel mai înalt nivel de igienă în versiunea Hygienic Machine.

KR DELTA Roboți cu design igienic (4 axe) - date tehnice

2 Roboți
Sarcină totală
Rază de acțiune maximă [mm]
Versiunea mediului
Foi de date
KR 3 D1200
Sarcină totală
3 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
1200 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 3 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 1200 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Tavan
KR 3 D1200 HM
Sarcină totală
3 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
1200 mm
Versiunea mediului
Hygienic Machine
Foi de date
  • Sarcină totală 3 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 1200 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Hygienic Machine
  • Poziții de montare Tavan
6 din 2 roboți vizibili

Utilizarea roboților KR DELTA în diverse industrii și producții:

Cartea albă: Automatizarea cu succes a proceselor de producție igienică

Roboții „Hygienic Machine” și „Hygienic Oil”, cu lubrifianți NSF H1 adecvați pentru industria alimentară și capacitate de curățare optimizată, îndeplinesc cerințele ridicate ale sectoarelor primar și secundar. Designul igienic al acestora respectă recomandările EHEDG. Prin urmare, aceștia sunt versatili, de la automatizarea sarcinilor de preluare și plasare până la ambalare finală, sortare și ambalare.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Aflați mai multe despre tehnologia noastră de robotică igienică.

Descărcați Cartea albă

Sunteți în căutarea unui robot pentru prelucrarea alimentelor?

Contactaţi-ne, vă vom ajuta să găsiţi soluţia de automatizare perfectă.