Seleccione tu localización:

Ubicación

KR DELTA

KR DELTA Robot higiénico

Robot de alta velocidad en la variante Hygienic Machine para el manejo y la recogida de piezas pequeñas en una serie de sectores, como la industria alimentaria, farmacéutica y electrónica.


Higiene al máximo nivel.
Los robots DELTA de KUKA están diseñados para su uso en condiciones altamente sensibles.

Gracias a su cuerpo de acero inoxidable, el KR DELTA está idealmente equipado para áreas higiénicamente sensibles, como el contacto directo con alimentos, medicamentos o componentes electrónicos. La carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión está diseñada para cumplir las normas alimentarias de la LFGB alemana y la FDA estadounidense, y también cumple la certificación europea CE y la certificación alemana TÜV de función de seguridad. El robot está protegido contra el polvo y la humedad según la clase de protección IP 67, por lo que puede limpiarse a alta presión y con productos de limpieza alcalinos o ácidos. 

Los robots Delta de KUKA son perfectamente adecuados para las tareas de Pick and Place en el sector de la alta velocidad, incluida la industria alimentaria

Con una alta velocidad y precisión, la cinemática de los robots Delta es especialmente adecuada para industrias sensibles como la alimentaria, la electrónica y la farmacéutica.

Valores de primera clase para una automatización segura y una rentabilidad sostenible

La robótica del Delta se controla con la nueva unidad de control del robot KR C5 micro de KUKA, que ahorra casi un 35 % de energía en comparación con la generación anterior, a la vez que requiere menos espacio y ofrece mayor seguridad. Esto también repercute en el rendimiento; con un tiempo de ciclo de hasta 0,5 segundos, la combinación de KR C5 micro y los robots DELTA se adapta perfectamente a las tareas de manipulación, por ejemplo en la industria alimentaria. La araña de KUKA tiene una carga de 3kg y una elevada protección higiénica IP 67 para todo el robot e IP69K para el eje 4, un elemento muy importante. Con los engranajes encapsulados y las articulaciones esféricas de material autolubricante, tiene un mantenimiento especialmente reducido de todas las partes incluido cualquier eje.

  • Higiénico 

    • Hecho completamente de acero inoxidable
    • Fácil de limpiar y desinfectar
    • Elevada clase de protección IP 67 para todo el robot e IP 69K para el eje 4
    • Resistencia a la temperatura y la corrosión
  • Seguridad garantizada

    Seguridad de los materiales para el sector alimenticio certificada según las directivas internacionales

    • GER LFGB
    • US FDA
    • EHEDG
  • Alta precisión

    Precisión en el agarre y la colocación de objetos como robot Pick and Place
  • Funcionamiento económico

    • Menor consumo energético
    • Mantenimiento mínimo

3 - 3 Capacidad de carga en kg

1200 - 1200 Alcance en mm

Robot Delta como Hygienic Machine: Estructura, funciones, ventajas


Alta flexibilidad 

El robot KR DELTA, con una carga útil de hasta 6 kg, se utiliza en diversos campos de aplicación, desde la industria farmacéutica hasta la electrónica, así como en la industria alimentaria.

Campo de trabajo amplio

El robot industrial trabaja de forma fiable en un campo de trabajo cilíndrico con una altura de 250 mm y un diámetro de 1200 mm.

Brida flexible

La brida es adecuada para montar fácilmente una gran variedad de herramientas.

Velocidad elevada

Permite tiempos de ciclo extremadamente cortos, de hasta 0,5 segundos.

Pequeña superficie de emplazamiento

El robot montado en el techo tiene un rango de instalación de 350 mm de diámetro.

Mantenimiento muy sencillo

Con el engranaje encapsulado y las articulaciones esféricas de material autolubricante, tiene un mantenimiento especialmente reducido.

KUKA is a member of the EHEDG organization (European Hygienic Engineering & Design Group).

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR DELTA Robot HM

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

Software y hardware como complemento perfecto para los robots KUKA DELTA

Con los robots flexibles y un sistema de hardware y software adecuados, KUKA ofrece soluciones rentables para la recogida y el embalaje automáticos. Además, los robots se pueden integrar en todos los paquetes de software de KUKA conocidos, desde KUKA.PickControl hasta KUKA.VisionTech. Con un control de selección de software especial, hasta 10 robots pueden realizar simultáneamente las mismas tareas o incluso otras completamente diferentes. Requisitos como la clasificación de materiales, el embalaje, el paletizado y el montaje son solo una parte de las posibilidades que ofrecen los robots Delta. En la plataforma KUKA Xpert puedes consultar todos sus detalles técnicos.

Paquete de aplicaciones con robots Delta para Picking, Packing, Palletizing, especialmente para la industria alimentaria

En la variante Hygenic Machine, los robots DELTA cumplen con los requisitos más estrictos de higiene.

KR DELTA Robot higiénico (4 ejes) - datos técnicos

2 Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 3 D1200
Carga total nominal
3 kg
Máx. alcance
1200 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 3 kg
  • Máx. alcance 1200 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Techo
KR 3 D1200 HM
Carga total nominal
3 kg
Máx. alcance
1200 mm
Versión entorno
Hygenic machine
Hojas de datos
  • Carga total nominal 3 kg
  • Máx. alcance 1200 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Hygenic machine
  • Posición(es) de montaje Techo
6 de 2 robots visibles

Libro blanco: Automatice con éxito los procesos de producción higiénica

Los robots Hygienic Machines y Hygienic Oil, con lubricantes de grado alimentario NSF H1 y una capacidad de limpieza optimizada, cumplen los elevados requisitos de los sectores primario y secundario. Su diseño higiénico cumple las recomendaciones de la EHEDG. Por lo tanto, son versátiles, desde la automatización de las tareas de recogida y colocación, pasando por el envasado final, hasta la clasificación y el embalaje.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Más información sobre los robots de diseño higiénico para el procesamiento de alimentos.

Descargar el libro blanco

Are you looking for a robot for food processing?

Contact us, we will help you find the perfect automation solution.