Konumunuzu seçin:

Konum

KR DELTA

KR DELTA Hijyenik tasarım robotları

Gıda, ilaç ve elektronik gibi bir dizi zorlayıcı sektörde yüksek hızlı Pick&Place işlemleri için hijyenik makine varyantı yüksek performanslı robot.


Yüksek seviyede hijyen.
KUKA DELTA robotları son derece hassas koşullar altında kullanımlar için geliştirilmiştir.

Paslanmaz çelik gövdesi sayesinde, hijyenik olarak hassas alanlar için en ideal donanıma sahiptir. Bu sayede doğrudan örneğin gıdalarla, ilaçlarla veya elektronik yedek parçalarla temas edebilir.

Robotun korozyona karşı dayanıklı olan paslanmaz çelik gövdesi Alman LFGB ve US Amerikan FDA gıda standartları uyarınca geliştirilmiştir ve bunun yanı sıra Avrupa CE sertifikasına ve Alman TÜV güvenlik fonksiyonları sertifikasına da sahiptir. Robot IP 67 koruma sınıfı uyarınca toz ve neme karşı korumalıdır ve bu sebeple yüksek basınçlı makinelerle ve alkalik veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle de temizlenebilir.

KUKA DELTA robotları özellikle yüksek hız gerektiren Pick&Place uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.

DELTA kinematiği, yüksek hızı ve hassasiyeti sayesinde gıda, elektronik ve ilaç sanayisi gibi hassasiyet gerektiren sektörler için uydundur.

Güvenli otomasyon ve sürdürülebilir ekonomi için birinci sınıf değerler

Robot, önceki modele göre %35 oranında enerji tasarrufu sağlayamasının yanı sıra daha az yer kaplayan ve daha fazla güvenlik sunan yeni robot kontrol sistemimiz KR C5 micro ile kumanda edilmektedir. Bu aynı zamanda performansı da etkilemektedir: 0,5 saniyeye kadar çevrim sürelerine erişebilen KR C5 micro ve KR DELTA kombinasyonu, örneğin gıda endüstrisindeki işleme görevleri için idealdir. Kapsüllü şanzımanlara ve kendiliğinden yağlanan malzemelerden üretilen küresel mafsallara sahip olan ürünün bakımı son derece kolaydır. 

  • Hijyenik 

    • Tamamen paslanmaz çelikten üretim
    • Kolay temizleme ve dezenfekte imkanı
    • Tüm robot için yüksek koruma sınıfı IP 67, 4. eksen için de IP 69K
    • Isıya ve korozyona karşı dayanıklı
  • Sertifikalı güvenlik

    Uluslararası yönetmelikler uyarınca gıda sektöründe kullanım için uygun malzemeler

    • GER LFGB
    • US FDA
    • EHEDG
  • Yüksek hassasiyet

    3 kollu Pick&Place robotu olarak nesnelerin alma ve bırakma işleminde hassasiyet gösterir
  • Uygun maliyetli işletim

    • Düşük enerji tüketimi
    • Bakımı kolay

3 - 3 kg cinsinden taşıma kapasitesi

1200 - 1200 mm cinsinden erişim mesafesi

Hijyenik maline olarak Delta robotu: Kurulumu, fonksiyonları, avantajları


Yüksek esneklik 

KR DELTA robotu, ilaç sanayisinden elektronik ve gıda endüstrisine kadar çok sayıda farklı alanda kullanılmaktadır.

Büyük çalışma alanı

KR DELTA, 250 mm yükseklik ve 1.200 mm çapa sahip silindirik bir çalışma alanında son derece güvenli çalışmaktadır.

Esnek flanş

Flanş, çeşitli aletlerinin kolay montajı için uygundur.

Yüksek hız

0,5 saniyeye kadar son derece kısa çevrim süreleri.

Küçük kaplama alanı

Tavana monte edilen 4 eksenli robot, 350 mm çap büyüklüğünde bir kurulum alanına sahiptir.

Üst seviyede bakım kolaylığı

Kapsüllü şanzımana ve kendiliğinden yağlanan malzemelerden üretilen küresel mafsala sahip olan KR DELTA’nın bakımı son derece kolaydır.

KUKA is a member of the EHEDG organization (European Hygienic Engineering & Design Group).

KR DELTA robot HM için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi my.KUKA Marketplace'i ziyaret edin

Mükemmel bir tamamlayıcı olarak yazılım ve donanım

Esnek DELTA robotları ve uygun donanım ve yazılımlarıyla otomatik komisyonlama işlemleri için optimum maliyetli çözümler sunulmaktadır. Robotlar ayrıca tüm KUKA yazılım paketlerine (KUKA.PickControl’den KUKA.VisionTech’a kadar) kusursuz bir şekilde entegre edilebilmektedir. Özel bir yazılım ile 10’a kadar robot aynı işi ve hatta komple farklı işleri aynı zamanda gerçekleştirebilmektelerdir. Malzeme ayırma, ambalajlama, paletleme ve montaj gibi görevler, DELTA robotlarının sunduğu seçeneklerin sadece ufak bir kısmıdır.

Gıda endüstrisi için özel toplama, paketleme ve paletleme işlemleri için KR DELTA robotlu uygulama paketi

KR DELTA hijyenik makine modeliyle en yüksek hijyen aralığına ulaşmıştır.

KR DELTA Hijyenik tasarım robotları (4 eksenler) - teknik veriler

2 Robotlar
Nominal toplam yük
Maks. erişim mesafesi
Ortam modeli
Veri Sayfası
KR 3 D1200
Nominal toplam yük
3 kg
Maks. erişim mesafesi
1200 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 3 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1200 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Tavan
KR 3 D1200 HM
Nominal toplam yük
3 kg
Maks. erişim mesafesi
1200 mm
Ortam modeli
Hygenic machine
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 3 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1200 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Hygenic machine
  • Bağlantı konumu/konumları Tavan
6 / 2 robot görünür

KR DELTA robotlarının çeşitli sektörlerde ve üretimlerde kullanımı:

Whitepaper: Hijyenik üretim süreçlerini başarıyla otomatikleştirin

Gıda güvenli NSF H1 yağlayıcılara ve optimize edilmiş temizlenebilirliğe sahip "Hijyenik Makineler" ve "Hijyenik Yağ" robotları, birincil ve ikincil sektörlerin yüksek beklentilerini karşılamaktadır. Hijyenik tasarımları EHEDG tavsiyelerine uygundur. Bu nedenle, Pick&Place işlemlerinin otomatikleştirilmesinden nihai paketleme, sınıflandırma ve paketlemeye kadar çok yönlüdürler.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Hijyenik robot tekniği hakkında daha fazla bilgi edinin.

White Paper'ı indirin

Gıda işleme için bir robot mı arıyorsunuz?

Mükemmel otomasyon çözümünü bulmanıza yardımcı olabilmemiz için bizimle iletişime geçin.