Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KR DELTA

KR DELTA Roboty w wersji Hygienic Design

Superszybkie roboty w wersji Hygienic-Machine, do zastosowań typu pick and place o dużej prędkości w szeregu wymagających branż, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny i elektronika.


Higiena na wysokim poziomie.
Roboty DELTA firmy KUKA są przeznaczone do pracy w wyjątkowo trudnych warunkach.

Dzięki korpusowi ze stali nierdzewnej model KR DELTA świetnie nadaje się do higienicznych i wrażliwych obszarów, np. do bezpośredniego kontaktu z żywnością, lekami lub podzespołami elektronicznymi. 

Odporna na korozję osłona robota wykonana jest ze stali nierdzewnej zgodnie z niemieckim standardem LFGB i amerykańskim US FDA, obowiązującym w przemyśle spożywczym. Posiada ona ponadto europejski certyfikat CE, oraz niemiecki certyfikat bezpieczeństwa funkcjonalnego TÜV. Robot jest zabezpieczony zgodnie z klasą ochrony IP 67 przed pyłem i wilgocią; dzięki temu może być czyszczony również pod wysokim ciśnieniem przy użyciu alkalicznych lub kwasowych środków czyszczących.

Ten typ robotów firmy KUKA świetnie sprawdza się przy wykonywaniu zadań typu pick-and-place wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża prędkość, między innymi w przemyśle spożywczym

Układ kinematyczny DELTA, dzięki dużej prędkości i precyzji, doskonale nadaje się do wrażliwych dziedzin przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, elektroniczny i farmaceutyczny.

Pierwszorzędne wartości w przypadku bezpiecznej automatyzacji i przyszłościowa ekonomiczność

Robotem steruje nowy układ sterowania KR C5 micro, który w porównaniu ze swoimi poprzednikami umożliwia oszczędność energii o prawie 35%, a przy tym wymaga znacznie mniej miejsca i zwiększa bezpieczeństwo. Ma to również wpływ na wydajność: przy czasie taktowania wynoszącym do 0,5 sekundy zespół złożony z KR C5 micro i KR DELTA świetnie sprawdza się przy zadaniach manipulacyjnych, na przykład w przemyśle spożywczym. Dzięki przekładniom i przegubom kulowym zamkniętym w obudowie z samosmarującego się materiału wymaga wyjątkowo niewielu czynności konserwacyjnych. Silniki są przy tym zamocowane bezpośrednio na podstawie. 

  • Higiena 

    • Wykonany w całości ze stali nierdzewnej
    • Łatwe czyszczenie i dezynfekcja
    • Wysoka klasa ochrony IP 67 dla całego robota i klasa IP 69K dla osi 4
    • Odporność na temperaturę i korozję
  • Certyfikowane bezpieczeństwo

    Przydatność materiałów do sektora spożywczego i certyfikat zgodny z międzynarodowymi normami

    • NIEM. LFGB
    • USA FDA
    • EHEDG
  • Wysoka precyzja

    Precyzyjne chwytanie i odkładanie obiektów jako robot do zadań typu pick-and-place o 3 ramionach
  • Niedroga eksploatacja

    • Niskie zużycie energii
    • Brak potrzeby częstej konserwacji

3 - 3 Obciążenie w kilogramach

1200 - 1200 Zasięg w milimetrach

Robot DELTA jako urządzenie higieniczne: budowa, działanie i zalety


Wysoka elastyczność 

Robot KR DELTA jest stosowany w różnych branżach: od przemysłu farmaceutycznego, poprzez branżę elektroniczną, po przemysł spożywczy.

Duża przestrzeń robocza

Jest to robot przemysłowy, który niezawodnie pracuje w przestrzeni roboczej w kształcie walca o wysokości 250 mm i średnicy 1200 mm.

Elastyczny kołnierz

Kołnierz nadaje się do lekkiego montażu różnych narzędzi.

Duża prędkość

Wyjątkowo krótkie czasy taktów do 0,5 sekundy.

Mała podstawa

4-osiowy robot przeznaczony do montażu stropowego wymaga obszaru instalacji o średnicy 350 mm.

Wyjątkowo łatwa konserwacja

Dzięki przekładniom i przegubom kulowym zamkniętym w obudowie ze samosmarującego się materiału wymaga jedynie niewielu czynności konserwacyjnych.

KUKA is a member of the EHEDG organization (European Hygienic Engineering & Design Group).

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla Roboty KR DELTA HM

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

Oprogramowanie i sprzęt jako idealne uzupełnienie

Uniwersalne roboty DELTA oraz przeznaczone do nich oprogramowanie i osprzęt to korzystne cenowo rozwiązania w zakresie automatycznego komisjonowania. Roboty można też bez problemu zintegrować ze wszystkimi znanymi zestawami oprogramowania, od KUKA.PickControl po KUKA.VisionTech. Przy wykorzystaniu specjalnego układu sterowania metodą wyboru istnieje możliwość wykorzystywania nawet 10 robotów jednocześnie przy wykonywaniu takich samych lub całkowicie różnych zadań. Wymagania dotyczące sortowania materiałów, pakowania, paletyzacji i montażu to jedynie ułamek możliwości robotyki DELTA.

Pakiet aplikacji z robotami KR DELTA do pobierania, pakowania i paletyzacji głównie w przemyśle spożywczym

KR DELTA jako urządzenie w wersji higienicznej gwarantuje spełnienie najwyższych wymogów higienicznych.

KR DELTA Roboty w wersji Hygienic Design (4 osi) - dane techniczne

2 Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Arkusz danych
KR 3 D1200
Znamionowe obciążenie całkowite
3 kg
Maks. zasięg
1200 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 3 kg
  • Maks. zasięg 1200 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Sufit
KR 3 D1200 HM
Znamionowe obciążenie całkowite
3 kg
Maks. zasięg
1200 mm
Wersja otoczenia
Hygenic machine
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 3 kg
  • Maks. zasięg 1200 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Hygenic machine
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Sufit
6 z 2 widocznych robotów

Zastosowanie robotów KR DELTA w różnych branżach i produkcjach:

Biała księga: Automatyzacja procesów produkcyjnych o wysokim poziomie higieny

"Hygienic Machines" i roboty "Hygienic Oil” w których zastosowano smary dopuszczone do kontaktu z żywnością NSF H1 oraz zoptymalizowano możliwości czyszczenia spełniają wysokie wymogi pierwotnego i wtórnego sektora. Ich higieniczne wzornictwo odpowiada zaleceniom EHEDG. Z tego względu znajdują różnorodne zastosowanie, od automatyzacji zadań typu pick and palce poprzez pakowanie na końcu linii, aż po sortowanie i pakowanie.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Dowiedz się więcej na temat naszej technologii robotów higienicznych.

Pobieranie białej księgi

Szukasz robota do przetwórstwa artykułów spożywczych?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć idealne rozwiązanie w zakresie automatyzacji.