KR DELTA
Robot ad alta velocita in versione Hygienic Machine per la manipolazione primaria e la preparazione di piccoli prodotti in vari settori tra cui quello alimentare, farmaceutico ed elettronico.
Igiene ad alto livello.
I robot DELTA di KUKA sono progettati per l’uso in ambienti estremamente puliti.
Grazie al suo corpo in acciaio inossidabile, il KR DELTA è particolarmente adatto per l'uso nelle aree sensibili dal punto di vista igienico, ad esempio nel diretto contatto con prodotti alimenti, medicinali o componenti elettronici.
La disponibilità dei bracci industriali è un elemento essenziale nel contesto della fabbrica di oggigiorno, e ancora di più nella fabbrica del futuro. La richiesta automi con diversi livelli di carichi deriva dalla necessità di macchinari versatili e intelligenti in grado di eseguire compiti ripetitivi in modo conveniente, con un'ampia gamma di movimenti, mantenendo una qualità costante e un tempo ciclo ridotto. Il robot Delta soddisfa queste esigenze.
Il guscio in acciaio inossidabile resistente alla corrosione del robot è progettato per soddisfare gli standard alimentari tedeschi LFGB e statunitensi FDA e soddisfa anche la certificazione europea CE e la certificazione tedesca TÜV sulle funzioni di sicurezza. Il robot è resistente a polvere e umidità secondo la classe di protezione IP 67 e può quindi essere lavato ad alta pressione e con prodotti detergenti alcalini o acidi.
Software e hardware a perfetto completamento dei robot KUKA DELTA
KR DELTA (4 assi) - dati tecnici
- Carico totale nominale 3 kg
- Max. raggio d'azione 1200 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Soffitto
- Classe di protezione IP 67
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
- Carico totale nominale 3 kg
- Max. raggio d'azione 1200 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Hygenic machine
- Posizione(i) di montaggio Soffitto
- Classe di protezione IP 67, IP 69K
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace