Scegli la tua località:

Posizione

KR 4 AGILUS

Prestazioni elevate in qualsiasi posizione di installazione e con un ingombro ridotto: il KR 4 AGILUS convince per il suo design compatto e per la portata e la precisione elevate.


KR 4 AGILUS: robot compatto e flessibile per le più diverse applicazioni 

Il KR 4 AGILUS coniuga un design ultracompatto e privo di profili di interferenza con prestazioni ottimali: con una portata di 4 chilogrammi e uno sbraccio di 600 mm, il robot compatto può eseguire una vasta gamma di compiti, come la manipolazione e il montaggio, lavorando in modo affidabile e preciso anche con tempi ciclo ridottissimi.

Robot di piccole dimensioni: KR 4 AGILUS

KR 4 AGILUS è ideale ad es. per la produzione di piccoli componenti e per applicazioni come la misurazione, l'incollaggio e la manipolazione.
  • Velocità

    Tempi ciclo fino a 0,4 secondi

  • Precisione

    Precisione di ripetibilità di 0,02 mm e migliore precisione di traiettoria

  • Resistenza

    Può essere utilizzato in una gamma di temperature da 0°C a 55°C, dotato di classe di protezione IP40 e protetto da ESD

  • Alimentazione integrata di energia

    Compatibile con la maggior parte delle alimentazioni

    • 4 x 4 aria compressa
    • 1 x M12 8 pin (24V, 2A)
    • 1 x M12 8 pin Ethernet (opzione)

4 - 4 Portata in kg

601 - 601 Raggio d'azione in mm

Vantaggi


Massima flessibilità

Design compatto, privo di profili di interferenza, posizione di montaggio flessibile e varie interfacce per periferiche

Protezione ESD

Il robot è protetto di serie da scariche elettrostatiche incontrollate ed è quindi attrezzato per la manipolazione sicura di componenti elettronici sensibili.

Massima affidabilità

Vita utile particolarmente lunga e ridotti requisiti di assistenza e manutenzione, ad es. grazie al ridotto numero di passaggi per la sostituzione dei cavi

Semplicità di comando

Controllo tramite KR C5 micro e comando tramite il KUKA smartPAD

Richiedi l'offerta o maggiori informazioni tecniche

Richiedi l'offerta Visita my.KUKA Marketplace

KR 4 AGILUS (6 assi) - dati tecnici

1 Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Scheda tecnica
KR 4 R600
Carico totale nominale
4 kg
Max. raggio d'azione
601 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 4 kg
  • Max. raggio d'azione 601 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
6 di 1 robot visibili