Chọn vị trí của bạn:

Địa điểm

KR 4 AGILUS

Hiệu suất cao ở mọi vị trí lắp đặt và yêu cầu ít không gian – KR 4 AGILUS gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, quãng đường và độ chính xác cao.


KR 4 AGILUS: Rô-bốt nhỏ gọn, linh hoạt cho nhiều ứng dụng khác nhau trong ngành công nghiệp điện tử

KR 4 AGILUS kết hợp thiết kế siêu nhỏ gọn, không đường viền với hiệu suất tối ưu: Với trọng tải 4 kg và quãng đường 600 mm, rô-bốt nhỏ gọn đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau như xử lý và lắp ráp trong ngành công nghiệp điện tử hoặc trong các buồng tự động hóa nhỏ. Nó hoạt động đáng tin cậy và chính xác ngay cả với thời gian chu kỳ ngắn nhất.

Rô-bốt nhỏ cho ngành công nghiệp điện tử: KR 4 AGILUS

KR 4 AGILUS rất lý tưởng, ví dụ: để sản xuất các bộ phận điện tử và các ứng dụng như đo lường, dán/bôi hoặc vận chuyển.
  • Tốc độ nhanh

    Thời gian chu kỳ lên đến 0,4 giây

  • Độ chính xác

    Độ chính xác lặp lại 0,02 mm và độ chính xác của đường dẫn được cải thiện

  • Khả năng phục hồi

    Có thể được sử dụng trong khoảng nhiệt độ từ 0°C đến 55°C, được trang bị lớp bảo vệ IP40 và được bảo vệ bằng ESD

  • Nguồn cấp năng lượng được tích hợp

    Tương thích với hầu hết các nguồn cấp

    • Khí nén 4 x 4
    • Chốt 1 x M12 8 (24V, 2A)
    • Chốt 1 x M12 8 Ethernet (tùy chọn)

4 - 4 Tải trọng theo kg

601 - 601 Phạm vi theo mm

Các ưu điểm


Độ linh hoạt cao nhất

Thiết kế nhỏ gọn, không có đường viền, vị trí lắp đặt linh hoạt và nhiều giao diện khác nhau cho các thiết bị ngoại vi

Được bảo vệ bằng ESD

Rô-bốt được bảo vệ chống lại phóng hoặc sạc tĩnh điện không kiểm soát theo tiêu chuẩn và do đó được trang bị để xử lý an toàn các bộ phận điện tử nhạy cảm.

Độ tin cậy tối đa

Tuổi thọ đặc biệt dài, chi phí bảo trì và dịch vụ thấp, ví dụ nhờ ít bước hơn khi thay cáp

Điều khiển đơn giản

Điều khiển thông qua vi KRC5 và vận hành qua KUKA smartPAD

Request a quote or get more technical details for KR 4 AGILUS

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR 4 AGILUS (6 trục) - dữ liệu kỹ thuật

1 Robot
Tổng tải định mức
Phạm vi tối đa
Môi trường thực thi
Bảng thông số kỹ thuật
KR 4 R600
Tổng tải định mức
4 kg
Phạm vi tối đa
601 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Bảng thông số kỹ thuật
  • Tổng tải định mức 4 kg
  • Phạm vi tối đa 601 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Góc, Sàn, Trần, Tường
6 trong số 1 robot hiển thị