Choisissez votre emplacement:

Pays

KR 4 AGILUS

Performance élevée dans n’importe quelle position de montage avec un encombrement réduit - le KR 4 AGILUS sait convaincre grâce à son design compact, sa grande portée et sa précision.


KR 4 AGILUS : robot compact, flexible pour diverses applications dans l’industrie électronique

Le KR 4 AGILUS réunit un design ultra compact aux contours très fins avec une performance optimale : avec une charge de 4 kilogrammes et une portée de 600 mm, le robot compact effectue les tâches les plus diverses telles que la manipulation et le montage dans le secteur électronique ou dans de petites cellules d’automatisation. Il travaille de façon fiable et précise, même avec des cycles très courts.

Petits robots pour l’industrie électronique : KR 4 AGILUS

Le KR 4 AGILUS est idéal pour la fabrication de composants électroniques et pour les applications telles que la mesure, le collage / l’application ou le transport.
  • Rapidité

    Cycles jusqu’à 0,4 secondes

  • Précision

    Répétabilité de 0,02 mm et précision de trajectoire améliorée

  • Résistance

    Utilisable dans la plage de température de 0°C à 55°C, équipé de la classe de protection IP40 et protégé contre les décharges électrostatiques

  • Alimentation en énergie intégrée

    Compatible avec la plupart des alimentations

    • 4 x 4 compressed air
    • 1 x M12 8 broche (24V, 2A)
    • 1 x M12 8 broche Ethernet (option)

4 - 4 Charge en kg

601 - 601 Portée en mm

Avantages


Flexibilité maximale

Design compact aux contours très fins, position de montage flexible et diverses interfaces pour les périphériques

Protection contre les décharges électrostatiques

Le robot est protégé en standard contre les charges ou les décharges électrostatiques incontrôlées et est ainsi équipé pour une manipulation sûre de composants électroniques fragiles.

Fiabilité maximale

Durée de vie particulièrement longue, frais de service et de maintenance réduits grâce à la réduction du nombre d’étapes à effectuer lors du remplacement de câbles, p. ex.

Commande facile

Pilotage avec le KR C5 micro et commande avec le smartPAD KUKA

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR 4 AGILUS

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

KR 4 AGILUS (6 axes) - données techniques

Robots
Charge totale nominale
Portée maximum
Version environnement
Fiche technique
KR 4 R600
Charge totale nominale
4 kg
Portée maximum
601 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 4 kg
  • Portée maximum 601 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
%x de %y robots visibles