Escolha a sua localização:

Localização

KR 4 AGILUS

Desempenho elevado em qualquer posição de instalação, ocupando um pequeno espaço – o KR 4 AGILUS impressiona com o seu design compacto, um amplo alcance e muita precisão.


KR 4 AGILUS: Robô compacto e flexível para diversas aplicações na indústria eletrônica

O KR 4 AGILUS combina um design ultracompacto e sem interferências com um desempenho ideal: com uma carga útil de 4 kg e um alcance de 600 mm, o robô compacto realiza uma ampla variedade de tarefas, como por exemplo, o manuseio e a montagem na indústria eletrônica ou em pequenas células de automação. Portanto, ele trabalha de maneira confiável e precisa, mesmo com os menores tempos de ciclo.

Robótica de pequeno porte para a indústria eletrônica: o KR 4 AGILUS

O KR 4 AGILUS é ideal, por exemplo, para a produção de peças eletrônicas e usos como medição, colagem/aplicação ou transporte.
  • Rapidez

    Tempos de ciclo de até 0,4 segundos

  • Precisão

    Repetibilidade de 0,02 mm e melhor precisão do caminho

  • Resistência

    Pode ser utilizado na faixa de temperatura de 0°C a 55°C, equipado na classe de proteção IP40 e com proteção ESD

  • Alimentação de energia integrada

    Compatível com a maioria dos suprimentos

    • Ar comprimido 4 x 4
    • 8 pinos 1 x M12 (24V, 2A)
    • 8 pinos 1 x M12 Ethernet (opcional)

4 - 4 Capacidade de carga em kg

601 - 601 Raio de alcance em mm

Vantagens


Máxima flexibilidade

Design compacto e livre de interferências, posição de instalação flexível e diversas interfaces para dispositivos periféricos

Proteção ESD

Por padrão, o robô é protegido contra carga ou descarga eletrostática não controlada e, portanto, equipado para o manuseio seguro de componentes eletrônicos sensíveis.

Máxima confiabilidade

Vida útil particularmente longa e baixos custos de serviço e manutenção, por exemplo, devido a menos etapas ao trocar um cabo

Operação simples

Comando via KRC5 micro e operação via KUKA smartPAD

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do KR 4 AGILUS

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA

KR 4 AGILUS (6 eixos) - dados técnicos

1 Robôs
Carga total nominal
Alcance máx.
Versão ambiente
Ficha de dados
KR 4 R600
Carga total nominal
4 kg
Alcance máx.
601 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 4 kg
  • Alcance máx. 601 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
6 de 1 robôs visíveis