Alegeți locația:

Locație

KR 4 AGILUS

Performanță ridicată în orice poziție de montaj și cu un necesar redus de spațiu – KR 4 AGILUS convinge prin designul său compact, raza de acțiune mare și precizia înaltă.


KR 4 AGILUS: Robot compact, flexibil pentru diverse aplicații în industria electronică

KR 4 AGILUS combină un design ultra-compact, fără contur de interferență, cu performanțele optime: cu o sarcină portantă de 4 kg și o rază de acțiune de 600 mm, robotul compact preia o mare varietate de activități, cum ar fi manipularea și asamblarea în sectorul electronic sau în celule de automatizare de mici dimensiuni. Funcționează fiabil și precis chiar și cu cei mai reduși timpi de ciclu.

Microrobotică pentru industria electronică: KR 4 AGILUS

KR 4 AGILUS este ideal, de exemplu, pentru fabricarea de componente electronice și aplicații precum măsurare, lipire/aplicare sau transport.
  • Rapiditate

    Timpi de ciclu de până la 0,4 secunde

  • Precizie

    Precizie la repetabilitate de 0,02 mm și precizie îmbunătățită de urmărire

  • Rezistență

    Poate fi utilizat în intervalul de temperatură de la 0 la 55 °C, cu echipări pentru clasa de protecție IP40 și cu protecție ESD

  • Sursă integrată de alimentare cu energie

    Compatibil cu cele mai multe surse de alimentare

    • 4 x 4 aer comprimat
    • 1 x M12 8 pini (24 V, 2 A)
    • 1 x M12 8 pini Ethernet (opțional)

4 - 4 Sarcină utilă [kg]

601 - 601 Rază de acțiune [mm]

Avantaje


Flexibilitate maximă

Design compact, poziție flexibilă de montaj și diverse interfețe pentru dispozitive periferice

Cu protecţie ESD

Robotul este protejat împotriva încărcărilor sau descărcărilor electrostatice necontrolate, ca dotare standard și, prin urmare, este echipat pentru manipularea în siguranță a componentelor electronice sensibile.

Fiabilitate maximă

Durată de viață deosebit de lungă și costuri reduse de întreținere și service, de exemplu, datorită numărului mai mic de etape la înlocuirea cablurilor

Operare simplă

Control prin intermediul KRC5 micro și operare prin intermediul KUKA smartPAD

Request a quote or get more technical details for KR 4 AGILUS

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR 4 AGILUS (6 axe) - date tehnice

1 Roboți
Sarcină totală
Rază de acțiune maximă [mm]
Versiunea mediului
Foi de date
KR 4 R600
Sarcină totală
4 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
601 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 4 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 601 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
6 din 1 roboți vizibili